バルブとしての高付加価値を装備した電磁弁JAシリーズのアディショナルパーツ。【...
プラスコモンBタイプ(型番:JAZ-PB)
赤:コモン線(+)、黒:A側(=)、白:B側(-)(ダブルソレノイド使用時挿入)
プラスコモンCタイプ(型番:JAZ-PC)
赤:コモン線(+)、黒:A側(=)、白:B側(-)(ダブルソレノイド使用時挿入)、赤:コモン線(+)
コネクタ
PB:プラスコモンBタイプ・プラグコネクタリード線長さ300mm
PC:プラスコモンCタイプ・プラグコネクタリード線長さ300mm
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
バルブとしての高付加価値を装備した電磁弁JAシリーズのアディショナルパーツ。
【特長】
・シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状
・機械装置の省スペースを加速
・タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
JAZ-PCで型番確定
制御機器電磁弁JAシリーズアディショナルパーツの型番JAZ-PCのページです。
型番JAZ-PCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JAZ-PB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 適用シリーズ | アディショナルパーツ仕様 | リード線長さ (mm) | クリーン仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510円 ( 561円 ) | 1個 | - | 7日目 | [配線部品] コモンコネクタアセンブリ・プラスコモンBタイプ | コガネイ JAシリーズ | - | 300 | 標準 |