(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツ【10個入り】

制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄形ボディにしっかりと実現し...

詳細情報を確認する

型番

180-21 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

取付ペース : 180-21

取付ベース:180-21

スピードコントローラー(サブベース取付用 : SCE - 02)

スピードコントローラー(サブベース取付用:SCE-02)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

180-21

[取付金具] 取付ベース

1パック

10個入り

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄形ボディにしっかりと実現した電磁弁180シリーズ。
【特長】
・φ20~80(直径20〜80mm)のシリンダの駆動制御をはじめ、多用途に対応する豊富なシリーズ構成。
・組付け、メンテナンス性を追求したオプションシステムで、一段とユーザーフレンドリー。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

180-21で型番確定

  • 発注数量単位10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツの型番180-21のページです。
型番180-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツ

制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツ

    5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 シリアル伝送キット EX120・123・124対応

    5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 シリアル伝送キット EX120・123・124対応

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC4000シリーズ マニホールド

        電磁弁用マニホールド VLEVシリーズ用

        電磁弁用マニホールド VLEVシリーズ用

          5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ

          5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ

            5ポートマニホールド電磁弁iB-ZEROシリーズ アディショナルパーツ

            5ポートマニホールド電磁弁iB-ZEROシリーズ アディショナルパーツ

              5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

              5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド

                5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド

                  3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールド

                  3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 VQZ100・200・300シリーズ マニホールド

                    5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)

                    5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 マニホールド Tキット(端子台ボックスキット)

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                        ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ マニホールド

                        ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                          5ポートソレノイドバルブ 端子台ボックス対応 SY3000・5000・7000 マニホールド

                            メーカー コガネイ SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 1,997円 10,157円 32,979円 2,245円 138円 158円 3,017円 7,351円 3,164円 10,794円 368円 7,989円 16,277円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目  
                            適用シリーズ コガネイ 180シリーズ - - - - - - - - - - - -

                            制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCE-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類

                            4,585円

                            ( 5,044円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            [制御機器] サブベース配管用スピードコントローラ

                            電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました