(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVU6-6-2
補助機器ハンドバルブ FVシリーズ KOGANEI ツギテ FVU

補助機器ハンドバルブ FVシリーズ FVU6-6-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・配管途中の流路切換用バルブです・多様な箇所での取付けができ、横連結も...

詳細情報を確認する

FVU6-6-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Φ6.8(チューブ径6.8mm)の寸法図

φ6/φ8(チューブ径6/8mm)の寸法図

Φ10.12(チューブ径10.12mm)の寸法図

φ10/φ12(チューブ径10/12mm)の寸法図

製品仕様

FAの外観

FVAの外観

表示記号(2方向弁)

表示記号(2方向弁)

表示記号(2方向弁)

表示記号(3方向弁)

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

注:3方向弁のRボードは配管接続できない。

内部構造と主要部材質:キャップバレー(ポリアセタール)、スプール(黄銅、無電解ニッケルめっき)、ロック爪(ステンレス)、ガイドリンク(黄銅、無電解ニッケルめっき)、開放リング(ポリアセタール)、チューブ、弾性体スリープ(NBR)、樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、Oリング(NBR)、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)

内部構造と主要部材質:キャップバレー(ポリアセタール)、スプール(黄銅、無電解ニッケルめっき)、ロック爪(ステンレス)、ガイドリンク(黄銅、無電解ニッケルめっき)、開放リング(ポリアセタール)、チューブ、弾性体スリープ(NBR)、樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、Oリング(NBR)、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき)

規格表

型番チューブ外径φDRAE1E2LφP1φP2
FVA6-01-□6R1/881740.555.912.516.5
FVA6-02-□R1/41156.8
FVA6-03-□R3/81258.3
FVA8-01-□8R1/881740.557.21516.5
FVA8-02-□R1/41158.2
FVA8-03-□R3/81259.7
FVA10-02-□10R1/411214168.717.519.5
FVA10-03-□R3/81269.4
FVA10-04-□R1/21570.5
FVA12-02-□12R1/411214171.42119.5
FVA12-03-□R3/81272.1
FVA12-04-□R1/21573.2
型番CB1B2対辺HF1F2T有効断面積
(mm2
質量
(g)
FVA6-01-□1726.433.514188-7.534
FVA6-02-□36.57.740
FVA6-03-□38.3177.553
FVA8-01-□18.127.733.514188-8.735
FVA8-02-□36.58.941
FVA8-03-□38.3178.654
FVA10-02-□20.232.242.517241121.716.262
FVA10-03-□43.51671
FVA10-04-□46.52115.793
FVA12-02-□23.434.942.517241121.716.366
FVA12-03-□43.574
FVA12-04-□46.52116.196

L寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
接続チューブ径
配管口の種類
配管ねじの呼び
排気方式
形状
配管ねじの呼び(IN側)R1
配管ねじの呼び(OUT側)R2
接続チューブ径(IN側)D1
接続チューブ径(OUT側)D2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVU6-6-2

2ポート
φ6
ワンタッチ配管
-
-
ユニオンストレート
-
-
Φ6
Φ6

1個

1,173( 1,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中の流路切換用バルブです
・多様な箇所での取付けができ、横連結も可能です
・3方向弁(標準タイプ、排気機構付)、2方向弁も揃っています
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

 

Loading...

FVU6-6-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器ハンドバルブ FVシリーズの型番FVU6-6-2のページです。
型番FVU6-6-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

    NCU仕様 補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

    NCU仕様 補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

      閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

      閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

          閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

          閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

            閉止弁 ハンドバルブ ニップル

            閉止弁 ハンドバルブ ニップル

              ハンドバルブ400HVシリーズ

              ハンドバルブ400HVシリーズ

                ハンドバルブ BVHV

                ハンドバルブ BVHV

                  閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                  閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                    閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                        流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン

                        流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,086円 1,567円 826円 846円 693円 966円 8,079円 910円 1,528円 1,097円 922円 1,553円 1,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポジション数・弁機能 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ 3位置クローズドセンタ - ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン 2位置方向切換 ノーマルオープン
                            本体形状 ワンタッチ継手形 その他 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ブロック横形 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ
                            切換操作 つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ 手動レバー 両ハンドル つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 - - ダイレクト側面 - ダイレクト側面 - - - - - -
                            取付方法 側面 側面 側面 側面 側面 側面 底面 - - - - 底面 -

                            補助機器ハンドバルブ FVシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置のエア配管各所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            装置のエア配管各所に使用しています。配管途中の流路切換バルブとして利用しています。横連結も可能な利便性の良い商品です。以前利用していたものと比較してチューブの抜き差しがスムーズで楽であること、シール感も良く当然漏れなどもないことが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FA機器の配管用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/08
                            FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 二方弁、三方弁の使い方は。
                            A
                            3方向弁はエアを止めた際に出力ポート側の残圧(取り付けた機器の残圧)を排気したりできます。
                            機器の調整・修理等の作業が安全に行なえます。
                            2方向弁はタンク等、残圧を排気したくない機器のエア供給用として適しています。また真空配管に使用する場合も2方向弁が適しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FVA10-03-2
                            FVA12-02
                            FVA12-03
                            FVA6-01
                            FVU8-8
                            FVU8-8-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 接続チューブ径 配管口の種類 配管ねじの呼び 排気方式 形状 配管ねじの呼び(IN側)R1 配管ねじの呼び(OUT側)R2 接続チューブ径(IN側)D1 接続チューブ径(OUT側)D2

                            1,372円

                            ( 1,509円 )
                            1個 -

                            13日目

                            2ポートφ10ワンタッチ配管[3/8] 3/8(IN)-ストレートA3/8-Φ10-

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3ポートφ12ワンタッチ配管[1/4] 1/4(IN)単独排気ストレートA1/4-Φ12-

                            1,478円

                            ( 1,626円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3ポートφ12ワンタッチ配管[3/8] 3/8(IN)単独排気ストレートA3/8-Φ12-

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3ポートφ6ワンタッチ配管[1/8] 1/8(IN)単独排気ストレートA1/8-Φ6-

                            1,431円

                            ( 1,574円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポートφ8ワンタッチ配管-単独排気ユニオンストレート--Φ8Φ8

                            1,624円

                            ( 1,786円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2ポートφ8ワンタッチ配管--ユニオンストレート--Φ8Φ8

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました