(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ (レビュー)

通常価格(税別)
2,400円 ~ 4,985円
税込価格
2,640円 ~ 5,484円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。
【特長】
・ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる。
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合せが可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス装置
    評価 4.0満足度:4.02022/07/15
    エアー駆動のプレス装置に使用しました。
    以前に問題なくエアー回路を組めたのでリピートです。

    1点、CADデータの中身が間違えています。
    4PPのSTEPデータをダウンロードしましたが、中身が4Pになっています。
    なので今回はコガネイさんの公式サイトからダウンロードしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/08
    加工治具の クランプした時の機械スタートのためのスイッチにしよう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンス交換部品として
    評価 5.0満足度:5.02019/09/17
    機械故障時のメンテナンス交換部品として、短納期で大変助かります。
    品物は、交換する物と同じ物なので、問題なく作動しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社製品のエアーシリンダの制御に
    評価 3.0満足度:3.02019/09/04
    当社が製造を依頼されている製品に使用しました。設計指示に従ってこの部品を購入し、エアーシリンダで脚の出し入れを制御するのに使いました。現時点では、問題等の話は入ってきていません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に
    評価 3.0満足度:3.02019/07/09
    純正品で取り付いていたものの交換品として、見た目が似ていたので類似品を購入しました。制御機器TACエアバルブラインバルブ操作用アクチュエータと一緒に購入して使用しています。以前の商品は10年ぐらい利用しての交換でしたので、この商品も10年ぐらい使えることを期待しています。性能としては、さほど変わりはないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

    手動切替バルブ パネルマウントタイプ

    手動切替バルブ パネルマウントタイプ

      手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

      手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

        手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

        手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

          制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

          制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

            制御機器 TACエアバルブラインレバー形

            制御機器 TACエアバルブラインレバー形

              手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

              手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                  手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

                  手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

                    手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                    手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                      手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                      手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

                        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

                          小型切替バルブ-トグルタイプ-

                          小型切替バルブ-トグルタイプ-

                            メーカー コガネイ ミスミ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ
                            通常価格 2,400円 4,140円 6,943円 5,658円 5,500円 3,157円 5,520円 5,628円 5,490円 3,961円 5,428円 3,326円 2,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            切換操作 押ボタン - キー付セレクトつまみ つまみ ピンレバー - 押ボタン つまみ 押ボタン つまみ 押ボタン ロッド・アーム トグルタイプ
                            本体形状 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ピン形 ピン形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ -
                            配管ねじの呼び M5 - 1/4 1/4 1/8 M5 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 M5 -
                            配管口の種類 M Rc Rc Rc - M Rc Rc Rc Rc Rc M -
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。