(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MM-00-RAB
トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ シーケーディ

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ MM-00-RAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,204円
税込単価
12,324円

電気機器の小形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用...

詳細情報を確認する

MM-00-RAB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MM-00-RAA

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ MM-00-RAA外形図

Rc1/8接続(質量:350g)

MM-00-RAB

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ MM-00-RAB外形図

Rc1/8接続(質量:320g)

製品仕様

項目MM-00
ノーマルクローズ
MM-01
ノーマルクローズ
使用流体圧縮空気
弁構造ポペット弁
最低使用圧力 MPa0
最高使用圧力 MPa0.8
耐圧力 MPa1.2
接続口径Rc1/8φ4
有効断面積 mm22.51.6
周囲温度 ℃5~60
流体温度 ℃5~60

内部構造

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品材質
1ボディアルミニウム合金
2スプールステンレス鋼
3スプリングステンレス鋼
4ニトリルゴム
5ガスケットニトリルゴム

型番リスト

型番
接続チューブ径
配管口の種類
配管ねじの呼び
有効断面積(mm2)
ロッド・アームの種類
押し側に必要な力(0.5MPa時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-00-RAB

-
[Rc(R)] Rc
1/8
2.5
[その他] ロッドレバー形
9.8

1個

11,204( 12,324円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気機器の小形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用中形3方弁です。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・接続口径:Rc1/8、φ4。

カタログ

 

MM-00-RABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズの型番MM-00-RABのページです。
型番MM-00-RABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

    トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

    トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

      トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

      トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

        メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

        メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

          3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

          3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

            メカニカルバルブ 5LRシリーズ

            メカニカルバルブ 5LRシリーズ

              メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

              メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                  メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

                  メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

                    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

                    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

                      機械作動弁ローラカム形

                      機械作動弁ローラカム形

                        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                          3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

                          3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD TAIYO(太陽鉄工) SMC TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC コガネイ 日本ピスコ SMC
                            通常価格 11,204円 2,422円 11,556円 8,974円 4,489円 10,298円 3,110円 1,210円 1,036円 2,889円 7,499円 1,860円 4,289円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形
                            ポート数 3ポート - 3ポート 3ポート 3ポート 5ポート 3ポート 3ポート 5ポート - - - 3ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ - その他 - 2位置ノーマルクローズ 2位置方向切換 2位置ノーマルオープン 2位置ノーマルクローズ 2位置プレッシャ - - - -
                            切換操作 ロッド・アーム - ロッド・アーム - - - - - - - プランジャ プランジャ -
                            配管の種類と方向 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 - ダイレクト側面 - ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面

                            トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MM-00-RAA
                            MM-01-RAE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続チューブ径 配管口の種類 配管ねじの呼び 有効断面積
                            (mm2)
                            ロッド・アームの種類 押し側に必要な力(0.5MPa時)
                            (N)

                            11,822円

                            ( 13,004円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -[Rc(R)] Rc1/82.5[その他] アジャストローラレバー形4.5

                            12,588円

                            ( 13,847円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            φ4ワンタッチ配管-1.6ワイヤロッド1.3

                            機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました