(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
通常価格(税別)
13,089円 ~ 14,587円
税込価格
14,398円 ~ 16,046円

【特長】・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。・ワークストッパによる安定...

詳細情報を確認する

  • 把持方法:
    挟むスイングタイプ
  • フィンガの数:
    2本
  • 種類:
    本体
  • 作動方式:
    単動形(常時開)
  • 本体形状:
    円筒形
  • 環境・用途:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • ストローク調節機構:
    なし
  • 爪閉角度 A2(deg):
    9
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.2::0.7
  • 取付ホルダ形状:
    フローティング付ブロックタイプ チャック方向 直角
  • チャックツメ形状:
    R合わせ1本ビス取付方式

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角 外形図

製品仕様

シリンダ径φ8mmφ11mm
モーメント※ (0.5MPaチャック平行時)0.08N・m0.20N・m
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)
給 油不要

※.軸を支点としたチャック先端部のモーメント。

規格表

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角 規格表

型番リスト

型番
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
爪開角度 A1(deg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.08
0.08
20

1個

13,089( 14,398円 )

7日目

0.20
0.20
16

1個

14,587( 16,046円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、超小型のステンレス鋼製エアチャック。
・ワークストッパによる安定したチャッキングが可能。
・フローティング付タイプはワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損を防止。
・ツメ形状:Kタイプは生ツメブランクを用意R合わせの為芯ズレの心配不要。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角

閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角

    閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

    閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

      開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角

      開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角

        支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

        支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

          180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

          180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

            閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向直角

            閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向直角

              開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

              開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

                平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

                平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

                  平行開閉形エアチャック ダストカバー付 MHQJ2シリーズ

                  平行開閉形エアチャック ダストカバー付 MHQJ2シリーズ

                    食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                      閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向平行

                      閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向平行

                        平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

                          横型平行ハンド HCシリーズ

                          横型平行ハンド HCシリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC CKD 日本ピスコ SMC 近藤製作所
                            通常価格 13,089円 13,371円 10,921円 6,995円 638円 10,438円 10,921円 756円 22,354円 38,498円 10,438円 40,323円 35,090円
                            通常出荷日 7日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   22日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            把持方法 挟むスイングタイプ 挟むスイングタイプ 開くスイングタイプ 挟むスイングタイプ - 挟むスイングタイプ 開くスイングタイプ - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 - 2本 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 単動形(常時開) 単動形(常時開) 単動形(常時閉) 単動形(常時開) - 単動形(常時開) 単動形(常時閉) - - - 単動形(常時開) - -
                            本体形状 円筒形 円筒形 円筒形 角形 - 円筒形 円筒形 - 角形 角形 円筒形 角形 横形

                            閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト