(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:X9600
MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ ヘイコウカイヘイチャックマイクロ X9600

MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ X9600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,841円
税込単価
20,725円

【特長】・厚さわずか10mm、質量20g・女性の小指のように小さな〔超小型〕2...

詳細情報を確認する

  • 把持方法:
    挟むパラレルタイプ
  • フィンガの数:
    2本
  • 開寸法 L1(mm):
    4
  • 閉寸法 L2(mm):
    0
  • 種類:
    本体
  • 作動方式:
    単動型
  • 本体形状:
    円筒形
  • 環境・用途:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • ストローク調節機構:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.3::0.5
  • ストローク(mm):
    4
  • フロートセンサ:
    なし
  • フィンガオプション:
    なし
  • センサ個数:
    なし
  • センサ仕様:
    なし
  • ヒンジピン:
    標準
  • エアポートオプション:
    標準ポート

X9600 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MEPAC マイクロタイプ 外形図

製品仕様

MEPAC マイクロタイプ 外観例
動作方式単動型/平行開閉
使用流体清浄空気(ろ過済み圧縮空気)
使用圧力範囲0.4~0.5MPa
周囲温度5~50℃
潤滑無給油またはタービン油JIS♯90相当
配管接続口φ4×φ2.5チューブ用継手付
使用頻度40CPM(max)
繰返し位置精度±0.05mm

規格表

タイプモデルNo.シリンダ径
(mm)
ストローク
(mm)
理論クランプ力
(N)
最大把持点
(mm)
最大許容荷重(N)質量
(g)
センサ
取付数
F1F2
単動常時開X9660-NO12620.519.0231375(127)2
X9661-NO14824.522.53020120(172)2
X9662-NO161034.028.03727170(222)2
X9663-NO201252.536.04033260(312)2
X9664-NO251687.546.06040480(532)2
常時閉X9660-NC12615.519.0231375(127)2
X9661-NC14820.022.53020120(172)2
X9662-NC161028.028.03727170(222)2
X9663-NC201249.036.04033260(312)2
X9664-NC251681.046.06040480(532)2
復 動X9660-DO12620.519.0231375(127)2
X9661-DO14824.522.53020120(172)2
X9662-DO161034.028.03727170(222)2
X9663-DO201252.536.04033260(312)2
X9664-DO251687.546.06040480(532)2

最大把持点

MEPAC マイクロタイプ 最大把持点

最大許容荷重

MEPAC マイクロタイプ 最大許容荷重

※ 1ストローク公差は0 ~ +1mm 程度になります。
※ 2クランプ力は空気圧0.5MPa での理論値です。
0.4MPa X9600 : 2.4N X9605 : 1.4N
※ 3最大許容荷重は静的許容荷重であり、フィンガが動作可能な範囲ではありません。
※ 4最大許容荷重は目安であり、保証値ではありません。外力はできるだけ軽減させてください。

使用例

MEPAC マイクロタイプ 取付例

商品特長詳細

微少ワークの供給を要求するFA 機器のための超デリケートな指先として、MEG の設計・製作技術の総力を結集して開発した注目のマイクロMEPAC です。
 

ピンセットのようにデリケートに

極小にして偏平。小ささを極めました

小さくてもMEPAC です。極小のボディの中に独創の機構を内蔵。
ワークに対してつねにチャックの当たり面が一定になる理想の平行開閉モーションですから、
じつに安定。
デリケートにして確実クランプを実現しました。
サイズが小さいだけではありません。
優れた製造技術があって初めて可能にした超偏平形状。
狭いピッチに配列できるため、省スペースで使用することが可能になります。

高速化に強く、取り扱いも容易

 
極めて軽量のために慣性が小さく、高速化を図れます。
しかも、チャックボディをバーブ継手と一体にした設計ですから配管作業は簡単に行なえます。
 

開閉動作

単動
常時開(NO)は、ポートからエアを入れるとピストンが大ピストンを押しアクションレバーが旋回し【閉】にします。
常時閉(NC)は、ポートからエアを入れると小ピストンがアクションレバーを旋回させ【開】にします。

機構図

MEPAC マイクロタイプ 機構図

型番リスト

型番
開閉タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X9600

常時開

1個

18,841( 20,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さわずか10mm、質量20g
・女性の小指のように小さな〔超小型〕2本爪平行開閉チャックです
・ピンセットのようにデリケートに
・高速化に強く、取り扱いも容易です
・極小にして偏平。小ささを極めました

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集

カタログ

X9600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプの型番X9600のページです。
型番X9600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

    MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

    MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

      MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

      MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

        MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

        MEPAC 平行開閉チャック スタンダードタイプ

          MEPAC エコタイプ X9608B

          MEPAC エコタイプ X9608B

            MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

            MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

              平行ハンドベアリングHEPシリーズ

              平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                  平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                  平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                    オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ

                    オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                        薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                        薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                          食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                          食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                            メーカー マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング CKD CKD CKD SMC CKD 近藤製作所 CKD
                            通常価格 18,841円 12,625円 17,875円 18,893円 12,625円 13,343円 71,958円 20,121円 23,517円 5,099円 - 31,790円 38,498円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   17日目~   14日目~   22日目  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ - - - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本
                            開寸法 L1(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            閉寸法 L2(mm) 0 - 0 0 - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                            MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            X9605
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開閉タイプ

                            18,893円

                            ( 20,782円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            常時閉

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました