(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,858円 ~ 28,812円
税込価格
8,644円 ~ 31,693円

ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RBP006RCA~009RCAの寸法図

RBP006RCA~009RCA

RBP010RCA~055TCAの寸法図

RBP010RCA~055TCA

ピックアップ寸法位置主要箇所の名称
A : ゴム部外径、B : ボディ外径、C : 全長、D : ゴム部長さ、F、F1 : 給排気口径

製品仕様

ピックタイプの外観

ピックタイプの外観

RBP◯RCA : ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強している。ワークの内径が小~中のもの、中程度の重さのワークの把持、ハンドリングに適している。
RBP◯TCA : ゴム部をナイロン糸でバイアス状に補強している。ワークの内径が大きなもの、重いワーク把持、ハンドリングに適している。

型番適用ワーク
内径(mm)
静的可搬
質量(g)
使用流体最高使用
空気圧(MPa)
保証
耐圧力(MPa)
使用
温度範囲(℃)
給油ゴム部
構造
ボディ
材質
製品
質量
(g)
RBP006RCAφ8.5~10300空気0.400.600~50不可
(鉱物油等の雰囲気では使用できません。)
糸入り
ラジアル
(クロロプレンゴム)
ステンレス8
RBP007RCAφ10~1230012
RBP009RCAφ12~161,20017
RBP010RCAφ16~212,000快削鋼(めっき)28
RBP014RCAφ21~272,5000.500.7560
RBP017RCAφ24~323,00085
RBP019RCAφ28~363,500105
RBP022RCAφ30~446,000160
RBP025RCAφ32~529,000245
RBP035TCAφ45~6512,000糸入りバイアス (クロロプレンゴム)アルミニウム180
RBP045TCAφ58~8520,000370
RBP055TCAφ70~10525,000610

注 : 静的可搬質量は適用ワーク内径最大値の場合を表している。(ワーク内径が小さくなるほど可搬質量は増加)

規格表

型番記号
(A)B(C)(D)EFF1GHJKLM
RBP006RCAφ8M6×15117.521M3×0.5深さ4---5---
RBP007RCAφ9.5M6×15117.521M3×0.5深さ46
RBP009RCAφ11M8×1.255117.521M5×0.8深さ68
RBP010RCAφ14φ10522122M5×0.8深さ8M5×0.8深さ1.5122-14
RBP014RCAφ19φ14562222M5×0.8深さ8M5×0.8深さ3.5
RBP017RCAφ22φ17562222M5×0.8深さ8M5×0.8深さ5
RBP019RCAφ25φ19552222M5×0.8深さ8M5×0.8深さ6
RBP022RCAφ27φ22642825M5×0.8深さ8M5×0.8深さ71415
RBP025RCAφ29φ25763430M5×0.8深さ8M5×0.8深さ8152.518.5
RBP035TCAφ43.5φ34714217.5M6×1深さ9Rc1/8--12
RBP045TCAφ53.5φ44905226M6×1深さ6M6×1深さ81833-M6×1φ3213
RBP055TCAφ65.5φ541015335M6×1深さ10M6×1深さ10203-M6×1φ4015

商品特長詳細

ワークをソフトに、広い接触面でしっかりつかむ

ワークをソフトに広い接触面でしっかりつかむコガネイの高機能空気圧式ホルダー。
多様化するワークを広い接触面でソフトに、しかも、しっかりとつかむ新しいタイプの空気圧式ホルダーラバーハンド。ワークの取り出し、移載、搬送、挿入はもちろん、シール、ストッパなど幅広い分野でFA化に欠かせないデバイスとして活用する。

外側へふくらむピッグタイプ
円筒形のゴムの中空体がドーナツ形にふくらみソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけず、しっかりとホールドする。

空気圧0MPa

空気圧0MPa

空気圧0.15MPa

空気圧0.15MPa

空気圧0.3MPa

空気圧0.3MPa

内部構造と名称

内部構造と名称

  1. 1.ゴム
  2. 2.加締リング
  3. 3.給排気口
  4. 4.取付用ねじ穴
  5. 5.ボディ
  • ※ 形式によっては内部構造が異なる場合がある。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
推奨可搬質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~0.4
300

1個

19,218( 21,140円 )

18日目

~0.4
300

1個

17,800( 19,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.4
1200

1個

15,297( 16,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.4
2000

1個

7,858( 8,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
2500

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
3000

1個

10,016( 11,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
3500

1個

10,414( 11,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
9000

1個

10,857( 11,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
12000

1個

18,099( 19,909円 )

7日目

~0.5
20000

1個

22,742( 25,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~0.5
25000

1個

28,812( 31,693円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
【特長】
・円筒形のゴムの中空体がドーナツ形にふくらみ、ソフトに広い面積でホールドするピックタイプ。
・ドーナツ形のゴムの中空体が内側にふくらみ、ソフトに広い面積でホールドするグリップタイプ。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

      平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

      平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

        トグルハンド HJシリーズ

        トグルハンド HJシリーズ

          平行ハンドベアリングHEPシリーズ

          平行ハンドベアリングHEPシリーズ

            薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

            薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

              チャック 中空チャック CKFシリーズ

              チャック 中空チャック CKFシリーズ

                食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                  エアハンド(Y形) HFYリーズ

                  エアハンド(Y形) HFYリーズ

                    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

                      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

                        超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                        超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                          エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

                          エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

                            メーカー コガネイ CKD SMC 近藤製作所 CKD 近藤製作所 近藤製作所 CKD AirTAC(エアタック) CKD CKD CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 7,858円 23,517円 25,031円 35,899円 71,958円 31,790円 46,090円 - 4,494円 20,121円 76,062円 176,549円 10,556円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   14日目~   19日目   17日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   3日目   12日目  
                            把持方法 ラバーハンドピックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
                            フィンガの数 その他 2本 2本 2本 2本 2本 3本 2本 2本 2本 2本 3本 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体(電動タイプ) 本体 本体
                            本体形状 円筒形 角形 角形(幅広) 角形 角形 角形 中空形 角形 角形 角形 角形 特殊形 円筒形
                            環境・用途 標準 - 防塵 標準 標準 標準 標準 食品製造工程向け 標準 標準 標準 標準 標準

                            ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            プラスチックに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            取引先の会社が使用していたので、同じ商品を購入しました。性能や品質には問題ありません。小さめのものを注文したので破れにくく、4~6ヶ月ぐらいで交換をしています。耐久性については問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットアームに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/07
                            社内で使用している金属部品をロボットアームで取出すために使用しています。ロボットアームの先端に取付ていたこの商品が破損したので、製造メーカーのパーツリストをもとにこのラバーハンドと交換しました。ゴム製品なので油に弱い点が気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/25
                            設備に使用しています。以前に小さいサイズのものを購入したのですが、製品のサイズと合わなかったようで、大きいサイズのものを購入しなおしました。こちらの方は問題なく使用できています。ただ残念なことにゴム部の摩耗が早いように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            写真の印画紙を巻き取る際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            ゴムが付いているものを探していて、取り扱っていた会社が2社あり、ミスミが有名なので購入しました。ステンレスをカットするなどの加工をしてから使用しています。性能には問題ありません。ステンレスの部分がもう少し短いとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました