(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCG-I-50
SCG・JSG用金具 一山ナックル CKD グローバルシリンダ SCG

SCG・JSG用金具 一山ナックル SCG-I-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・一山ナックルとして利用可能。・シリンダS...

詳細情報を確認する

SCG-I-50 の仕様・寸法情報

商品仕様

SCG、JSG用金具 一山ナックル(I)の仕様

外形図

外形図

形番適用チューブ内径
(mm)
AACACDCWDKKLMARR質量
(kg)
SCG-I-32321430101420M10×1.254016120.07
SCG-I-40401940101422M14×1.5501912.50.07
SCG-I-5050,632450142028M18×1.5642416.50.20
SCG-I-80802660223040M22×1.5803423.50.52
SCG-I-1001002660223040M26×1.5803423.50.48

型番リスト

型番
ねじサイズ M(mm)
ねじピッチ(mm)
適用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCG-I-50

M18
1.5
50、63

1個

1,315( 1,447円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・一山ナックルとして利用可能。
・シリンダSCG、JSGシリーズ用。
・材質:鋼(塗装処理)。
【用途】
・シリンダの固定をするのに最適。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 

SCG-I-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCG・JSG用金具 一山ナックルの型番SCG-I-50のページです。
型番SCG-I-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCG・JSG用金具 一山ナックル

SCG・JSG用金具 一山ナックル

    SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

    SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

      SCG・JSG用金具 二山ナックル

      SCG・JSG用金具 二山ナックル

        CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

        CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

          SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

          SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

            CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

            CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

                HCM用金具 一山ナックル

                HCM用金具 一山ナックル

                  CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

                  CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

                    HCM用金具 二山ナックル

                    HCM用金具 二山ナックル

                      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

                      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

                        SCM用金具 二山ナックル

                        SCM用金具 二山ナックル

                          SCM用金具 一山ナックル

                          SCM用金具 一山ナックル

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 1,315円 1,316円 2,086円 1,530円 2,197円 1,087円 1,398円 1,338円 1,087円 1,674円 1,087円 1,239円 988円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            支持形式 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント - 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント
                            取付け方法 めねじ めねじ - - - めねじ - めねじ めねじ - - めねじ めねじ
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - -
                            アクセサリ付属 付属なし 付属あり 付属あり 付属あり 付属あり 付属なし 付属あり 付属なし 付属あり 付属なし 付属なし 付属あり 付属なし
                            適用シリンダシリーズ SCG、JSG SCA2・JSC3・USC・HCA SCG、JSG CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA SCA2・JSC3・USC・HCA CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2 HCM CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2 HCM CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA SCM SCM

                            SCG・JSG用金具 一山ナックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
                            A
                            負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
                            負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCG-I-100
                            SCG-I-32
                            SCG-I-40
                            SCG-I-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじサイズ M
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            適用チューブ内径(mm)

                            3,259円

                            ( 3,585円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M261.5100

                            1,717円

                            ( 1,889円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            M101.2532

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M141.540

                            2,086円

                            ( 2,295円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M221.580

                            ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました