(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1-TC-40
SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ CKD シリンダカナグ S1

SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ S1-TC-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,262円
税込単価
2,488円

【特長】シリンダSCA2・JSC3・USCシリーズ用の金具です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 適用シリンダシリーズ:
    SCA2・JSC3・USC

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

S1-TC-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S1-TC-40 の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
適用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1-TC-40

40

1個

2,262( 2,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シリンダSCA2・JSC3・USCシリーズ用の金具です。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 

S1-TC-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズの型番S1-TC-40のページです。
型番S1-TC-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ

SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ

    SCA2・JSC3・USC用金具 S1-FC-□シリーズ

    SCA2・JSC3・USC用金具 S1-FC-□シリーズ

      SCPD2-M用金具 フランジ

      SCPD2-M用金具 フランジ

        SCA2用金具 一山クレビス

        SCA2用金具 一山クレビス

          SCP※2用金具 一山ブラケット

          SCP※2用金具 一山ブラケット

            SSD2用金具 フート

            SSD2用金具 フート

              SSD用金具 フート

              SSD用金具 フート

                SSD2用金具 フランジ

                SSD2用金具 フランジ

                  標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

                  標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 トラニオン

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 トラニオン

                      SCP※2用金具 二山ブラケット

                      SCP※2用金具 二山ブラケット

                        SCP※2用金具 フート

                        SCP※2用金具 フート

                          SCA2・JSC3・USC用金具 一山ブラケット

                          SCA2・JSC3・USC用金具 一山ブラケット

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 2,262円 1,274円 87円 1,543円 1,274円 1,050円 899円 1,102円 215円 708円 1,427円 87円 1,597円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 フランジ クレビス クレビス フート フート フランジ - トラニオン クレビス フート クレビス
                            適用シリンダシリーズ SCA2・JSC3・USC SCA2・JSC3・USC SCPD2-M SCA2・JSC3・USC SCP※2 SSD2 SSD SSD2 - CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2 SCP※2 SCP※2 SCA2・JSC3・USC

                            SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S1-TC-100
                            S1-TC-50
                            S1-TC-63
                            S1-TC-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ内径(mm)

                            5,799円

                            ( 6,379円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100

                            2,262円

                            ( 2,488円 )
                            1個 -

                            5日目

                            50

                            2,912円

                            ( 3,203円 )
                            1個 -

                            5日目

                            63

                            4,349円

                            ( 4,784円 )
                            1個 -

                            5日目

                            80

                            シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました