(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル
  • 数量スライド割引

SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル (レビュー)

通常価格(税別)
1,316円 ~ 3,297円
税込価格
1,448円 ~ 3,627円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・SCA2、JSC3、USC、HCAシリーズ用。
・一山ナックルとして利用可能。
・材質:鋳鉄(塗装処理)。
【用途】
・シリンダの固定をするのに最適。

SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックルのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カット治具
    評価 4.0満足度:4.02021/06/22
    カット治具をエアーを利用して作動させるようにする。在庫として持っていたシリンダ用として購入

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    生産設備(プレス金型)クラッチレバーを動作させるための、レバー、シリンダーロット間の締結付帯部品として使用しました。既設設備の手動操作部位を今回の改造でスイッチを利した自動操作に切り替えたことで用いたエアーシリンダーがCKD商品であったため、必然的に型番:S1-I-63を採用しました。用途に特化し専用開発された部品であり、性能、使い勝手共に満足できる佳品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

    SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

    SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

      SCG・JSG用金具 一山ナックル

      SCG・JSG用金具 一山ナックル

        SCG・JSG用金具 二山ナックル

        SCG・JSG用金具 二山ナックル

          HCM用金具 一山ナックル

          HCM用金具 一山ナックル

            CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

            CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

                CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

                CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

                  CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

                  CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

                      HCM用金具 二山ナックル

                      HCM用金具 二山ナックル

                        SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                        SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                          SCM用金具 二山ナックル

                          SCM用金具 二山ナックル

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 1,316円 2,197円 1,315円 2,086円 1,338円 1,087円 1,398円 1,530円 1,087円 1,087円 1,674円 553円 1,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            支持形式 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント - 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント
                            取付け方法 めねじ - めねじ - めねじ めねじ - - めねじ - - めねじ めねじ
                            ねじピッチ(mm) 1.5 1.5 - - - 1 1.5 1 1.5 1.25 - - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - -
                            アクセサリ付属 付属あり 付属あり 付属なし 付属あり 付属なし 付属なし 付属あり 付属あり 付属あり 付属なし 付属なし 付属なし 付属あり

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。