(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HCM-I-20
HCM用金具 一山ナックル CKD コウエネルギーキュウシュウシリンダ HCM

HCM用金具 一山ナックル HCM-I-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・シリンダHCMシリーズ用。・一山ナックル...

詳細情報を確認する

HCM-I-20 の仕様・寸法情報

商品仕様

HCM用金具 一山ナックルの仕様

 

(単位:mm)

 

HCM-I-20/25

HCM-I-20/25

・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

HCM-I-40/50

HCM-I-40/50

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用チューブ内径
(mm)
AAACACDCWEKKMARRRS質量
(g)
HCM-I-2020348.52588 (+0.2~+0.4)16M811.513.43.139
HCM-I-2525・324110.5301010 (+0.2~+0.4)20M10×1.251417.14.572
HCM-I-40404214301018 (+0.3~+0.5)22M14×1.51412-152
HCM-I-5050・635618401422 (+0.3~+0.5)28M18×1.52016-158

型番リスト

型番
ねじサイズ M(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
適用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCM-I-20

M8
-
20

1個

1,338( 1,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・シリンダHCMシリーズ用。
・一山ナックルとして利用可能。
【用途】
・HCMに取付ける一山ナックルとして最適。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 

HCM-I-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HCM用金具 一山ナックルの型番HCM-I-20のページです。
型番HCM-I-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HCM用金具 一山ナックル

HCM用金具 一山ナックル

    HCM用金具 二山ナックル

    HCM用金具 二山ナックル

      SCM用金具 一山ナックル

      SCM用金具 一山ナックル

        SCG・JSG用金具 一山ナックル

        SCG・JSG用金具 一山ナックル

          SSD2用金具 一山ナックル

          SSD2用金具 一山ナックル

            SSD用金具 一山ナックル

            SSD用金具 一山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

              CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

                SCM用金具 二山ナックル

                SCM用金具 二山ナックル

                  SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                  SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

                      SCG・JSG用金具 二山ナックル

                      SCG・JSG用金具 二山ナックル

                        SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

                        SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

                          SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

                          SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 1,338円 1,674円 988円 1,315円 684円 598円 1,530円 1,239円 553円 1,087円 2,086円 1,316円 2,197円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            支持形式 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント - 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント
                            取付け方法 めねじ - めねじ めねじ めねじ - - めねじ めねじ めねじ - めねじ -
                            アクセサリ付属 付属なし 付属なし 付属なし 付属なし 付属なし 付属なし 付属あり 付属あり 付属なし 付属なし 付属あり 付属あり 付属あり
                            適用シリンダシリーズ HCM HCM SCM SCG、JSG SSD2 SSD CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA SCM SSD・SCP※2 CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA SCG、JSG SCA2・JSC3・USC・HCA SCA2・JSC3・USC・HCA

                            HCM用金具 一山ナックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 支持金具をどのように取付すればよいですか?
                            A
                            支持金具は取付側カバーの2面幅をスパナ等の工具で固定して締め付けるようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HCM-I-25
                            HCM-I-40
                            HCM-I-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじサイズ M
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            材質 適用チューブ内径(mm)

                            1,404円

                            ( 1,544円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M101.2525、32

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M141.5鋳鉄40

                            1,508円

                            ( 1,659円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M181.5鋳鉄50、63

                            ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました