(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,087円
税込単価
1,196円

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・一山ナックルとして利用可能。・シリンダC...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル(I)の仕様

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

形番適用チューブ内径
(mm)
AACACDCHEWKKMAMC質量
(g)
M1-I-40401436122510M12×1.51612100

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1-I-40

1個

1,087( 1,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・一山ナックルとして利用可能。
・シリンダCMK2、CMA2、CKV2、JSK2、JSM2シリーズ用。
・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。
【用途】
・シリンダのロッドに取付けるのに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 

M1-I-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックルの型番M1-I-40のページです。
型番M1-I-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル

    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル

      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

      CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

        CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

        CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル

          CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

          CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・SSD・HCA用金具

            SCG・JSG用金具 一山ナックル

            SCG・JSG用金具 一山ナックル

              SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

              SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 二山ナックル

                HCM用金具 一山ナックル

                HCM用金具 一山ナックル

                  SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

                  SCA2・JSC3・USC・HCA用金具 一山ナックル

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル用ピン

                    CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル用ピン

                      SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                      SSD・SCP※2用金具 一山ナックル

                        SCP※2用金具 一山ナックル

                        SCP※2用金具 一山ナックル

                          SCG・JSG用金具 二山ナックル

                          SCG・JSG用金具 二山ナックル

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 1,087円 1,087円 1,398円 1,530円 1,087円 1,315円 2,197円 1,338円 1,316円 304円 553円 553円 2,086円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            支持形式 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント - 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント アクセサリ 一山ナックルジョイント 一山ナックルジョイント 二山ナックルジョイント
                            取付け方法 めねじ めねじ - - - めねじ - めねじ めねじ - めねじ めねじ -
                            ねじサイズ M(mm) M12 M8 M12 M8 M10 - - - - - M5 M4 -
                            ねじピッチ(mm) 1.5 1 1.5 1 1.25 - 1.5 - 1.5 - - - -
                            材質 鋳鉄 - 鋳鉄 鋳鉄

                            CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 支持金具をどのように取付すればよいですか?
                            A
                            支持金具は取付側カバーの2面幅をスパナ等の工具で固定して締め付けるようにしてください。

                            ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました