1色/2色表示式のシリンダ用センサスイッチです。適用シリンダ:CMK2-G2/...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 |
---|---|---|
T2YLH、T2YLV | T3YLH、T3YLV | |
用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー |
出力方式 | - | NPN出力 |
電源電圧 | - | DC10~28V |
負荷電圧 | DC10~30V | DC30V以下 |
負荷電流 | 5~20mA | 50mA以下 |
消費電流 | - | DC24Vにて10mA以下(ON時) |
内部降下電圧 | 4V以下 | 0.5V以下 |
漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 |
表示灯 | 赤色/緑色LED(ON時点灯) | |
リード線 | 耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯1m | 耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯1m |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | |
耐電圧 | AC1000V、1分間印加にて異常なきこと | |
耐衝撃 | 980m/s2 | |
応差 | 1.5mm以下 | |
周囲温度 | -10~+60℃ | |
保護構造 | IEC規格 IP67、JIS C0920( 防浸形)、耐油 | |
質量 g | 1m:33 3m:87 5m:142 |
型番 |
出力形式 |
配線方式 |
電源電圧 |
リード線形状 |
リード線長さ(m) |
リード線太さ(mm2) |
負荷電圧 |
負荷電流 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
2線式
|
なし
|
ストレートタイプ
|
1
|
0.3
|
DC10~30V
|
5mA~20mA
| 1個 | 7,171円(
7,888円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
なし
|
2線式
|
なし
|
ストレートタイプ
|
3
|
0.3
|
DC10~30V
|
5mA~20mA
| 1個 | 6,771円(
7,448円
) | 5日目 | |
NPN方式
|
3線式
|
DC10~28V
|
ストレートタイプ
|
1
|
0.2
|
~DC30V
|
~50mA
| 1個 | 6,518円(
7,170円
) | 4日目 | |
NPN方式
|
3線式
|
DC10~28V
|
ストレートタイプ
|
3
|
0.2
|
~DC30V
|
~50mA
| 1個 | 6,813円(
7,494円
) | 5日目 | |
NPN方式
|
3線式
|
DC10~28V
|
ストレートタイプ
|
5
|
0.2
|
~DC30V
|
~50mA
| 1個 | 7,177円(
7,895円
) | 4日目 |
Loading...
1色/2色表示式のシリンダ用センサスイッチです。
適用シリンダ:CMK2-G2/3・HRL-G2/3・SCA2-G2/3・SCG-G2/3・SRL3-J・SSD-G2/3・SSD2-G2/3・STG-G2/3・STS/STL-G2/3。