(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-R0
シリンダスイッチ Rシリーズ シーケーディ

シリンダスイッチ Rシリーズ SW-R0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円

【特長】・適用シリンダはGLC・HCA・MFC・SHCです。

詳細情報を確認する

  • リード線の種類:
    耐油性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SW-R0 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シリンダスイッチ Rシリーズ 外形図

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
R1・R1KR2・R2KR2Y・R2YK(2色表示式)R3・R3KR3Y・R3YK(2色表示式)
用途プログラマブルコントローラ、
リレー、小形電磁弁
プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
出力方式-NPN出力
電源電圧--DC4.5~28V
負荷電圧AC85~265VDC10~30VDC30V以下DC30V以下
負荷電流5~100mA5~30mA200mA以下100mA以下
消費電流--DC24Vにて(ON時)
10mA以下16mA以下
内部降下電圧負荷電圧の10%以下4V以下150mAにて0.5V以下0.5V以下
表示灯赤色LED(ON時点灯)赤色/緑色LED(ON時点灯)赤色LED(ON時点灯)赤色/緑色LED(ON時点灯)
漏れ電流AC100Vにて1mA以下
AC200Vにて2mA以下
1mA以下10μA以下
リード線長さ1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm21m(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2
耐衝撃980m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
耐電圧AC1500V、1分間印加にて
異常なきこと
AC1000V1分間印加にて異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造グロメットタイプはIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
オプション端子箱付R※A(IP64)、端子箱付R※B(防水性なし)
質量1m:42g 3m:100g 5m:158g1m:56g 3m:114g 5m:172g1m:42g 3m:100g 5m:158g1m:56g 3m:114g 5m:172g
項目有接点2線式
R0R4R5R6
用途リレー、
プログラマブルコントローラ用
高容量リレー、電磁弁用プログラマブルコントローラ、リレー、
IC回路(表示灯なし)、直列接続用
プログラマブルコントローラ専用
(DC自己保持機能付)
電源電圧----
負荷電圧DC12/24VAC110VAC220VAC110VAC220VDC5/12/24VAC110VAC220VDC24V±10%
負荷電流5~50mA7~20mA7~10mA20~200mA10~200mA50mA以下20mA以下10mA以下5~50mA
消費電流----
内部降下電圧3.0V以下2V以下0.5V以下(注1)5V以下
表示灯赤色LED(ON時点灯)ネオンランプOFF
(OFF時点灯)
なし赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流0mA1mA以下0mA0.1mA以下
リード線長さ1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2
耐衝撃294m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
耐電圧AC1500V、1分間印加にて異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造グロメットタイプはIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
接点保護回路
注2
オプション端子箱付R※A(IP64)、端子箱付R※B(防水性なし)
質量1m:42g 3m:100g 5m:158g

注1:内部抵抗10Ω以下
注2:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。

型番リスト

型番
種類
出力形式
センサ種類
配線方式
結線方式
結線数(線)
インジケータランプ種類
電源電圧
リード線形状
出力方式
用途
2色表示
リード線長さ(m)
リード線太さ(mm2)
接点の種類
オプション
負荷電圧
負荷電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-R0

本体
なし
有接点
2線式
キャプタイヤコード
-
赤色LED(ON時点灯)
なし
グロメット
-
標準
なし
1
0.3
-
グロメットタイプ
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA

1個

1,632( 1,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・適用シリンダはGLC・HCA・MFC・SHCです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SW-R0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダスイッチ Rシリーズの型番SW-R0のページです。
型番SW-R0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダスイッチ Rシリーズ

シリンダスイッチ Rシリーズ

    シリンダスイッチ Fシリーズ

    シリンダスイッチ Fシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

        シリンダスイッチ Kシリーズ

        シリンダスイッチ Kシリーズ

          クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

          クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

            クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

            クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

              シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

              シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

                無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                  センサースイッチ DMSHシリーズ

                  センサースイッチ DMSHシリーズ

                    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                      センサ ACS-9D

                      センサ ACS-9D

                        センサ ACS-6T

                        センサ ACS-6T

                          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ AirTAC(エアタック) コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) コガネイ
                            通常価格 1,632円 1,555円 1,910円 860円 - 567円 7,823円 2,625円 777円 300円 1,691円 1,611円 185円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            リード線の種類 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 - - - - - - - - -

                            シリンダスイッチ Rシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            シリンダスイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            産業機械に付いているエアシリンダのスイッチとして購入しました。
                            最近は小さいスイッチが主流ですが、修理品の為、今付いているものと
                            同じものを購入。
                            サイズは少し大きくなりますが、安定感があり、ランプの点滅も
                            良く確認できるので、これはこれで良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            自社の生産設備内の油圧シリンダの、ピストン位置を検出するシリンダスイッチの交換品として使用しました。交換前のシリンダスイッチは事情があり手に入らなかったので、同様の仕様のものを選定し交換して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-R1B
                            SW-R1K
                            SW-R2K
                            SW-R2K3
                            SW-R2K5
                            SW-R2YB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 出力形式 センサ種類 配線方式 結線方式 結線数
                            (線)
                            インジケータランプ種類 電源電圧 リード線形状 出力方式 用途 2色表示 リード線長さ
                            (m)
                            リード線太さ
                            (mm2)
                            接点の種類 オプション 負荷電圧 負荷電流

                            3,998円

                            ( 4,398円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            本体なし無接点2線式端子-赤色LED(ON時点灯)なし端子箱-標準なし10.3-端子箱付(防水性なし)AC85~265V5mA~100mA

                            3,518円

                            ( 3,870円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体なし無接点2線式キャプタイヤコード-赤色LED(ON時点灯)なしストレート-標準なし10.3-グロメットタイプAC85~265V5mA~50mA

                            3,518円

                            ( 3,870円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体なし無接点2線式キャプタイヤコード-赤色LED(ON時点灯)なしストレート-標準なし10.3-グロメットタイプDC10~30V5mA~30mA

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            本体なし無接点2線式キャプタイヤコード-赤色LED(ON時点灯)なしストレート-標準なし30.3-グロメットタイプDC10~30V5mA~30mA

                            4,265円

                            ( 4,692円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            本体なし無接点2線式キャプタイヤコード-赤色LED(ON時点灯)なしストレート-標準なし50.3-グロメットタイプDC10~30V5mA~30mA

                            4,503円

                            ( 4,953円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            本体なし無接点2線式端子-赤色/緑色LED(ON時点灯)なし端子箱-標準あり10.3-端子箱付(防水性なし)DC10~30V5mA~30mA

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました