(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-ET0V
シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用 CKD シリンダスイッチ SW

シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用 SW-ET0V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,393円
税込単価
4,832円

適用シリンダ:SCA2-L2T(E0)・SSD-T1L(ET0)・SSD2-T...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 出力形式:
    なし
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 電源電圧:
    なし
  • 用途:
    耐熱用
  • 2色表示:
    なし

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

SW-ET0V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用 外形図

製品仕様

項目有接点2線式
E0ET0
用途リレー、プログラマブルコントローラ用
負荷電圧DC12/24VAC110VAC220VDC12/24VAC110V
負荷電流5~50mA7~20mA7~10mA5~50mA7~20mA
内部降下電圧4V以下3.0V以下
漏れ電流0mA
表示灯赤色LED(ON時点灯)黄色LED(ON時点灯)
電線管ネジG1/2-
リード線長さ-1m(耐熱フッ素絶縁キャブタイヤコード2芯0.5mm2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
耐電圧AC1500V1分間印加にて異常なきことAC1000V1分間印加にて異常なきこと
耐衝撃294m/s2
周囲温度-10~+120℃-10~+150℃
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸型)、耐油
接点保護回路 注1
質量164g44g

注1:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。

型番リスト

型番
結線方式
インジケータランプ種類
リード線形状
リード線長さ(m)
リード線太さ(mm2)
リード線の種類
負荷電圧
負荷電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-ET0V

キャプタイヤコード
黄色LED(ON時点灯)
L字
1
0.5
耐熱フッ素絶縁
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA

1個

4,393( 4,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

適用シリンダ:SCA2-L2T(E0)・SSD-T1L(ET0)・SSD2-T1L(ET0)。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 

SW-ET0Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用の型番SW-ET0Vのページです。
型番SW-ET0Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用

シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用

    シリンダスイッチ Fシリーズ

    シリンダスイッチ Fシリーズ

      Hシリーズ強磁界用

      Hシリーズ強磁界用

        シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

        シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

          センサ ACS-15T

          センサ ACS-15T

            シリンダスイッチ Mシリーズ

            シリンダスイッチ Mシリーズ

              センサ ACS-130

              センサ ACS-130

                シリンダスイッチ Rシリーズ

                シリンダスイッチ Rシリーズ

                  シリンダスイッチ Kシリーズ

                  シリンダスイッチ Kシリーズ

                    クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

                    クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

                      シリンダ用センサ

                      シリンダ用センサ

                        センサ ACS-100/100S

                        センサ ACS-100/100S

                          シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用

                          シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CHELIC(チェリック) CKD CHELIC(チェリック) CKD CKD CKD ミスミ CHELIC(チェリック) CKD
                            通常価格 4,393円 1,555円 4,862円 7,823円 1,611円 1,910円 1,691円 1,632円 860円 567円 2,050円 1,515円 6,518円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 取付部品 本体 本体 本体
                            出力形式 なし - - なし なし - なし - - - - なし -
                            センサ種類 有接点 - - 無接点 有接点 - 有接点 - - - - 有接点 無接点
                            配線方式 2線式 - - 2線式 2線式 - 2線式 - - - - 2線式 -
                            電源電圧 なし なし なし なし - - - - - - - - -

                            シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-E0
                            SW-ET0H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結線方式 インジケータランプ種類 リード線形状 リード線長さ
                            (m)
                            リード線太さ
                            (mm2)
                            リード線の種類 負荷電圧 負荷電流

                            13,504円

                            ( 14,854円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            端子赤色LED(ON時点灯)L字なしなしなしDC12/24V、AC110V、AC220V5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA

                            4,393円

                            ( 4,832円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キャプタイヤコード黄色LED(ON時点灯)ストレートタイプ10.5耐熱フッ素絶縁DC12/24V、AC110V5mA~50mA、7mA~20mA

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました