(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRE-6X1
駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ KOGANEI シリンダロッドエンド CRE

駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ CRE-6X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円

【特長】・しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ。・ねじサイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CRE-6X1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ ねじサイズ別に11種類を用意。Φ6〜100(直径6〜100cm)のエアシリンダに対応 ふっ素樹脂ライナー採用により無給油タイプなので、メンテナンスフリー
型番項目
ねじサイズ適応主要シリンダとシリンダ径適応シリンダ0.97MPa時の最大推力N許容ラジアル静荷重N質量g
ペンマルチマウントジグC(おネジ仕様.-B)スリムツインポートダイナJC
CRE-3×0.5M3×0.5666----27.51,863.310
CRE-4×0.7M4×0.710108・10----76.53,334.312
CRE-5×0. 8M5 ×0.8161612----195.25,785.918
CRE-6×1M6×1--161616--305.07,355.026
CRE-8×1M8×1--2020・2520-20475.614,121.645
CRE-10×1.25M10×1.25--2520・25・3225・323225780.619,711.475
CRE-12×1.25M12×1.25-------780.623,437.9115
CRE-14×1.5M14×1.5--32・4040・50・63404032・403,026.325,497.3147
CRE-18×1.5M18×1.5--50・63--50・6350・633,026.331,283.2268
CRE-22×1.5M22×1.5--80--80804,879.848,641.0452
CRE-26×1.5M26×1.5--100--1001007,623.750,504.2648

注:スクエアロッドシリンダの場合

内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質 本体:炭素鋼(亜鉛めっき) ボール:ペアリング鋼(クロムめっき) ライナー:ふっ素樹脂

本体:炭素鋼(亜鉛めっき)
ボール:ペアリング鋼(クロムめっき)
ライナー:ふっ素樹脂

使用例

取付例A

取付例A

取付例B

取付例B

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
内径 P(mm)
静負荷容量ラジアル(N)
許容傾斜角度 α(deg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRE-6X1

M6
6
7355.0
8

1個

1,093( 1,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ。
・ねじサイズ別に11種類を用意。Φ6~100(直径6~100mm)のエアシリンダに対応。
・ふっ素樹脂ライナー採用により無給油タイプだから、メンテナンスフリー。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

CRE-6X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズの型番CRE-6X1のページです。
型番CRE-6X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ

駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ

    ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

    ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

      駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント

      駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント

        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

          ピロボール

          ピロボール

            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

              イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

              イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

                イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

                イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

                  イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) EAR(L)M

                  イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) EAR(L)M

                    イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM

                    イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM

                      給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

                      給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

                        ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型

                        ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型

                          イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

                          イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

                            メーカー コガネイ SMC AirTAC(エアタック) イグス 日本トムソン イグス イグス イグス イグス イグス CCVI ミスミ イグス
                            通常価格 897円 539円 452円 1,186円 1,055円 823円 1,085円 1,052円 1,241円 1,079円 1,034円 700円 1,061円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ボールジョイント ロッドエンドベアリング - ロッドエンドベアリング - ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング - 球面軸受 ロッドエンドベアリング 球面軸受
                            ロッドエンドベアリング 種類 標準 標準 標準 標準 - リンクボールストレート - 標準 標準 - - リンクボールストレート -
                            接続ねじ 種類 めねじ・右ねじ めねじ・右ねじ - - - おねじ・右ねじ - - - - - - -
                            本体材質 炭素鋼(亜鉛めっき) スチール スチール 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 機械構造用炭素鋼鋼材(S35C) 高強度亜鉛合金 樹脂
                            潤滑方式 無給油 無給油 給油 無給油 - 無給油 - 無給油 無給油 - 給油 無給油 無給油

                            駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械設備の改造、改修で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            機械設備の改造、改修で、シリンダの移設が必要になったので、移設元で使っていたコガネイ製のシリンダに合うロッドエンドを探し、このロッドエンドCREシリーズ(CRE-8X1)を購入しました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの様な時に使用するのか。
                            A
                            中央の穴部にボルト、棒等を入れ、締結先とナックル等で締結します。締結先が軸ズレやラジアル荷重がかかる際に有効です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRE-12X1.25
                            CRE-14X1.5
                            CRE-18X1.5
                            CRE-22X1.5
                            CRE-26X1.5
                            CRE-8X1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 内径 P
                            (mm)
                            静負荷容量ラジアル
                            (N)
                            許容傾斜角度 α
                            (deg)

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M121223437.99

                            1,859円

                            ( 2,045円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M141425497.310

                            3,768円

                            ( 4,145円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M181831283.210

                            5,094円

                            ( 5,603円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M222248641.010

                            8,683円

                            ( 9,551円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M262550504.210

                            1,268円

                            ( 1,395円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M8814121.69

                            ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました