(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,745円 ~ 8,059円
税込価格
3,020円 ~ 8,865円

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定95件の候補があります。

Loading...

商品仕様

パイロット式2ポート弁小形エアブローバルブEXAシリーズの仕様例

EXA-C[6,​8,​10,​12]-[0,​H][2C,​2G,​2GS,​2H,​2HS,​2KS]-[1,​3,​4]の仕様

項目EXA-C6EXA-C8EXA-C10EXA-C12
使用流体圧縮空気
作動圧力差 MPa0.01~0.7
最高使用圧力 MPa0.7
耐圧力(水圧にて) MPa1.05
流体温度 ℃0~55(凍結のないこと)
周囲温度 ℃-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
内部漏れ cm3/min2以下
外部漏れ cm3/min2以下
取付姿勢自在
接続口径ワンタッチ継手φ6(直径6mm)ワンタッチ継手φ8(直径8mm)ワンタッチ継手φ10(直径10mm)ワンタッチ継手φ12(直径12mm)
C[dm3/(s・bar)]1.63.03.33.6
b0.450.330.260.20
質量 *1 g56576869
電気仕様
定格電圧AC100V(50/60Hz)、DC24V、DC12V *2
皮相電力 VA1.2
消費電力 WDC0.6
耐熱クラスクラス130(B)
保護構造(IEC規格:529)リード線タイプ:IPX0、DIN端子箱付:IPX5
  1. *1DIN端子箱付の場合は、+20gとなります。
  2. *2電圧変動範囲は±10%です。

型番リスト

型番
電圧
接続チューブ径
シール材質
コイル記号
取付板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

3,581( 3,939円 )

3日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

2,745( 3,020円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

2,890( 3,179円 )

7日目

AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

3,898( 4,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

3,223( 3,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

3,100( 3,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
なし(標準)

1個

4,013( 4,414円 )

9日目

AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
B:取付板付

1個

4,582( 5,040円 )

7日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
なし(標準)

1個

3,731( 4,104円 )

4日目

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
なし(標準)

1個

3,701( 4,071円 )

9日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
B:取付板付

1個

4,047( 4,452円 )

8日目

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
B:取付板付

1個

4,062( 4,468円 )

9日目

AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2H
なし(標準)

1個

4,529( 4,982円 )

9日目

AC100V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2H
B:取付板付

1個

4,862( 5,348円 )

9日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
なし(標準)

1個

4,404( 4,844円 )

7日目

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
なし(標準)

1個

4,299( 4,729円 )

9日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

4,674( 5,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

4,655( 5,121円 )

9日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2KS
なし(標準)

1個

5,427( 5,970円 )

9日目

DC24V
φ6
0:H-NBR、内部排気仕様
2KS
B:取付板付

1個

5,695( 6,265円 )

9日目

DC24V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

4,062( 4,468円 )

8日目

AC100V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

5,187( 5,706円 )

7日目

DC12V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,442( 4,886円 )

7日目

AC100V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2G
B:取付板付

1個

5,523( 6,075円 )

9日目

AC100V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2H
B:取付板付

1個

5,184( 5,702円 )

9日目

DC24V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

5,949( 6,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

5,949( 6,544円 )

7日目

DC24V
φ6
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2KS
B:取付板付

1個

7,722( 8,494円 )

9日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

4,056( 4,462円 )

9日目

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

3,507( 3,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

3,242( 3,566円 )

7日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,289( 4,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

3,722( 4,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

3,124( 3,436円 )

8日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
なし(標準)

1個

4,397( 4,837円 )

9日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
B:取付板付

1個

4,755( 5,231円 )

9日目

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
なし(標準)

1個

3,689( 4,058円 )

9日目

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
なし(標準)

1個

4,085( 4,494円 )

9日目

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
B:取付板付

1個

4,439( 4,883円 )

9日目

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2GS
B:取付板付

1個

4,397( 4,837円 )

9日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2H
なし(標準)

1個

4,773( 5,250円 )

9日目

AC100V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2H
B:取付板付

1個

5,237( 5,761円 )

9日目

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
なし(標準)

1個

4,730( 5,203円 )

9日目

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
なし(標準)

1個

4,682( 5,150円 )

9日目

DC24V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

5,048( 5,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ8
0:H-NBR、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

5,074( 5,581円 )

8日目

AC100V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

5,518( 6,070円 )

9日目

DC24V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,756( 5,232円 )

8日目

DC12V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,847( 5,332円 )

7日目

DC24V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2GS
B:取付板付

1個

5,529( 6,082円 )

7日目

AC100V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2H
なし(標準)

1個

6,290( 6,919円 )

8日目

DC24V
φ8
H:H-NBR、禁油仕様、内部排気仕様
2HS
B:取付板付

1個

6,349( 6,984円 )

7日目

AC100V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

4,773( 5,250円 )

9日目

DC24V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

4,020( 4,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
なし(標準)

1個

4,085( 4,494円 )

9日目

AC100V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

5,356( 5,892円 )

19日目

DC24V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,440( 4,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2C(標準)
B:取付板付

1個

4,397( 4,837円 )

9日目

AC100V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
なし(標準)

1個

5,232( 5,755円 )

9日目

AC100V
φ10
0:H-NBR、内部排気仕様
2G
B:取付板付

1個

5,704( 6,274円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
【特長】
・消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能
・パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御
・大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化
・マニホールド、エアユニットCXUへの搭載により機器の集積化に対応
【用途】
・歯科医療装置、検査、治具関連に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

    食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ

    食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ

      制御機器小形電磁弁025シリーズ

      制御機器小形電磁弁025シリーズ

        制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

        制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

          省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

            パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                電磁弁-パイロットキック式2ポートタイプ-

                  個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                    特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                    特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                      制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                      制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3135・VS3145シリーズ メタルシール

                        3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3135・VS3145シリーズ メタルシール

                          制御機器小形電磁弁010シリーズ

                          制御機器小形電磁弁010シリーズ

                            メーカー CKD CKD コガネイ コガネイ CKD CKD SMC ミスミ CKD コガネイ コガネイ SMC コガネイ
                            通常価格 2,745円 - 3,914円 5,162円 - - 254円 6,920円 - 3,842円 7,528円 3,271円 4,713円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   7日目   7日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            ポート数 2ポート弁 2ポート弁 - - 5ポート弁 5ポート弁 - 2ポート弁 5ポート弁 - - - 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 - - マニホールド用単体 単体使用 - 連数1 マニホールド用単体 単体使用 - - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト - - マニホールドベース - - ダイレクト マニホールドベース ダイレクト - - -
                            切換の種類 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - - - - - - - - - - 2位置エキゾースト

                            圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアブロー
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/28
                            樹脂製ボディなので軽量で小型では有るが大容量なので狭いところにも対応出来るのが良い。また、小型なので設置箇所を選ばず効率的にブロー出来る。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型上のエアーブローに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                            小型なのに大容量なので、小さな機器のエアーブローにも最適。
                            小型なので対象物の近くに設置できるので、エアーの応答性が良くブローの効率がよくなる。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブロー
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/28
                            樹脂製ボディなので軽量で小型では有るが大容量なので狭いところにも対応出来るのが良い。また、小型なので設置箇所を選ばず効率的にブロー出来る。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のメインエアバルブとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/04
                            今年になってから7個ぐらい買ってますが、問題なく使えております。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローに
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            エアブロー用に使用。
                            サイズは小さめですがサイズの割に容量は大きい点が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレスのエアーエジェクタ
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/06
                            プレスのエアーエジェクタ用のエアーバルブ交換用として購入。
                            小形、軽量で取付け場所を選ばないで設置できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q DIN端子箱の結線方法を教えてください。
                            A
                            詳細は、「流体制御バルブ総合」カタログのP42をご参照ください。端子箱の分解・組立の際には感電の恐れがありますので、電源を切ってから行なってください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました