防錆性に優れたSUS304を使用した固定タイプのステンレス金具キャスター。【特...
寸法図
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輸径 | 車輸 | N | kgf | daN | Dmm | Wmm | Hmm | A×Bmm | X×Ymm | Pmm | |
SU-SKC-65 | EME | ゴム(静電気防止) | 500 | 51 | 12.00 | 65 | 25 | 85 | 55×28 | 70×52 | 8.8 |
SU-SKC-75 | ゴム(静電気防止) | 600 | 61 | 14.40 | 75 | 25 | 93 | 55×28 | 70×52 | 8.8 |
Loading...
防錆性に優れたSUS304を使用した固定タイプのステンレス金具キャスター。
【特長】
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・防錆性に優れたSUS304を使用した固定タイプのステンレス金具キャスター。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。