(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
重荷重用キャスター STHシリーズ 自在
  • 数量スライド割引

重荷重用キャスター STHシリーズ 自在 (レビュー)

通常価格(税別)
3,851円 ~ 12,841円
税込価格
4,236円 ~ 14,125円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
高荷重下においてもスムーズに動かせる重荷重用自在キャスタ。
【特長】
・高荷重に対応。重荷重用として最大で1個当たり6,000Nの荷重に対応可能。
・STH型はSKH型と取付高が同じで、自在・固定で併用可能。
・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
・メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。
【用途】
・高荷重用搬送パレット等、キャスターへの負荷が大きい製品への使用に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表型式(STH-150VUH)の画像です。

重荷重用キャスター STHシリーズ 自在のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    重量物台車のキャスター
    評価 5.0満足度:5.02023/01/31
    普通のゴムの車輪だとすぐに破損してしまっていたので、頑丈なキャスターに変更。補修が不要になったので効率がよくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    重量物の運搬台車に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02022/02/05
    重量物なので慎重に、選定しましたが
    選定ガイドが、とても役に立ちました
    品質、耐久性、問題ないです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販生産設備品の移動用脚部として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    製品の重量やサイズ、形状など様々考慮し都度使い分けをしている中の一つです。比較的重量物に対し利用していますが、低床重荷重対応の商品なのでタイヤ径が小振りでも重荷重適応可能で助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送用台車や外販装置に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    社内搬送用台車や外販装置足回りと種々使用しています。大は小を兼ねるため、安全対策として重量物搬送にも対応可能なようにこの商品を採択しています。走行、旋回性が良く気に入っています。また、装置利用にあたっては得意先様で炉付近の高熱環境下での使用も多いため、耐熱性が強化されたエンジニアリング・プラスチックのタイヤ材質が選択可能な点にも利便性の高さを感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    移動式はしごの脚部として使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/27
    移動式はしごの脚部として使用しています。純正部品の消耗に伴い同仕様の本商品を採択しました。もともと不自由なく長年使用した部品の交換なので性能等全く問題ありません。他社との比較でミスミに金額面の優位性を感じ利用いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    汎用キャスター STCシリーズ 自在

    汎用キャスター STCシリーズ 自在

      産業用キャスター STMシリーズ 自在

      産業用キャスター STMシリーズ 自在

        専用 導電 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

        専用 導電 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

          サイレントマスター 微音キャスター 自在

          サイレントマスター 微音キャスター 自在

            軽量キャスター 420 2S・413 2S・420SR 車輪径100~150mm

            軽量キャスター 420 2S・413 2S・420SR 車輪径100~150mm

              J型自在車プレート式

              J型自在車プレート式

                中荷重用キャスター 旋回 HJtype サイズ130mm・150mm

                中荷重用キャスター 旋回 HJtype サイズ130mm・150mm

                  プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50

                  プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50

                    一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                    一般用 ステンレス 中軽荷重 プレート自在式 S ゴールドキャスター

                      プレス製ゴムキャスター 自在

                      プレス製ゴムキャスター 自在

                        ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S

                        ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S

                          静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)

                          静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン 東正車輛 ナンシン ハンマーキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 東正車輛 トラスコ中山 タキゲン製造 ナンシン
                            通常価格 3,851円 138円 806円 1,610円 1,307円 1,391円 1,391円 3,389円 1,494円 1,916円 1,505円 1,900円 7,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) ステンレス スチール ステンレス鋼板(SUS304) スチール
                            ストッパ なし なし なし - なし - なし なし なし - - なし ダブルストッパ付(回転+旋回)
                            車輪ベアリング - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。