(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,199円
税込単価
7,919円

車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付産業用キャスター。【特長】・優れた旋...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    190
  • 車輪径 D(φ):
    125
  • ストッパ:
    ダブルストッパ付(回転+旋回)
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(90)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(90)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    150
  • 荷重区分:
    中荷重
  • プレート長さ L(mm):
    102
  • プレート幅 W(mm):
    102
  • 車輪幅 B(mm):
    38
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設
  • 旋回半径(mm):
    101
  • 長穴ピッチ組み合わせ:
    75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80、81-81、82-82、83-83、84-84、85-85、86-86、87-87、88-88、89-89、90-90
  • 車輪ベアリング:
  • ストッパ種類:
    W-11

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

特長

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

STC-125CBCW-11

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

車輪(CBC)

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

商品イメージ1

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

商品イメージ2

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

商品イメージ3

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

商品イメージ4

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

商品イメージ5

  • パイプなどを用いて加工、連結すれば、ストッパー2個を同時に操作することができる。
  • 金具はユニクロームメッキ仕上げ。

寸法

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

寸法図1

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

寸法図2

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

寸法図3

産業用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付:関連画像

寸法図4

品番 車輪種類 許容荷重 始動力 旋回
始動力
車輪径 車輪幅 取付高 取付ピッチ プレートサイズ 取付穴径 偏心 旋回半径
型式-車輪径 車輪 SP N kgf daN daN Dmm Wmm Hmm A×Bmm
(A'×B'mm)
X×Ymm Pmm Emm Rmm
STC-125 CBC W-11 ゴム(B入) 1500 153 9.00 60.75 125 38 190 90×90
(75×75)
110×110 11.0 35 (R101)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC-125CBCW-11

10

1個

7,199( 7,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付産業用キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能。
・旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
・家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選びいただけます。
・高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。

カタログ

STC-125CBCW-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付の型番STC-125CBCW-11のページです。
型番STC-125CBCW-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付

    一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

    一般用キャスタースチール中軽荷重プレート式 サイドペダル式自在固定切替SJ-KS

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

      SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 60

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 75

        SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在ストッパー付 75

          SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

          SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 60mm

            SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

            SAMSONG デザインキャスター「Olym」 プレート 自在 75mm

              緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

              緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

                SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  トータルロックキャスター 615S 車輪径100-150mm

                  トータルロックキャスター 615S 車輪径100-150mm

                    方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

                    方向規制キャスター 400FOS・419FOS 車輪径100-150mm

                      一般用キャスタースチール 中軽荷重 プレート式 Sシリーズ フロントペダル式 自在固定切替

                      一般用キャスタースチール 中軽荷重 プレート式 Sシリーズ フロントペダル式 自在固定切替

                        緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                        緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                          ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G

                          ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G

                            メーカー ナンシン 東正車輛 SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG シシクアドクライス ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター 東正車輛 シシクアドクライス タキゲン製造
                            通常価格 7,199円 3,099円 1,281円 1,987円 1,256円 1,808円 5,071円 5,297円 3,372円 2,204円 3,221円 9,997円 25,302円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 - - - - プレート式固定 / 緩衝器付 プレート式自在 平付けプレート旋回式 平付けプレート旋回式 プレート式自在 プレート式自在 / 緩衝器付 プレート式自在 / 緩衝器付
                            金具材質 スチール スチール - - - - スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス鋼板(SUS304)
                            車輪材質 ゴム - - - - - - - - - - - ウレタンゴム
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 140.01~220.00 - - - - - 80.01~140.00 - - 140.01~220.00 - ~35.00

                            汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のストッパーとの違いを教えてください。
                            A
                            ストッパーペダルが取り付けプレートについているため、停止時の車輪の向きに関係なく、操作が可能です。
                            Q 製品取付時の許容荷重を教えてください。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました