(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般用キャスター THNシリーズ 自在ストッパー付

一般用キャスター THNシリーズ 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,208円
税込単価
3,529円

自在ストッパー付キャスターです。車輪の回転を止めるストッパー機能付きです。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
  • 特性:
    低床重荷重
  • ストッパ種類:
    S-2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THN-75PHS-2

フェノール
140.01~220.00
106
75
耐油性
71
71
220
90
90
38
83
10

1個

3,208( 3,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自在ストッパー付キャスターです。車輪の回転を止めるストッパー機能付きです。

【特長】
・S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです(B入)はベアリング入り車輪です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

THN-75PHS-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用キャスター THNシリーズ 自在ストッパー付の型番THN-75PHS-2のページです。
型番THN-75PHS-2に関する仕様情報を記載しております。

一般用キャスター THNシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました