(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)
  • 数量スライド割引

一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付) (レビュー)

通常価格(税別)
368円 ~ 1,135円
税込価格
405円 ~ 1,249円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ねじ込みタイプの軽荷重向けストッパー付き自在キャスター。
【特長】
・幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。
・エラストマー車輪は落ち着きのあるグレーの色周で、床面にスリップ痕がついても目立ちません。
・反発弾性に優れ、ソフトにスムーズに走行します。
【用途】
・事務イス、什器、家具、ワゴン、医療機器、搬送機器、各種装置・機材等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製品に取り付け
    評価 5.0満足度:5.02020/12/07
    SR-40RMS-1-M8
    SR-40RM-M8
    セットで使用しました。ナンシンのキャスターは数多く使用していますがどれもしっかりした作りです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具箱の移動に
    評価 5.0満足度:5.02019/09/19
    DIYの量販ショップに行ってもなかったサイズです。ミスミにありました。早々発送いただきました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台脚部に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    社内利用の作業台脚部に使用しています。ストッパーの形状が非常に使いやすいと作業者から好評でリピート購入しました。車輪材質に熱可塑性エラストマーが選択できることにより、一般ゴムとの対比で安価、軽量化が図れる点も助かっています。もちろん走行、旋回性能にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ラックのキャスター
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    いつもは、ハンマーキャスターを使うことが、多いのですが、今回は安いのでこちらを使用して見ました。使った感じは、全く問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    お客様からの図面指定があり購入する場合と当社で設計する場合があり購入しています。自在キャスターのストッパー付との組み合わせで使用しています。自在キャスター4つを使用する場合は対角線にストッパー付を使うと動かないのでそのように設置しています。動きやすさや耐久性は他社製品と比較はしていませんが満足はしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メタルラックのキャスター
    評価 5.0満足度:5.02017/02/13
    メタルラックに付いているキャスターがよく壊れ何度も交換していた。
    元々、インチねじで細いため強いキャスターが見つからなかったが
    メタルラックのメスねじ部をM8に加工し、取り付けた。
    強度も上がり安く出来たため、他のメタルラックも同様に加工予定。
    リピートします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

    一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付

    一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付

      一般用キャスター SELシリーズ 自在ストッパー付

      一般用キャスター SELシリーズ 自在ストッパー付

        差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径100-150mm

        差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径100-150mm

          一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

          一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付

            スタンダードクラス 300s ボルト型 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

            スタンダードクラス 300s ボルト型 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

              一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

                長ねじ自在キャスター(ストッパー付) K-415EA

                長ねじ自在キャスター(ストッパー付) K-415EA

                  静音キャスター自在式(ストッパー付)

                  静音キャスター自在式(ストッパー付)

                    SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                    SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                      ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在ストッパー付

                      ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在ストッパー付

                        スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                        スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                          ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                          ST-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ハンマーキャスター ナンシン 内村製作所(内村キャスター販売) ナンシン タキゲン製造 ハンマーキャスター ユーエイキャスター ナンシン 内村製作所(内村キャスター販売) ユーエイキャスター
                            通常価格 368円 1,811円 621円 2,400円 1,268円 1,278円 1,996円 455円 1,470円 2,100円 5,283円 923円 759円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 - 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂 スチール ステンレス 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール
                            ストッパ 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付
                            荷重区分 軽荷重 中荷重 軽荷重 中荷重 軽荷重 - 中荷重 軽荷重用 軽荷重 中荷重 中荷重 - 軽荷重

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。