ゴム・パイプ取り付けキャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデザ...
GR-50RMS-1
RM拡大図
型番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 始動力 | 旋回始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径 | ステム長 | 取付ナット部対辺 | 偏心 | 旋回半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪径 | 車輪 | SP | N | kgf | daN | daN | Dmm | Wmm | Hmm | T | Lmm | mm | Emm | Rmm | |
GR-40 | RM | S-1 | ゴム | 300 | 31 | 7.20 | 14.40 | 40 | 18 | 59 | 16 18 22 | 40 | 17 | 20 | (R60) |
GR-50 | RM | S-1 | ゴム | 350 | 36 | 8.40 | 16.80 | 50 | 20 | 67 | 40 | 17 | 22 | (R61) |
型番 |
取付け高さ H(mm) |
車輪径 D(φ) |
許容荷重(daN) |
車輪幅 B(mm) |
シャフト径 T(φ) |
旋回半径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
59
|
40
|
30
|
18
|
16
|
60
| 10 | 1個 | 567円(
624円
) | - |
59
|
40
|
30
|
18
|
18
|
60
| 10 | 1個 | 567円(
624円
) | 3日目 | |
|
59
|
40
|
30
|
18
|
22
|
60
| 10 | 1個 | 610円(
671円
) | - |
67
|
50
|
35
|
20
|
16
|
61
| 10 | 1個 | 628円(
691円
) | 3日目 | |
67
|
50
|
35
|
20
|
18
|
61
| 10 | 1個 | 770円(
847円
) | 3日目 | |
67
|
50
|
35
|
20
|
22
|
61
| 10 | 1個 | 833円(
916円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ゴム・パイプ取り付けキャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。
・幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
・エラストマー車輪は落ち着きのあるグレーの色周で、床面にスリップ痕がついても目立ちません。
・反発弾性に優れ、ソフトにスムーズに走行します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、家具、什器~ワゴン、医療機器、厨房機器等。