(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
693円 ~ 3,002円
税込価格
762円 ~ 3,302円

アングルキャスター。【特長】・アングル製ラック取り付け用のキャスター。・あらゆ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    アングル式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / 工場設備
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅 B(mm):
    20
  • 車輪ベアリング:

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

側面

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

上部

製品仕様

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

AN-50RMS-1

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

RM

型番車輪種類許容荷重車輪径車輪幅取付高取付ピッチプレートサイズ取付穴径偏心
型式-車輪径車輪SPNkgfDmmWmmHmmA×Bmm (A'×B'mm)X×YmmPmmEmm
AN-50RMS-1ゴム35036502065アングル寸法表参照アングル寸法表参照アングル寸法表参照22
AN-75MMS-2ゴム5505675209525

規格表

ANのアングル寸法

車輪径ammbmmcmmdmmemmfmm
5030531491010
7545652491110.5

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴種類
許容荷重(daN)
座面 □A(mm)
旋回半径(mm)
ストッパ種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50.1~70
65
~35.00
~50
50
-
35
30
56
S-1
10

1個

693( 762円 )

3日目

70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
長穴
55
45
88
S-2
10

1個

3,002( 3,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アングルキャスター。
【特長】
・アングル製ラック取り付け用のキャスター。
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。
・幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
・エラストマー車輪は落ち着きのあるグレーの色周で、床面にスリップ痕がついても目立ちません。
・反発弾性に優れ、ソフトにスムーズに走行します。
・50mmはユニクロームメッキ仕上げ、75mmはクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置等。
・家具、ワゴン搬送機器、各種装置・機材等。

カタログ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付

    一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付

    一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付

      一般用キャスターKHシリーズ 固定

      一般用キャスターKHシリーズ 固定

        一般用キャスターKMシリーズ 固定

        一般用キャスターKMシリーズ 固定

          一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付

          一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付

            一般用キャスターTMシリーズ 自在ストッパー付

            一般用キャスターTMシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

              一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

                一般用キャスターGELシリーズ 自在

                一般用キャスターGELシリーズ 自在

                  一般用キャスターKELシリーズ 固定

                  一般用キャスターKELシリーズ 固定

                    一般用キャスターTEシリーズ 自在

                    一般用キャスターTEシリーズ 自在

                      一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

                      一般用キャスターGMシリーズ 自在ストッパー付

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                        一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付

                          一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

                          一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)

                            メーカー ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 693円 1,811円 484円 1,113円 1,064円 1,874円 2,780円 1,098円 360円 362円 1,996円 567円 368円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ アングル式 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 差し込み式 プレート式固定 プレート式自在 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム - - - - - ゴム・グレー - - - - ゴム -
                            ストッパ 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 ダブルストッパ付(回転+旋回) なし なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付

                            一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作品の脚に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            試作品の脚に、このストッパー付き自在キャスター(AN-50RMS-1)と自在キャスター(AN-50RM)を使っています。希望のサイズがあり、アルミフレームやLアングルなどに取り付けることができるので、この商品を選定しました。ハンマーキャスターなどの商品も使用したことがあり、単純に比較はできませんが、そん色ないといった感じです。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品取付時の許容荷重を教えてください。
                            A
                            キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
                            総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
                            Q 許容荷重を超えてしまった場合壊れてしまいますか?
                            A
                            許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました