(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
一般用キャスターANシリーズ 自在
  • 数量スライド割引

一般用キャスターANシリーズ 自在 (レビュー)

通常価格(税別)
566円 ~ 2,454円
税込価格
623円 ~ 2,699円
通常出荷日
3日目~
アングルキャスター。
【特長】
・アングル製ラック取り付け用のキャスター。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置等。

一般用キャスターANシリーズ 自在のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品の脚に使いました
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    試作品の脚に、この自在キャスター(AN-50RM)とストッパー付き自在キャスター(AN-50RMS-1)を使っています。希望のサイズがあり、アルミフレームやLアングルなどに取り付けることができるので、この商品を選定しました。ハンマーキャスターなどの商品も使用したことがあり、単純に比較はできませんが、遜色ないといった感じです。問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用キャスターANシリーズ 自在

一般用キャスターANシリーズ 自在

    双輪キャスターMY6N

    双輪キャスターMY6N

      サイレントマスター 微音キャスター 自在

      サイレントマスター 微音キャスター 自在

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 76mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 固定 MIRゴム車 102mm

            一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター

            一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター

              ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在

              ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在

                ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

                  差込みボスタイプキャスター 920EK・915EK 車輪径75-125mm

                  差込みボスタイプキャスター 920EK・915EK 車輪径75-125mm

                    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

                    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

                      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                        キャスタ アングル取付タイプ

                        キャスタ アングル取付タイプ

                          ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

                          ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在

                            メーカー ナンシン 東海キャスター ナンシン SAMSONG SAMSONG 東正車輛 トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター SAMSONG SAMSONG ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 566円 1,068円 1,307円 822円 874円 578円 501円 1,031円 1,655円 1,496円 1,146円 286円 1,523円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ アングル式 ねじ込み式 / 双輪 - - - プレート式自在 ねじ込み式 - 差し込み式 - - アングル式 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール - - スチール スチール - スチール - - スチール ステンレス
                            車輪材質 ゴム ナイロン - - - - ナイロン - ゴム - - - ナイロン
                            ストッパ なし - なし - - - - なし - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。