静粛性に優れ、驚くほど軽く動かすことのできるサイレントマスター。【特長】・高い...
KES-100 NRC
寸法図
品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | 始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式-車輪径 | 車輪 | N | kgf | daN | Dmm | Wmm | Hmm | A×Bmm (A'×B'mm) | X×Ymm (厚みtmm) | Pmm | |
KES-100 | NRC | ゴム・グレー(B入) | 600 | 61 | 3.60 | 100 | 27 | 122 | 82×40 | 100×58 (t2.3) | 8.8 |
5.40 |
Loading...
静粛性に優れ、驚くほど軽く動かすことのできるサイレントマスター。
【特長】
・高い静粛性。
・キャスター旋回部、車輪回転部のベアリングと独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。
・スムーズな旋回性能。
・旋回部にラジアルベアリングを採用する事により劇的にスムーズな旋回性を実現。
・マーキング対策。
・室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。
【用途】
・大手運送会社が使用する手押し台車。
・病院内で使用される各種ワゴンで広く使用されている。
KES-100NRCで型番確定
サイレントマスター 微音キャスター固定の型番KES-100NRCのページです。
型番KES-100NRCに関する仕様情報を記載しております。