(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB-X形 ハイロックミニベース

MB-X形 ハイロックミニベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,798円 ~ 22,899円
税込価格
23,978円 ~ 25,189円

メカロック式のハイロックミニベース。【特徴】・ミニサイズでシンプルなので、狭い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MB-X形 ハイロックミニベース 外形図

製品仕様

MB-X形 ハイロックミニベース:関連画像

MB-CX
MB-CXはON/OFF切換はなし。

MB-X形 ハイロックミニベース:関連画像2

MB-PSX

規格表

形式機構吸着力マグネット
ホルダ台
アームアーム取付
ネジ径
計測器取付部質量特長
L0L1L2L3取付部アリ溝
MB-CXメカロック式160N(16kgf)28282812464639M5×0.8φ6×26.50.38kg小形・吸着面V面
MB-PSX300N(30kgf)30343514390.38kg小形マグネット切換可
  • ※ 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値。

型番リスト

型番
吸着力(N)
マグネットホルダ台 巾(mm)
マグネットホルダ台 長(mm)
マグネットホルダ台 高(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160
28
28
28
290-1170

1個

21,798( 23,978円 )

4日目

300
30
34
35
290-1161

1個

22,899( 25,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メカロック式のハイロックミニベース。
【特徴】
・ミニサイズでシンプルなので、狭い場所での使用に好適。
・ワンタッチで3ケ所の接合部が同時に締まるメカロック。
・アーム部は自由自在に調整でき、取り付けた測定機器の位置決めが容易。
【用途】
・マグネットベースと同様の測定器保持具として利用可能。
・センサー類の定位置保持等にも応用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB-X形 ハイロックミニベース

MB-X形 ハイロックミニベース

    フリーガイドアームセット 固定アーム

    フリーガイドアームセット 固定アーム

      MB形 マグネットベース

      MB形 マグネットベース

        MB-OX形 ハイロックベース

        MB-OX形 ハイロックベース

          アームキットBタイプ(平面取付)

          アームキットBタイプ(平面取付)

            多目的フレキシブルホルダ

            多目的フレキシブルホルダ

              ME形 マグネット電気スタンド

              ME形 マグネット電気スタンド

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                  安全防護カバー(63330)

                  安全防護カバー(63330)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                      MR形 マグレンズ

                      MR形 マグレンズ

                        MB-MX形 ハイロックベース

                        MB-MX形 ハイロックベース

                          アームキットCタイプ(側面取付)

                          アームキットCタイプ(側面取付)

                            メーカー カネテック ミスミ カネテック カネテック 三好キカイ(旧三好パイジョン) カネテック カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック カネテック 三好キカイ(旧三好パイジョン)
                            通常価格 21,798円 17,300円 4,613円 43,899円 3,882円 32,899円 22,933円 3,221円 3,388円 3,074円 16,899円 22,899円 4,468円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   9日目~   9日目~   9日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム
                            マグネットベース あり - あり あり - あり あり - - - あり あり -
                            フリーガイドアーム端部形状 先端ホルダー通し穴 - 先端ホルダー通し穴 先端ホルダー通し穴 - - - - - - - 先端ホルダー通し穴 -
                            取付場所 デスク - デスク デスク - デスク - - - - - - -

                            MB-X形 ハイロックミニベースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            測定器具の保持
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                            小さいマグネットベースですが、しっかり測定器具を保持でき、器具の位置を微調整も簡単にできますので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い窓から内部に挿入して振れの計測
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/06
                            今まで計測するのをあきらめていました。
                            本品を購入し見事計測に成功しました。
                            本品との出会いに感謝です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
                            A
                            ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました