(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB-OX形 ハイロックベース

MB-OX形 ハイロックベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
43,899円
税込単価
48,289円

油圧式のハイロックベース。【特長】・ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まる油...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    1000
  • マグネットベース:
    あり
  • フリーガイドアーム端部形状:
    先端ホルダー通し穴
  • 取付場所:
    デスク
  • アーム最大長 L(mm):
    331
  • マグネットホルダ台 巾(mm):
    50
  • マグネットホルダ台 長(mm):
    73
  • マグネットホルダ台 高(mm):
    55
  • トラスココード:
    107-6876

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

MB-OXの外観

MB-OXの外観

  • アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じない。
  • 微動調整つき。
  • マグネットベースと同様の測定器保持具として利用。
  • センサー類の定位置保持等にも応用可能。

各部名称

分解図と各部名称

分解図と各部名称

締付ツマミ/ピストン(B)/バックアップリング/注油入口/エアー抜用ネジ/ボールC

  • ※ 新品時は気温の差による油の膨張での油漏れやOリング、バックアップリング破損を防ぐため、油を満杯に注入していません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-OX

1個

43,899( 48,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧式のハイロックベース。
【特長】
・ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まる油圧式。
・アーム部は自由自在に調整でき、取り付けた測定機器の位置決めが容易。
・微動調整つき。
【用途】
・マグネットベースと同様の測定器保持具として利用可能。
・センサー類の定位置保持等にも応用可能。

カタログ

 

Loading...

MB-OXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB-OX形 ハイロックベースの型番MB-OXのページです。
型番MB-OXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB-OX形 ハイロックベース

MB-OX形 ハイロックベース

    安全防護カバー(63305)

    安全防護カバー(63305)

      フリーガイドアームセット 固定アーム

      フリーガイドアームセット 固定アーム

        MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

        MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                可調整型マグネットスタンド(60315)

                  測定プラットフォーム(61815)

                  測定プラットフォーム(61815)

                    ミニマグネットスタンド(MV-II)

                    ミニマグネットスタンド(MV-II)

                      検査スタンド 曲げタイプ

                      検査スタンド 曲げタイプ

                        検査スタンド 油圧式精密タイプ

                        検査スタンド 油圧式精密タイプ

                          検査スタンド 機械式精密タイプ

                          検査スタンド 機械式精密タイプ

                            メーカー カネテック WEIZHENG ミスミ カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) ECE(イー・シー・イー) ECE(イー・シー・イー)
                            通常価格 43,899円 5,620円 17,300円 34,899円 3,801円 5,848円 3,126円 3,221円 12,640円 3,110円 8,523円 25,611円 25,767円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   17日目   2日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 1000 - 1000 1000 588 784 588 - - 117.6 800 - -
                            マグネットベース あり - - あり - - - - - - - - -
                            フリーガイドアーム端部形状 先端ホルダー通し穴 - - 先端ホルダー通し穴 - - - - - - - - -

                            MB-OX形 ハイロックベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
                            A
                            ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました