(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CPラック RKP-B

CPラック RKP-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,897円 ~ 3,676円  特別価格 
税込価格
2,087円 ~ 4,044円  特別価格 

ピッチが2、圧力角20°(並歯)で材質がC3604B黄銅のCPラックギヤ。【特...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ラック(角形)
  • モジュール:
    0.6366
  • 歯種:
    スタンダード
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 歯幅(mm):
    3
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 端面仕上加工:
    なし
  • 取付穴:
    なし
  • 穴数:
    なし
  • 材質記号:
    C3604

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

CPラック RKP-B サーキュラーピッチラックの外形図と寸法

CPラック RKP-B サーキュラーピッチラック

CPラック RKP-B サーキュラーピッチラック

CPラック RKP-B サーキュラーピッチラックの外形図

CPラック RKP-B サーキュラーピッチラックの外形図

(単位:mm)

ピッチ
Circular Pitch
cp
商品記号
Catalogue Number
材質
Material
M
全長
Overall
Length
l
両端面
加工
Both Ends
Processed
p
有効歯数
Effective Number
of Teeth
z
かみ合い
高さ
Datum
Line
h
歯幅
Face
Width
b(hll)
高さ
Overall
Thickness
h(h11)
重量
Weight
W(g)
2RKP2B2-0308C3604B200-987.363835.8
2RKP2B5-0310C3604B500-2489.36310113.7
  • ※ CP ラックとは モジュールラックは一歯当りピッチは π・m(モジュール)ですが、CP ラック ・ピニオンの組み合わせは、ピニオン1回当り・ラック移動量を、100、150、200、…というように決めることができます。したがって、ステッピング・モーター、サーボ・モーター等との組み合わせによる設計が容易になります。ボールネジ等高価な部品を使う前に一度ご検討ください。
  • ※ CPラックはCPピニオンとのみかみ合います。同じピッチのラックとピニオンを組み合わせてください。モジュールサイズのピニオンとはかみ合いません。

型番リスト

型番
有効長さ(mm)
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
ラック高さ H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
98
200
8
10

1個

1,897円

1,150

( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
248
500
10
10

1個

3,676( 4,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッチが2、圧力角20°(並歯)で材質がC3604B黄銅のCPラックギヤ。
【特長】
・ピッチが整数なので、どんな山数(ピッチ数)をとっても長さは整数になる。
・材質C3604B。
【用途】
・ステッピング・モーター、サーボ・モーター等の組み合わせによる設計が容易に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CPラック RKP-B

CPラック RKP-B

    SRH・SRHF・SRHFD ヘリカルラック

    SRH・SRHF・SRHFD ヘリカルラック

      CPテーパラック

      CPテーパラック

        SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

        SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

          【全長指定】黄銅ラック BSR-N

          【全長指定】黄銅ラック BSR-N

            SRO・SROS 丸ラック

            SRO・SROS 丸ラック

              ステンレス丸ラック SURO

              ステンレス丸ラック SURO

                両端面加工ラック SRAF

                両端面加工ラック SRAF

                  KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)

                  KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)

                    CP両端面加工ラック

                    CP両端面加工ラック

                      DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック

                      DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック

                        SRF 両端面加工ラック

                        SRF 両端面加工ラック

                          歯研ヘリカルラック KRHGFD

                          歯研ヘリカルラック KRHGFD

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 片山チエン ㈱三興製作所 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 1,897円 1,770円 18,785円 5,974円 - 5,850円 10,544円 5,897円 6,825円 7,056円 7,051円 3,697円 42,896円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            形状 ラック(角形) ラック テーパラック ラック ラック 丸ラック 丸ラック ラック ラック(角形) 角ラック ラック ラック ラック
                            モジュール 0.6366 - - - - - - - - - - - -
                            歯種 スタンダード ヘリカル スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル
                            材質 黄銅 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 黄銅 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 S45C相当 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            表面処理 なし 黒染 黒染 黒染 なし 黒染 なし 黒染 黒染 黒染処理 なし 黒染 なし

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました