(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGH=18
MGH ストレートマイタギヤ

MGH ストレートマイタギヤ MGH=18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,196円
税込単価
3,516円

歯部に高周波焼入れを施した高強度ストレートマイタギヤ。【特長】・モジュール2....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

MGH=18 の仕様・寸法情報

商品情報

MGH ストレートマイタギヤ S45C 機械構造用炭素鋼(JIS B 1704 4級)の外形図と寸法

MGH ストレートマイタギヤ S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)の外形図

 

MGH ストレートマイタギヤ S45C 機械構造用炭素鋼(JIS B 1704 4級)の外形図

 

(単位:mm)

商品記号
Catalogue Number
穴径
Bore
Diameter
モジュール
Module
基準円
直径
Pitch
Diameter
歯先円
直径
Tip
Diameter
組立
距離
Locating
Distance
ハブ
外径
Hub
Diamerer
ハブ
長さ
Hub
Projectlon
穴長さ
Bore
Length
全長
Overall
Length
端面から歯先の距離
Tip
Distance
歯幅
Face
Width
キー
みぞ
Key
Way
ねじ
Set Screw
歯先角
Face
Angle
重量
Welght
dd(H7)mddaAdhlhllwlabb2×t2MlsδaW(g)
MGH=18φ182.5φ50(φ53.54)
φ51.66
50φ40203033.5426.7710.36×2.8M61049°3'0.26
MGH=20φ202.75φ55(φ58.89)
φ56.82
54φ44213235.5428.4510.86×2.8M610.549°3'0.34
MGH=22φ223φ60(φ64.24)
φ61.99
58φ48223438.0130.12126×2.8M61149°3'0.43
MGH=25Aφ253φ60(φ64.24)
φ61.99
58φ48223438.0130.12128×3.3M81149°3'0.40
  • ※歯先円直径daの()内の数値は理論値です。実際の最大外径はこの数値から軸心と平行に面取りした後の数値となります。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
モジュール
軸穴径(φ)
歯幅(mm)
ねじ
キー溝 (幅×深さ)
ハブ長さlh
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGH=18

RoHS対応(10物質)
該当なし
2.5
18
10.3
M6
6×2.8
20
10

1個

3,196( 3,516円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯部に高周波焼入れを施した高強度ストレートマイタギヤ。
【特長】
・モジュール2.5/2.75/3、圧力角20°歯数20で歯数比1:1
・材質はS45C機械構造用炭素鋼
・歯車精度等級は、JIS B 1704 4級
・穴径研削加工仕上げ
・キー溝、タップ加工済みのためすぐに取り付け可能
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に

(i)ご注意

  • 1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

カタログ

MGH=18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MGH ストレートマイタギヤの型番MGH=18のページです。
型番MGH=18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MGH ストレートマイタギヤ

MGH ストレートマイタギヤ

    ベベルギヤ ストレート

    ベベルギヤ ストレート

      スパイラルマイタギヤ

      スパイラルマイタギヤ

        マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ

        マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ

          スパイラルベベルギヤ

          スパイラルベベルギヤ

            SMS スパイラルマイタ

            SMS スパイラルマイタ

              SBS まがりばかさ歯車

              SBS まがりばかさ歯車

                SUSマイタギヤ

                SUSマイタギヤ

                  マイタ MM

                  マイタ MM

                    SMA・SMB・SMC 完成マイタ

                    SMA・SMB・SMC 完成マイタ

                      SM マイタ

                      SM マイタ

                        SUSベベルギヤ

                        SUSベベルギヤ

                          SB 軸付かさ歯車

                          SB 軸付かさ歯車

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業
                            通常価格 3,196円 321円 1,111円 282円 1,023円 1,817円 1,997円 2,716円 4,197円 1,925円 1,038円 2,980円 3,084円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 マイタギヤ ストレート スパイラルマイタギヤ マイタギヤ スパイラル スパイラルマイタギヤ まがりばかさ歯車 マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ マイタギヤ ストレート すぐばかさ歯車
                            歯数比 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 5
                            歯数(歯) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材
                            詳細材質 S45C相当 - - - - S45C相当 - - SCM415 - S45C相当 - -

                            MGH ストレートマイタギヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGH=20
                            MGH=22
                            MGH=25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?環境対応 特性・用途 モジュール 軸穴径
                            (φ)
                            歯幅
                            (mm)
                            ねじ キー溝 (幅×深さ) ハブ長さlh

                            3,568円

                            ( 3,925円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10RoHS対応(10物質)該当なし2.752010.8M66×2.821

                            4,108円

                            ( 4,519円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10RoHS対応(10物質)該当なし32212M66×2.822

                            4,108円

                            ( 4,519円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10RoHS対応(10物質)該当なし32512M88×3.322

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました