(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT10-15-14B
標準タイミングプーリ T10型 タイミングプーリ T10

標準タイミングプーリ T10型 PT10-15-14B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,498円
税込単価
2,748円

軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    T10
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    台形歯形メトリックタイプ

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは特注には対応しておりません。
  • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
  • 商品画像は集合画像となっています。

PT10-15-14B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングプーリ T10タイプ 外形図01

A形

タイミングプーリ T10タイプ 外形図02

B形

タイミングプーリ T10タイプ 外形図03

W形

規格表

標準プーリ幅で規定されるプーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅(mm)プーリ幅LA(mm)全幅LB(mm)全幅LW(mm)歯幅W(mm)フランジ段幅H(mm)ボス幅K
(mm)
ヌスミ深さG(mm)
15152230歯以下:3235172.530歯以下:10(8)
32歯以上:3532歯以上:13
25253245502740歯以下:13(11)
40歯以上:18

標準プーリ歯数で規定されるプーリ寸法表

プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径PD(mm)外径OD(mm)ボス径D(mm)軸穴径d(mm)ヌスミ径E(mm)対応フランジサイズ
minmax厚みFM
12A・B鋼材38.2036.3525815-F-104328
1444.5642.70301020F-104734
1547.7545.90331022F-165136
1650.9349.05351024F-165741
1857.3055.45371226F-166141
2063.6661.80401228F-166950
2270.0368.15401228F-167453
2476.3974.55401228F-168363
2579.5877.70401228F-168666
2682.7680.90451230F-168666
2889.1387.25451230F-169375
3095.4993.65451230F-169978
32101.86100.00501432F-1610584
36114.59112.75501432F-1611890
40127.32125.45501432F-16131101
44W鋳物140.06138.20551634(120)-
48152.79150.95551634(132)
50159.15157.30601635(140)
60190.99189.10601635(170)

※外径公差については、外径にかかわらず±0.05mmです。

軸穴仕様規格表

H丸穴P丸穴+タップK新JISキー溝穴TK新JISキー溝穴+タップ(1箇所)
 N新JISキー溝穴+タップ(2箇所)
 C旧JISキー溝穴+タップ(2箇所)
[ ! ]タップ穴とセット
  スクリューはつきません
[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
  120°近辺になります。
  
V段付穴F段付穴(ボス側ザグリ)Y両端段付穴WB二段段付穴
[ ! ]タップ穴とセット
  スクリューはつきません
   
軸穴仕様歯数・歯形呼び幅プーリ形状表面処理軸穴仕様内径ZJQRST
H・T・P・TK・N・K・CP101520BBLP 8            
V・FP101525BNAV13Z15J15        
Y・WBP101550ANIV13     Q58R58S8T10
歯形呼び幅歯数プーリ形状表面処理プーリ形状
B
軸穴仕様(~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
丸穴
P(d)・T(d)
丸穴+
タップ
K(d)キー溝・N(d)・TK(d)
キー溝
+
タップ
C(d)
キー溝
+
タップ
V・F
段付穴
V(d)・
F(d)
Z
Z-d≧2
J(0.1mm
単位)
PT1015

25
12A

B
NA
(生地)

BL
(黒染め)

NI
(無電解
ニッケル
メッキ)
8~158~1510~1510~158~1710~193.0≦
J≦
LB-3.0
1410~2010~2010~1810~1810~2212~24
1510~2210~2210~2010~2010~2512~27
1610~2410~2410~2010~2010~2712~29
1812~2612~2612~2212~2012~2914~31
2012~2812~2812~2512~2012~3014~32
2212~2812~2812~2512~2012~3014~32
2412~2812~2812~2512~2012~3014~32
2512~2812~2812~2512~2012~3014~32
2612~3012~3012~3012~2012~3514~37
2812~3012~3012~3012~2012~3514~37
3012~3012~3012~3012~2012~3514~37
3214~3214~3214~3215~2014~4016~42
3614~3214~3214~3215~2014~4016~42
4014~3214~3214~3215~2014~4016~42
44WNA
(生地)

BL
(黒染め)
-------
48
50
60
歯数プーリ形状プーリ形状
A・W
軸穴仕様(~)1mm単位指定(・)選択
H(d)丸穴P(d)・T(d)丸穴+タップK(d)キー溝・N(d)・
TK(d)キー溝
+タップ
C(d)
キー溝
+
タップ
V
段付穴
Y
両段付穴・WB二段段付穴
V(d)Z
Z-d≧2
J(0.1mm
単位)
Y(d)・
WB(d)
Q・RS・T(0.1mm単位)
12A

B
8~158~1510~1510~158~2010~223.0≦
J≦
LA-3.0
8~2010~22S+T

LA-3
1410~2010~2010~2010~2010~2612~2810~2612~28
1510~2210~2210~2210~2010~2812~3010~2812~30
1610~2410~2410~2410~2010~3112~3310~3112~33
1812~2612~2612~2612~2012~3114~3312~3114~33
2012~2812~2812~2812~2012~4014~4212~4014~42
2212~2812~2812~2812~2012~4314~4512~4314~45
2412~2812~2812~2812~2012~5314~5512~5314~55
2512~2812~2812~2812~2012~5614~5812~5614~58
2612~3012~3012~3012~2012~5614~5812~5614~58
2812~3012~3012~3012~2012~6514~6712~6514~67
3012~3012~3012~3012~2012~6814~7012~6814~70
3214~3214~3214~3215~2014~7216~7414~7216~74
3614~3214~3214~3215~2014~7816~8014~7816~80
4014~3214~3214~3215~2014~8716~8914~8716~89
44W16~3416~3416~3416~20------
4816~3416~3416~3416~20
5016~3516~3516~3516~20
6016~3516~3516~3516~20

[ ! ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51~54は製作できません。
[ ! ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・9・11・13・14・17・21~55は製作できません。
[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)、K(キー溝)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)、WB(二端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
[ ! ]フランジカシメ済み、軸穴仕様P、N、TK、Cにはセットスクリューを付属します。
[ ! ]フランジは表面処理が付きます。加工部には表面処理が付きません。

キー溝・タップ寸法


(単位:mm)
d寸法公差(H7)
呼び(N,C)dH7
8~10(K)+0.015
   0
11~18+0.018
   0
19~30+0.021
   0
31~50+0.025
   0
51~70+0.030
   0
新JISキー溝寸法公差
呼び(N)bJS9t
8~103±0.01251.4+0.1
   0
10K~124±0.01501.8
13~1752.3
18~2262.8
23~308±0.01803.3+0.2
   0
31~3810
39~4412±0.0215
45~50143.8
55164.3
60~65184.4
66~7020±0.02604.9
旧JISキー溝寸法公差
呼び(C)bJS9t
10~124+0.022
+0.010
1.5+0.1
   0
15~2052
307+0.028
+0.013
3
33~40103.5
41~5012+0.034
+0.016
55~60155
61~70186
セットスクリューサイズ
適応軸径(d)ねじサイズ
4をこえ7以下M3×4
7をこえ12以下M4×5
12をこえ17以下M45×5
17をこえ30以下M6×8
30をこえ50以下M8×10
50をこえ90以下M10×12

[ ! ] 軸穴径φ4、φ9、φ71以上は新JISキー加工ができません。
[ ! ] 軸穴仕様が径φ10の場合は、新JISキー寸法が3、溝寸法(b)許容差が±0.0125、溝高さが1.4、公差が+0.1/0、セットスクリューサイズM4×3になります。
[ ! ] 軸穴径φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~は旧JISキー加工ができません。
[ ! ] マシンキーは付属しません。別途ご用意をお願いいたします。推奨商品:>>平行キー>>平行キーザグリ穴タイプ

追加工

Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeKC90KC120NFCRFC・LFC
Spec止めねじ角度を90°に
変更します。
[ ! ]A形プーリの場合は
山を避けるため
90°近辺になります。
止めねじ角度を120°に
変更します。
[ ! ]A形プーリの場合は
山を避けるため
120°近辺になります。
フランジをカシメずに出荷します。
(フランジ2枚付属)
片側のみフランジをカシメずに出荷します。
(フランジ1枚付属)
Alterations止め輪溝追加工タップ穴寸法変更ボスカット
CodeSRGTPCBC
Spec

段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。
 

適用条件
[ ! ]肉厚最低2mm
[ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用
[ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用
[ ! ]n≦J-SRG-m

※止め輪溝寸法は下記表を参照ください。

タップ穴の寸法を変更します。
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
 
MTPC
M3M4
M4M3・M5
M5M4・M6
M6M5・M8
M8M6・M10
M10M8
ボスの長さを0.5㎜単位でカットします。
適用条件
[ ! ]軸穴仕様H・V・F:3≦BC<L-W
[ ! ]軸穴仕様P・N・C:M+3≦BC<L-W
[ NG ]A形は適用不可
Alterations側面穴追加工*
側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
Specボス側の側面にタップ穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
  B形:d+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  QTC:KC120を同時に指定
  QFC:KC120は同時に適用不可
  QSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
ボス側の側面に通し穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+K+4≦K□C≦E-(K+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+K+4≦K□C≦E-(K+4)
  B形:d+K+4≦K□C≦D-(K+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+K+4≦K□C≦-(K+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  KTC:KC120を同時に指定
  KFC:KC120は同時に適用不可
  KSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
  B形:d+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  ZTC:KC120を同時に指定
  ZFC:KC120は同時に適用不可
  ZSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
[ ! ]*側面穴追加工は軸穴仕様により、条件が異なります。
[ ! ]適用する追加工は絞り込み条件からご確認ください。
[ ! ]プーリ追加工詳細は>>こちらを参照ください。

■止め輪溝寸法

ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
1010.4+0.11
 0
1.15+0.14
 0
1.5
1111.4
1212.5
1313.6
1414.6
1515.7
1616.8
1717.8
1920+0.21
 0
2021
2122
2223
ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
2425.2+0.21
 0
1.15+0.14
 0
1.5
2526.2
2627.2
2829.4
3031.4
3233.7
35371.652
3739
4042.5+0.25
 0
1.9
4244.5
4547.5
4749.5
ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
5255+0.3
 0
2.2+0.14
 0
2
5558
6063
6265
68712.72.5
7275
8083.5+0.35
 0

適用止め輪は>>こちら

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
材質
最外径(mm)
軸穴径d(mm)
軸穴仕様
軸穴径d(φ)
両端段付穴(穴径) [Q](φ)
段付穴(ザグリ径) [Z](φ)
段付穴(ザグリ深さ) [J](mm)
両端段付穴(穴径) [R](φ)
両端段付穴(Q部深さ) [S](mm)
両端段付穴(R部深さ) [T](mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT10-15-14B

15
14
B
なし
[スチール] 鋼材
47
-
なし
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

2,498( 2,748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは特注には対応しておりません。
  • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
  • 商品画像は集合画像となっています。

カタログ

PT10-15-14Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイミングプーリ T10型の型番PT10-15-14Bのページです。
型番PT10-15-14Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準タイミングプーリ T10型

標準タイミングプーリ T10型

    標準タイミングプーリ T5型

    標準タイミングプーリ T5型

      タイミングプーリ S3Mタイプ

      タイミングプーリ S3Mタイプ

        タイミングプーリ S8Mタイプ

        タイミングプーリ S8Mタイプ

          タイミングプーリ S5Mタイプ

          タイミングプーリ S5Mタイプ

            標準タイミングプーリ MXL型

            標準タイミングプーリ MXL型

              タイミングプーリ Hタイプ

              タイミングプーリ Hタイプ

                標準タイミングプーリ L型

                標準タイミングプーリ L型

                  標準タイミングプーリ XL型

                  標準タイミングプーリ XL型

                    タイミングプーリ T2.5タイプ

                    タイミングプーリ T2.5タイプ

                      タイミングプーリ S14Mタイプ

                      タイミングプーリ S14Mタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S14Mタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S14Mタイプ

                          8YUプーリ

                          8YUプーリ

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ 三ツ星ベルト ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ - タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) T10 T5 S3M S8M S5M MXL H L XL T2.5 S14M S14M 8YU
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ - 丸歯形スーパートルク - -

                            標準タイミングプーリ T10型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            搬送装置の試作
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                            バリエーションが豊富で品質も全く問題なし。
                            試作品を製作するときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内製設備用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            外注工区に製作に出すとキー溝がネックになることが多いのですが、キー溝加工済みは有難いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT10-15-12A
                            PT10-15-12B
                            PT10-15-14A
                            PT10-15-15A
                            PT10-15-15B
                            PT10-15-16A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            プーリ形状 表面処理 材質 最外径
                            (mm)
                            軸穴径d
                            (mm)
                            軸穴仕様 軸穴径d
                            (φ)
                            両端段付穴(穴径) [Q]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ径) [Z]
                            (φ)
                            段付穴(ザグリ深さ) [J]
                            (mm)
                            両端段付穴(穴径) [R]
                            (φ)
                            両端段付穴(Q部深さ) [S]
                            (mm)
                            両端段付穴(R部深さ) [T]
                            (mm)

                            1,554円

                            ( 1,709円 )
                            1個 -

                            30日目

                            101512Aなし[スチール] 鋼材43-なし-------

                            2,122円

                            ( 2,334円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101512Bなし[スチール] 鋼材43-なし-------

                            2,136円

                            ( 2,350円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101514Aなし[スチール] 鋼材47-なし-------

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101515Aなし[スチール] 鋼材51-なし-------

                            2,563円

                            ( 2,819円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101515Bなし[スチール] 鋼材51-なし-------

                            2,440円

                            ( 2,684円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101516Aなし[スチール] 鋼材57-なし-------

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました