(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継ファイバユニット

中継ファイバユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,282円
税込単価
25,610円

【特長】・中継ファイバユニットです。・取付センサ種類は、ファイバーセンサです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-EU05

1個

23,282( 25,610円 )

65日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・中継ファイバユニットです。・取付センサ種類は、ファイバーセンサです。

HPF-EU05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継ファイバユニットの型番HPF-EU05のページです。
型番HPF-EU05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継ファイバユニット

中継ファイバユニット

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

      ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

      ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

        アンプ用取付金具 FX410シリーズ

        アンプ用取付金具 FX410シリーズ

          ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

          ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

            センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

            センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

              センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

              センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 ストレートタイプ

                センサブラケット シングルプレート 光ファイバセンサ(ネジ型)用 ストレートタイプ

                  ケーブル (HL-T1)

                  ケーブル (HL-T1)

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光ファイバセンサ用 L角度付タイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                          センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                          センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                            メーカー アズビル 岩田製作所 Panasonic Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 23,282円 1,226円 1,117円 708円 1,512円 1,063円 1,019円 277円 7,581円 419円 922円 1,134円 896円
                            通常出荷日 65日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 関連部品 - 関連部品 - 関連部品 - - - 関連部品 - - - -
                            センサオプション種類 ファイバ - ケーブル・ケーブルコネクタ - ケーブル・ケーブルコネクタ - - - ケーブル・ケーブルコネクタ - - - -
                            ファイバ長/コード長(m) 5 - - - - - - - - - - - -

                            中継ファイバユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました