(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCL-5103
防水・タテ型リミットスイッチ アズビル リミットスイッチ VCL

防水・タテ型リミットスイッチ VCL-5103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,362円
税込単価
23,498円

単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また、多回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VCL-5103 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローラレバー形

防水・タテ型リミットスイッチ 外形図1

調節ローラレバー形

防水・タテ型リミットスイッチ 外形図2

注. コンジット部には、G3/4のねじが切ってあり、配線工事までのシール性を保つため、保護キャップがついています。
※指示のない寸法公差は±0.8です。

製品仕様

外部規格準拠規格NECA C 4508
構造接触形式単極双投×2(SPDT×2)
接点形状標準負荷形: 純銀リベット、 微小負荷形: 金合金クロスポイント
端子形式ねじ(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
保護構造IP67(IEC 60529、 JIS C 0920)
電気的特性電気定格標準負荷形AC 250V-5A、DC 125V-0.4A、DC 250V-0.2A
微少負荷形AC 125V-0.1A、 DC 30V-0.1A
耐電圧同極端子間: AC 600V 50/60Hz 1分間
異極端子間: AC 2,000V 50/60Hz 1分間
各端子と非充電金属部間: AC 2,000V 50/60Hz 1分間
各端子とアース間: AC 2,000V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC 500V絶縁抵抗計)
初期接触抵抗銀リベット: 50mΩ以下(DC6~8V通電電流1A電圧降下法で測定)
金合金クロスポイント: 100mΩ以下(DC6~8V通電電流0.1A電圧降下法で測定)
推奨接点最小使用電圧・電流銀: AC/DC 24V-10mA、12V-20mA、金合金クロスポイント: 5V-10mA
温度上昇30℃以下 定格電流通電後、 熱電温度計で端子部の温度を測定
機械的特性アクチュエータ強度O.F.の5倍(動作方向に1分間)
端子強度0.6N・mの締付けトルクに1分間以上耐える
耐衝撃200m/s2自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
耐振動複振幅1.5m、 周波数10~55Hz、 連続2時間
自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
許容動作速度0.3mm/s~0.5m/s 最低速度: 接点の不安定状態が0.1s以下
最高速度: アクチュエータの破損がないこと
機械的動作頻度※標準: 120回/min以下、 耐熱・耐寒 60回/min以下
寿命機械的寿命標準: 200万回以上、耐熱・耐寒: 100万回以上
電気的寿命10万回以上(AC 250V 3A 抵抗負荷)
環境条件使用温度範囲-10~+70℃
使用湿度範囲98%RH以下
推奨締付けトルク本体5~6N・m(M5六角穴付きボルト)
端子0.4~0.6N・m(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
ヘッド1.3~1.7N・m(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)
アクチュエータ4~5.2N・m(M5六角穴付きボルト)
カバー5~6N・m(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)

注 ※印は、形 VCL-5001の値です。無印のものは形 VCL-5000全機種に共通の値です。

性能・試験情報

動作特性

機種センターニュートラル形2回路同時動作形
形番VCL-5001VCL-5101
VCL-5003VCL-5103
O.F.(N最大)15.7
R.F.(N最小)2.2
P.T.(°最大)10°12°
M.D.(°最大)3
O.T.(°最小)35

型番リスト

型番
アクチュエータの種類詳細
仕様
負荷形
AC定格電圧(v)
DC定格電圧(v)
電気定格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCL-5103

調整ローラレバー形
多回路同時制御形
標準負荷形
250
125 ~ 250
AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

1個

21,362( 23,498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また、多回路制御形スイッチとして使用可能。
【特長】
・2点検出(センターニュートラル)形は、アクチュエータの回転方向(時計・反時計方向)により、それぞれ異なった2個のスイッチが動作。
・バルブの上/下限、全開/全閉などの2点を1個のスイッチで検出。
・多回路制御形は、アクチュエータの回転より、2個のスイッチが同時動作。
・高感度特性(P.T.=10°、M.D.=3°)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

VCL-5103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・タテ型リミットスイッチの型番VCL-5103のページです。
型番VCL-5103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水・タテ型リミットスイッチ

防水・タテ型リミットスイッチ

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

      小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】

      小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】

        プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

        プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

          シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

          シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

            リミットスイッチ

            リミットスイッチ

              汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

              汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

                ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

                  小型・ヨコ型リミットスイッチ

                  小型・ヨコ型リミットスイッチ

                    小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

                    小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

                      小形リミットスイッチ D4CC

                      小形リミットスイッチ D4CC

                        ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

                        ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

                          小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                          小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                            メーカー アズビル オムロン オムロン HANYOUNG オムロン HANYOUNG アズビル HANYOUNG アズビル オムロン オムロン HANYOUNG オムロン
                            通常価格 20,254円 1,112円 4,321円 1,149円 358円 1,665円 329,195円 1,095円 2,521円 2,633円 3,388円 984円 3,360円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ ドアスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ - リミットスイッチ リミットスイッチ -
                            アクチュエータタイプ レバー形 - - プランジャ形 - - - レバー形 - - - レバー形 -
                            レバー形 種類 ローラレバー - - - - - - 可変ローラレバー - - - ヒンジレバー -

                            防水・タテ型リミットスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCL-5001
                            VCL-5001-H
                            VCL-5001-K
                            VCL-5001-L
                            VCL-5003
                            VCL-5101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アクチュエータの種類詳細 仕様 負荷形 AC定格電圧
                            (v)
                            DC定格電圧
                            (v)
                            電気定格詳細

                            20,254円

                            ( 22,279円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ローラレバー形2点検出(センターニュートラル)形標準負荷形250125 ~ 250AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

                            28,523円

                            ( 31,375円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ローラレバー形2点検出(センターニュートラル) 耐熱形標準負荷形250125 ~ 250AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

                            25,701円

                            ( 28,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ローラレバー形2点検出(センターニュートラル)形微小負荷形12530AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

                            32,288円

                            ( 35,517円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ローラレバー形2点検出(センターニュートラル) 耐寒形標準負荷形250125 ~ 250AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

                            20,254円

                            ( 22,279円 )
                            1個 -

                            4日目

                            調整ローラレバー形2点検出(センターニュートラル)形標準負荷形250125 ~ 250AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

                            21,362円

                            ( 23,498円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ローラレバー形多回路同時制御形標準負荷形250125 ~ 250AC250V(5A)/DC125V(0.4A)/DC250V(0.2A)

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました