(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
現場環境での機械的寿命が、従来の3倍以上を実現。信頼性の向上により、チョコ停を...
表示灯なし 形 1LS-J7□□□
表示灯付き 形 1LS-J7□□□EC
※指示のない寸法公差は±0.4です。
標準ローラレバー取付けコネクタ(直出し)形
調節ローラレバー取付けプリワイヤコネクタ形
※指示のない寸法公差は±0.4です。
形番 | 1LS-J70□ | 1LS-J71□ | 1LS-J72□ | 1LS-J73□ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外部規格 | 準拠規格 | NECA C 4508、 JIS C 8201-5-1 | ||||
認証規格 | UL/CSA/GB 注1 | |||||
構造 | 接触形式 | 2回路双断 | ||||
端子形状 | M4ねじ(スイッチ端子ねじ) | |||||
接点形状 | 銀リベット | |||||
保護構造 | IP67(IEC60529、JIS C 0920) | |||||
電気的性能 | 電気定格 | 別表1.をご覧ください。 | ||||
耐電圧 | 同極端子間: 1,000V50/60Hz1分間) 各端子と非充電金属部間: 2,000V50/60Hz1分間 注4 | |||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) | |||||
初期接触抵抗 | 接点 | 50mΩ以下(DC 6~8V 通電電流1A, 電圧降下法で測定) | ||||
コネクタ | 40mΩ以下(コード等固定抵抗は除く) | |||||
推奨接点最小使用電圧・電流 | DC24V-10mA | |||||
機械的性能 | アクチュエータ強度 | OFの5倍(動作方向に1分間) | ||||
耐衝撃 | 300m/s2 | 200m/s2 | 300m/s2 | |||
自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | ||||||
耐振動 | 複振幅1.5mm, 周波数10~55Hz, 連続2時間 自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下( NECA C 4508) | |||||
許容動作速度 | 形 1LS-J70□、1LS-J72□、1LS-J73□: 1.7mm/s~0.5m/s 形 1LS-J71□: 0.4mm/s~0.5m/s (最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下 最高速度:アクチュエータの破損がないこと) | |||||
機械的動作頻度 | 120回/min以下 | |||||
コード引き抜き強度 | 100N以上 | |||||
寿命 | 機械的寿命 | 3,000万回以上動作後の動きは規格値の70~100% | ||||
電気的寿命 | 別表3.をご覧ください。 | |||||
環境条件 | 使用温度範囲 | -10℃~+70℃(ただし、氷結しない場合 注2) | ||||
使用湿度範囲 | 98%RH以下 注3 | |||||
推奨締付けトルク | 本体 | 5~6N・m(M5六角穴付ボルト) | ||||
カバー | 1.3~1.7N・m(M4ねじ) | |||||
ヘッド | 0.8~1.2N・m(M3.5ねじ) | |||||
レバー | 4~5.2N・m(M5ねじ) | |||||
端子 | 1.3~1.7N・m(M4歯付き座金付きバインド小ねじ) |
注1 一部対象外の機種があります。
注2 二重シール(Sタイプ)については形 1LS-J71□: 0~+70℃、その他: -5~+70℃
注3 コネクタ、プリワイヤコネクタタイプは95%RHです。
注4 表示灯付の場合は, 表示灯を外した時の値です。
表示灯の種類 | なし | AC/DC 12~125V共用 LEDランプ付き | ||
---|---|---|---|---|
種類 | 形番 | 電気定格 | 形番 | 電気定格 |
標準特性形 | 1LS-J700 1LS-J720 | AC 125、250、480V-10A AC 125V- 1/2HP AC 250V-1HP DC 125V-0.8A DC 250V-0.4A | 1LS-J700EC 1LS-J720EC | AC 125V-5A DC 125V-0.8A |
標準特性 二重シール形 | - | - | 1LS-J700SEC 1LS-J720SEC | AC 125V-5A DC 125V-0.8A |
高感度特性形 | 1LS-J710 1LS-J730 | AC 125、250、480V-10A AC 125V- 1/2HP AC 250V-1HP DC 125V-0.8A DC 250V-0.4A | 1LS-J710EC 1LS-J730EC | AC 125V-5A |
高感度特性 二重シール形 | - | - | 1LS-J710SEC 1LS-J730SEC | AC 125V-5A |
直流用 コネクタ プリワイヤコネクタ | - | - | 1LS-J7□0EC-PD 1LS-J7□0EC-PD03 | DC 30V-3A |
- | 用途カテゴリ | 定格 | 定格通電電流(lth) | ||
---|---|---|---|---|---|
表示灯なし | LEDランプ付き | ネオンランプ付き | |||
標準負荷形 | AC-15 | 3.0A-AC 240V | 3.0A-AC 125V | 3.0A-AC 240V | 10A |
DC-12 | 0.4A-DC 30V | 0.4A-DC 30V | - | 10A |
内部スイッチ | 負荷条件 | 寿命 | 定格 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
標準負荷形 | 定格負荷 | 50万回以上 | AC 125V-10mA DC 30V-10mA | 3,000万回 以上 |
微少負荷形 | 定格負荷 | 200万回以上 | ||
二重シール形 | 定格負荷 | 20万回以上 |
動作ヘッド内部の可動部品の摺動性、耐食性を向上させています。
(1) 動作シャフト部の二重シール化(Vリング+Oリング)により動作ヘッド部のシール性向上。
(2) (3)動作シャフト他の可動部品SUS窒化処理+特殊コーティングを施すことにより、摺動性の改良および水の侵入時の腐食防止。
(4) シャフト部Oリングの特殊コーティングにより、摺動性を改良。
(5)グリスを流動性の高い極圧に強いものに変更。
以上の改良により、可動部品の長寿命化を実現。
Loading...
現場環境での機械的寿命が、従来の3倍以上を実現。信頼性の向上により、チョコ停を大幅に削減します。
【特長】
・機械的寿命3,000万回以上。
・摺動性の向上・耐食性の向上等により、アクチュエータの復帰不良を防止。
・スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。
・一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、初期設定不良を防止。
・ UL/CSA/GB(CCC)規格認定品も用意しています。
【用途】
・自動車製造設備、およびこれらに関連する専用工作機械・搬送機械・自動組立機械。
・一般産業機械。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
この商品に近い類似品がありませんでした。
1LS-J710SECで型番確定
汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命の型番1LS-J710SECのページです。
型番1LS-J710SECに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1LS-J700EC-PD03 |
1LS-J700SEC |
1LS-J710 |
1LS-J720 |
1LS-J720EC |
1LS-J730 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 仕様 | 配線仕様 | 表示灯 | O.F.(最大) | P.T.(最大) | T.T.(最小) | AC定格電圧 (v) | DC定格電圧 (v) | 電気定格詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,714円 ( 26,085円 ) | 1個 | - | 5日目 | 標準形 | プリワイヤコネクタ | LEDランプ付き | 13.4N | 標準形20゜ | 標準トラベル50゜ | - | 30 | DC30V(3A) | |
19,546円 ( 21,501円 ) | 1個 | - | 4日目 | 二重シール形 | コネクタ無し | LEDランプ付き | 13.4N | 標準形20゜ | 標準トラベル50゜ | 125 | 125 | AC125(5A)/DC125V(0.8A) | |
17,181円 ( 18,899円 ) | 1個 | - | 4日目 | 高感度形 | コネクタ無し | 無し | 13.4N | 高感度形5゜ | 標準トラベル50゜ | 125 ~ 480 | 125 ~ 250 | AC125,250,480(10A)/ AC125(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A) | |
16,138円 ( 17,752円 ) | 1個 | - | 4日目 | 標準形 | コネクタ無し | 無し | 8.9N | 標準形20゜ | ハイオーバートラベル80゜ | 125 ~ 480 | 125 ~ 250 | AC125,250,480(10A)/ AC125(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A) | |
16,704円 ( 18,374円 ) | 1個 | - | 4日目 | 標準形 | コネクタ無し | LEDランプ付き | 8.9N | 標準形20゜ | ハイオーバートラベル80゜ | 125 | 125 | AC125(5A)/DC125V(0.8A) | |
16,138円 ( 17,752円 ) | 1個 | - | 4日目 | 高感度形 | コネクタ無し | 無し | 8.9N | 高感度形10゜ | ハイオーバートラベル80゜ | 125 ~ 480 | 125 ~ 250 | AC125,250,480(10A)/ AC125(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針