(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,015円 ~ 14,834円
税込価格
12,117円 ~ 16,317円

屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。【特長】・バリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本寸法図

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用 基本寸法図

※指示のない寸法公差は±0.4です。

アクチェエータ取付け寸法図

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用 取付け寸法図1

ローラレバー形

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用 取付け寸法図2

調整ローラレバー形
※指示のない寸法公差は±0.4です。

製品仕様

形番1LS-J80□1LS-J82□1LS-J83□
外部規格準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
認証規格UL/CSA/GB
構造接触形式2回路双断
端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
接点形状銀リベット
保護構造IP67(IEC60529、 JIS C 0920)
電気的性能電気定格別表1.をご覧ください。
耐電圧同極端子間AC 1000V 50/60Hz 1分間
各端子と非充電金属部間AC 2000V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗100MΩ 以上(DC 500V絶縁抵抗計)
初期接触抵抗銀: 50mΩ 以下(DC 6~8V、通電電流1A、電圧降下法)
金めっき: 100mΩ 以下(DC 6~8V、通電電流0.1A、電圧降下法)
推奨 接点最小使用電圧・電流24V-10mA、12V-20mA
機械的性能アクチュエータ強度O.F.の5倍(動作方向に1分間)
端子強度1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
耐衝撃300m/s2自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
許容動作速度1.7mm/s~0.5m/s
機械的動作頻度60回/min以下
寿命機械的寿命1,000万回以上 動作後の動きは規格値の70~100%
電気的寿命別表2.をご覧ください。
環境条件使用温度範囲-10~+70℃(ただし、氷結しない場合)
二重シール(Sタイプ)は-5~+70℃
使用湿度範囲98%RH以下
推奨締付けトルク本体5~6N・m(M5六角穴付ボルト)
カバー1.3~1.7N・m(M4ねじ)
ヘッド0.8~1.2N・m(M3.5ねじ)
レバー4~5.2N・m(M5六角穴付ボルト)
端子1.0~1.4N・m(M4バインド小ねじ)

別表1. 電気定格

内部スイッチ標準タイプ二重シール形
種類形番電気定格形番電気定格
標準特性形1LS-J80□
1LS-J82□
AC 125、250、480V-10A
AC 125V-1/2HP
AC 250V-1HP
DC 125V-0.8A
DC 250V-0.4A
1LS-J80□S
1LS-J82□S
AC 125、250、480V-5A
AC 125V-1/8HP
AC 250V-1/4HP
DC 125V-0.8A
DC 250V-0.4A
高感度特性形1LS-J83□AC 125、250、480V-10A
AC 125V-1/2HP
AC 250V-1HP
DC 125V-0.8A
DC 250V-0.4A
1LS-J83□SAC 125、250、480V-5A
AC 125V-1/8HP
AC 250V-1/4HP

別表2.電気的寿命

内部スイッチ負荷条件寿命
標準負荷形定格負荷50万回以上
標準負荷二重シール形定格負荷20万回以上
微少負荷形定格負荷200万回以上

※開閉頻度20回/minの条件にて

規格表

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用 規格表

商品特長詳細

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用 構造

(1) レバーの固定ボルトはSUS材を使用するとともにフッソコーティングを実施し、取外し性を向上。
(2) レバーボデーとヘッドの間隔を大きくし耐腐食、耐塵埃、耐凍結の性能を向上。
(3) ハウジングの腐食をさまたげるヘッド構造と、シャフトをSUS材にすることにより、レバーの復帰不良を改善。
(4) シャフトの内部可動部は、特殊硬化処理を実施し耐摩耗と耐食性能を向上。
(5) 動作機構部のグリスは使用温度範囲の広い(- 60℃~160℃)グリスに変更し温度特性を向上。
(6) 動作のスムーズ性能を維持するため、ヘッド内部プランジャーに特殊コーティングを実施。
(7) 外部のねじはすべてSUS材を使用し錆びによる、取外し不具合を対策しました。
(8) シールゴムは全てシリコーンゴムを使用し低温特性を向上。
(9) 本体、ハウジングは耐食性の向上のため特殊防錆処理を実施。

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
レバー形 種類
アクチュエータの種類詳細
仕様
O.F.(最大)
P.T.(最大)
T.T.(最小)
DC定格電圧(v)
電気定格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レバー形
ローラレバー
ローラレバー形
標準形
13.4N
標準形20°
標準トラベル50°
125 ~ 250
AC125、250、480V(10A)/ AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

11,666( 12,833円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
ローラレバー形
二重シール形
13.4N
標準形20°
標準トラベル50°
125 ~ 250
AC125、250、480V(5A)/ AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

13,598( 14,958円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
ローラレバー形
標準形
8.9N
標準形20°
ハイオーバートラベル80°
125 ~ 250
AC125、250、480V(10A)/ AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

11,015( 12,117円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
ローラレバー形
二重シール形
8.9N
標準形20°
ハイオーバートラベル80°
125 ~ 250
AC125、250、480V(5A)/ AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

13,598( 14,958円 )

4日目

キー形
-
レバーなし形
二重シール形
8.9N
標準形20°
ハイオーバートラベル80°
125 ~ 250
AC125、250、480V(5A)/ AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

11,850( 13,035円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
調整ローラレバー形
標準形
8.9N
標準形20°
ハイオーバートラベル80°
125 ~ 250
AC125、250、480V(10A)/ AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125V(0.8A)/DC250V(0.4A)

1個

12,151( 13,366円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
ローラレバー形
高感度形二重シール
8.9N
高感度形10°
ハイオーバートラベル80°
-
AC125、250、480V(5A)/ AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)

1個

14,834( 16,317円 )

4日目

レバー形
ローラレバー
調整ローラレバー形
高感度形二重シール
8.9N
高感度形10°
ハイオーバートラベル80°
-
AC125、250、480V(5A)/ AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)

1個

13,806( 15,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。
【特長】
・バリエーションが豊富です。
・アクチュエータは、種類が豊富ですから使用目的、条件に合わせてご選択ください。
・機械的寿命: 1,000万回。
・UL/CSA/GB規格認定品。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

    汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

    汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

      汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

      汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

        小型・ヨコ型リミットスイッチ

        小型・ヨコ型リミットスイッチ

          汎用コンパクト形リミットスイッチ

          汎用コンパクト形リミットスイッチ

            小形封入スイッチ 【D4E-□N】

            小形封入スイッチ 【D4E-□N】

              接点強制開離機構付リミットスイッチ

              接点強制開離機構付リミットスイッチ

                コネクタ形検出スイッチ【D2X】

                コネクタ形検出スイッチ【D2X】

                  シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】

                  シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】

                    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

                    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

                      防水・タテ型リミットスイッチ

                      防水・タテ型リミットスイッチ

                        小形基本スイッチ V

                        小形基本スイッチ V

                          汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                          汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル オムロン アズビル オムロン オムロン オムロン アズビル オムロン アズビル
                            通常価格 11,015円 16,138円 11,069円 2,521円 7,392円 1,983円 19,954円 118円 270円 1,138円 20,254円 189円 329,195円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ
                            AC定格電圧(v) 480 / 250 / 125 - - - - - 400 / 240 - - - - - -
                            認定規格 TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/RU - - TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CQC/EN - - - - - TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU

                            汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました