(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
スパッタ付着防止対策を施しています。UL/CSA/CCC規格認定品です。※本シ...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
型番 | オプション | 動作特性 | アクチュエータ | ||
---|---|---|---|---|---|
O.F.(最大) 動作に 必要な力 | P.T.(最大) 動作まで の動き | T.T.(参考) 全体の動き | 形状 | ||
1LS61-JW2 | - | 8.9N | 標準形20° | ハイオーバートラベル80° | ローラレバー形 |
1LS61-JWC | LEDランプ付き AC/DC 12~125V | ||||
1LS71-JSW2 | 二重シール | 高感度形10° | |||
1LS71-JSWC | 二重シール+LED | ||||
1LS71-JW | ネオンランプ付き AC 100/200V | ||||
1LS71-JWC | LEDランプ付き AC/DC 12~125V | ||||
1LS74-JWC | LEDランプ付き AC/DC 12~125V | ハイオーバートラベル80° ダブルナット締め付けレバー | |||
5LS7-JSWC | 二重シール+LED | 15.7N | 1.7mm | 7.3mm | ブーツシール ローラプランジャ形 |
5LS7-JW | ネオンランプ付き AC 100/200V | ||||
5LS7-JWC | LEDランプ付き AC/DC 12~125V |
性能
型番 | 1LS61-J口口、1LS71-J口口、1LS74-J口口、5LS7-J口□ | |||
---|---|---|---|---|
外部規格 | 準拠規格 | NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 | ||
認定規格 | UL/CSA/GB14048.5 | |||
構造 | 接触形式 | 2回路双断 | ||
端子形状 | M4歯付き座金付きバインド小ねじ | |||
接点形状 | リベット | |||
保護構造 | IP67(IEC60529、JIS C 0920) | |||
電気的性能 | 電気定格 | デジタルカタログ「02-D-039」頁 別表1.をご覧ください。 | ||
耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1分間 | ||
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1分間 | |||
絶縁抵抗 | 100MΩS以上(DC500V絶縁抵抗計) | |||
初期接触抵抗 | 銀:50mΩ以下(DC6~8V、通電電流1A、電圧降下法) 金めっき:100mΩ以下(DC6~8V、通電電流0.1A、電圧降下法) | |||
推奨 接点最小使用電圧・電流 | 銀:24V-10mA、12V-20mA 金めっき:5V-10mA | |||
機械的性能 | アクチュエータ強度 | O.F.の5倍(動作方向に1分間) | ||
端子強度 | 1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える | |||
耐衝撃 | 300m/s2自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |||
耐振動 | 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間 自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |||
許容動作速度 | 形 1LS□□:1.7mm/s~0.5m/s 形 5LS7-J□□:0.2mm/s~0.5m/s | |||
機械的動作頻度 | 120回/min以下 | |||
寿命※ | 機械的寿命 | 1,000万回以上動作後の動きは、規格値の70~100% | ||
電気的 寿命 | 機種 | 標準負荷形内部スイッチ | 標準負荷二重シール形内部スイッチ | |
寿命 | 50万回以上(定格負荷) | 20万回以上(定格負荷) | ||
環境条件 | 使用温度範囲 | 標準形:-10~+70℃ 二重シール形:-5~+70℃ (ただし、氷結しない場合) | ||
使用湿度範囲 | 98%RH以下 | |||
推奨締付け トルク | 本体 | 5~6N・m(M5六角穴付ボルト) | ||
カバー | 1.3~1.7N・m(M4ばね座金付きなべ小ねじ) | |||
ヘッド | 0.8~1.2N・m(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ) | |||
レバー | 4~5.2N・m(M5六角穴付ボルト) | |||
端子 | 1.0~1.4N・m(M4歯付き座金付きバインド小ねじ) |
※開閉頻度20回/minの時、上記の条件を満たします。
型番 |
アクチュエータタイプ |
プランジャ形 種類 |
レバー形 種類 |
アクチュエータの種類詳細 |
仕様 |
表示灯 |
O.F.(最大) |
P.T.(最大) |
T.T.(最小) |
AC定格電圧(v) |
DC定格電圧(v) |
電気定格詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
標準形
|
LEDランプ付き
|
8.9N
|
標準形20°
|
ハイオーバートラベル75°
|
125
|
125
|
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)
| 1個 | 13,252円(
14,577円
) | 5日目 | |
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
高感度形 2重シール
|
無し
|
8.9N
|
高感度形10°
|
ハイオーバートラベル72°
|
125 ~ 480
|
125 ~ 250
|
AC125,250,480V(5A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)
| 1個 | 12,570円(
13,827円
) | 34日目 | |
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
高感度形 2重シール
|
LEDランプ付き
|
8.9N
|
高感度形10°
|
ハイオーバートラベル72°
|
125
|
-
|
AC125V(5A)
| 1個 | 14,312円(
15,743円
) | 34日目 | |
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
高感度形
|
ネオンランプ付き
|
8.9N
|
高感度形10°
|
ハイオーバートラベル72°
|
125 ~ 250
|
-
|
AC125,250V(5A)
| 1個 | 13,245円(
14,570円
) | 5日目 | |
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
高感度形
|
LEDランプ付き
|
8.9N
|
高感度形10°
|
ハイオーバートラベル72°
|
125
|
-
|
AC125V(5A)
| 1個 | 12,276円(
13,504円
) | 42日目 | |
レバー形
|
-
|
ローラレバー
|
ローラレバー形
|
高感度形
|
LEDランプ付き
|
8.9N
|
高感度形10°
|
ハイオーバートラベル72°/ダブルナット締付けレバー
|
125
|
-
|
AC125V(5A)
| 1個 | 14,841円(
16,325円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
2重シール
|
LEDランプ付き
|
15.7N
|
1.7mm
|
7.3mm
|
125
|
125
|
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)
| 1個 | 15,134円(
16,647円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
標準形
|
ネオンランプ付き
|
15.7N
|
1.7mm
|
7.3mm
|
125 ~ 250
|
-
|
AC125,250V(5A)
| 1個 | 11,069円(
12,176円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
標準形
|
LEDランプ付き
|
15.7N
|
1.7mm
|
7.3mm
|
125
|
125
|
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)
| 1個 | 12,276円(
13,504円
) | 4日目 |
Loading...
スパッタ付着防止対策を施しています。UL/CSA/CCC規格認定品です。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針