(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1LS3-J401
汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 アズビル リミットスイッチ 1LS-J401

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 1LS3-J401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
353,886円
税込単価
389,275円

水中や腐食性ガス雰囲気中の様な厳しい環境下での連続使用が可能です。【特長】・塩...

詳細情報を確認する

1LS3-J401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 外形図

※指示のない寸法公差は±0.4です。

製品仕様

型番アクチュエータ名称ケーブルタイプ
1LS1-J401ローラレバー形無し
1LS1-J401-0330m
1LS1-J401-0550m
1LS3-J401調節ローラレバー形無し
1LS3-J401-0330m
1LS3-J401-0550m

性能

外部規格準拠規格NECA C 4508
構造接触形式2回路双断
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)
接点形状リベット
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
電気的性能電気定格デジタルカタログ別表1.をご覧ください。
耐電圧
注1.
同極端子間AC1000V 50/60Hz 1分間
各端子と非充電金属部間AC2000V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
初期接触抵抗50mΩ以下(DC6~8V、通電電流1A、電圧降下法)
推奨接点最小使用電圧・電流DC24V-10mA、AC100V-10mA
機械的性能
(レバー長38mm時)
アクチュエータ強度O.F.の5倍(動作方向に1分間)
端子強度1.5N・mの締め付けトルクに1分間耐える
耐衝撃300m/s2自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
許容動作速度1.7mm/s~0.5m/s
機械的動作頻度ケーブルなし:120回/min以下、ケーブルあり:60回/min以下
寿命機械的寿命ケーブルなし:200万回以上、ケーブルあり:10万回以上
(動作後の働きは規格値の70~100%)
電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
環境条件使用温度範囲-5~+70℃(ただし、氷結しない場合。)
使用湿度範囲ケーブルなし:98%RH以下、ケーブルあり:100%RH以下
推奨締め付けトルク本体5~6N・m(M5六角穴付ボルト)
カバー1.3~1.7N・m(M4ばね座金付きなべ小ねじ)
ヘッド0.8~1.2N・m(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)
レバー4~5.2N・m(M5六角穴付ボルト)
端子1.3~1.4N・m(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)

注1.ケーブル部は除きます。

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
レバー形 種類
アクチュエータの種類詳細
コード長(m)
AC定格電圧(v)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1LS3-J401

レバー形
ローラレバー
調整ローラレバー形
コード無し
125

1個

353,886( 389,275円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水中や腐食性ガス雰囲気中の様な厳しい環境下での連続使用が可能です。
【特長】
・塩害、腐食性ガスに優れた耐久性があります。
・ケーブル付きタイプは内部充填しているため、水深10mまでの水没使用が可能です。
【用途】
・化学・薬品関連プラント(耐酸・耐アルカリ)。
・港湾施設全般(塩害対策)。
・ダム・水門(水中使用)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 

1LS3-J401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形の型番1LS3-J401のページです。
型番1LS3-J401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

    汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

    汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

      汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

      汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

        汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

        汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

          接点強制開離機構付リミットスイッチ

          接点強制開離機構付リミットスイッチ

            ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

            ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

              リミットスイッチ

              リミットスイッチ

                可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

                可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ

                    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

                    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

                      小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                      小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                        防水・タテ型リミットスイッチ

                        防水・タテ型リミットスイッチ

                          M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

                          M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG アズビル オムロン オムロン アズビル オムロン
                            通常価格 329,195円 11,015円 16,138円 11,069円 19,954円 1,095円 1,665円 1,149円 7,392円 1,112円 8,803円 20,254円 473円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ ドアスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ
                            認定規格 TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/GB(CCC)/CSA/RU TUV/UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CQC/EN - - - - - - - -

                            汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1LS1-J401
                            1LS1-J401-03
                            1LS1-J401-05
                            1LS3-J401-03
                            1LS3-J401-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アクチュエータタイプ レバー形 種類 アクチュエータの種類詳細 コード長
                            (m)
                            AC定格電圧
                            (v)

                            329,195円

                            ( 362,115円 )
                            1個 -

                            4日目

                            レバー形ローラレバーローラレバー形コード無し125

                            493,793円

                            ( 543,172円 )
                            1個 -

                            4日目

                            レバー形ローラレバーローラレバー形30125

                            576,091円

                            ( 633,700円 )
                            1個 -

                            4日目

                            レバー形ローラレバーローラレバー形50125

                            518,484円

                            ( 570,332円 )
                            1個 -

                            5日目

                            レバー形ローラレバー調整ローラレバー形30125

                            600,782円

                            ( 660,860円 )
                            1個 -

                            5日目

                            レバー形ローラレバー調整ローラレバー形50125

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました