(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用コンパクト形リミットスイッチ

汎用コンパクト形リミットスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,392円 ~ 31,745円  特別価格 
税込価格
8,131円 ~ 34,920円  特別価格 

堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定207件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

※指示のない寸法公差は±0.4。

ローラレバー形

汎用コンパクト形リミットスイッチ ローラレバー形 外形図

調整ローラレバー形

汎用コンパクト形リミットスイッチ 調整ローラレバー形 外形図

軽作動ロッドレバー形

汎用コンパクト形リミットスイッチ 軽作動ロッドレバー形 外形図

フォークレバーロック作動形

汎用コンパクト形リミットスイッチ フォークレバーロック作動形 外形図

プランジャ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ プランジャ形 外形図

ボールプランジャ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ ボールプランジャ形 外形図

ローラプランジャ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ ローラプランジャ形 外形図

ブーツシールローラプランジャ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形 外形図

側面ローラプランジャ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ 側面ローラプランジャ形 外形図

無方向動作形

汎用コンパクト形リミットスイッチ 無方向動作形 外形図

レバーなし形

汎用コンパクト形リミットスイッチ レバーなし形 外形図

補助部品の外形寸法図-ランプカバー

汎用コンパクト形リミットスイッチ ランプカバー 寸法図

補助部品の外形寸法図-補助アクチュエータ

汎用コンパクト形リミットスイッチ 補助アクチュエータ 外形図

製品仕様

項目機種ローラレバー形プランジャ形サイドローラプランジャ形ローラプランジャ形フォークレバーロック形無方向動作形
形番1LS□-J□□□2LS□-J□3LS1-J5LS□-J6LS□-J8LS□-J
外部規格準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
認証規格 注1EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)注4
構造接触形式2回路双断
接点形状標準負荷形銀 リベット
微少負荷形銀に金めっき リベット
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
使用環境汚損度汚損度3(EN60947-5-1)注2
電気的性能(1)
汎用特性
電気定格デジタルカタログ参照
耐電圧同極端子間 各端子と非充電金属部門・各端子とアース間: 
AC 1,000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)
AC 600V 50/60Hz 1分間(高感度ローラレバー形)
AC 2,000V 50/60Hz 1分間
AC 2,000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)
表示灯付の場合は、表示灯を外した時の値です。
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
初期接触
抵抗
標準負荷形50mΩ以下(DC 6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
微少負荷形100mΩ以下(DC 6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)
コネクタ40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)
接点電圧・最小使用電流24V-10mA、12V-20mA(標準負荷形)、5V-10mA(微少負荷形)
電気的性能(2)
EN60947-5-1
GB140 48.5-
2001
定格使用電圧AC 120/240V、DC 30V
定格通電電流(lth)銀接点10A、金めっき接点1A
定格周波数45~65Hzおよび“d.c.”
短絡保護機器TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ: 15A 金接点速断ヒューズ: 3A/TUV
定格絶縁電圧(Ui)AC 125/250V
条件付定格短絡電流1,000A
スイッチング過電圧カテゴリIII(IEC 60204-1)
定格インパルス耐電圧(Uimp)各端子とアース間: 2,500V、同極端子間: 2,500V
機械的性能アクチュエータ強度O.F.の5倍 動作方向に1分間
端子強度1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
耐衝撃高感度特性ローラレバー形:200m/s2自由位置と動作限度位置
無方向軽動作形:200m/s2動作限度位置
無方向動作形:300m/s2動作限度位置
上記以外の機種:300m/s2自由位置と動作限度位置
自由位置と動作限度位置または動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)
耐振動複振幅 1.5mm、周波数 10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
高感度特性ローラレバー形/無方向動作形:動作限度位置
上記以外の機種:自由位置と動作限度位置
自由位置と動作限度位置または動作限度位置で接点開離が1ms以下
許容動作速度形番右記以外1LS19-J2LS1-J2LS-J63LS1-J5LS1-J/5LS7-J8LS3-J8LS125-J8LS152-J
最高0.5m/s0.5m/s0.5m/s0.2m/s0.3m/s0.5m/s0.5m/s0.3m/s0.3m/s
最低1.7mm/s0.4mm/s1.0mm/s1.0mm/s0.5mm/s0.2mm/s10mm/s50mm/s20mm/s
 最高速度: アクチュエータの破損がないこと。 最低速度: 接点の不安定状態が0.1s以下
機械的動作頻度60回/min以下 ⇒ 軽作動ローラレバー形、耐熱形、耐寒形、120回/min以下 ⇒ 左記以外の機種
コード引き抜き強度100N以上
寿命機械的寿命形番右記以外1LS-J50、2LS-J6、耐寒形3LS1-J6LS□J、耐熱形
寿命1,000万回以上100万回以上500万回以上200万回以上
 動作後の動きは、 規格値の70~100%
電気的寿命機種標準負荷形内部スイッチ標準負荷二重シール形内部スイッチ微少負荷形内部スイッチ
寿命50万回以上、定格負荷20万回以上、定格負荷200万回以上、定格負荷
 開閉頻度 20回/minの時、上記条件を満足する
環境条件使用温度範囲標準形(標準負荷および微少負荷) :-10~+70°C(ただし、氷結しない場合)
二重シール形(形 1LS19-JS) :  0~+70°C(ただし、氷結しない場合)
(形 2LS、3LS、5LS、8LS125-JS) : +5~+70°C(ただし、氷結しない場合)
(上記以外の二重シール形) : -5~+70°C(ただし、氷結しない場合)
耐熱形:-10~+120°C(ただし、氷結しない場合)
耐寒形:-40~+70°C(ただし、氷結しない場合)
使用湿度範囲98%RH以下 注3
推奨締付け
トルク
本体前面:5~6N・m(M5六角穴付きボルト) 裏面:5~6N・m(M6ねじ)
レバー4~5.2N・m(M5六角穴付きボルト)
端子1.0~1.4N・m(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
カバー1.3~1.7N・m(M4ばね座金付きなべ小ねじ)
ヘッド0.8~1.2N・m(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)
フクロナット2~3N・m(M22ねじ、3LS用)
ピアノ線レバー0.6~0.8N・m(M3六角止めねじ)
コネクタ締付け0.4~0.6N・m(M12リング)

※ ローラレバー形の機械的性能は、レバー長=38.1mmのときの値。
注1 一部対象外の機種がある。 
注2 EN60947-5-1、GB14048.5-2001記載のある項目はアース端子付Gのみに適用。
注3 コネクタ、プリワイヤコネクタタイプは95%RH以下。 
注4 CSAはC-ULとなる。

規格表

アクチュエータ名称O.F(. 最大)
動作に必要な力
P.T(. 最大)
動作までの動き
T.T.
全体の動き
(参考)
ローラ
レバー形
13.4N標準形20゜標準トラベル50゜
高感度形5゜標準トラベル50゜
8.9N標準形20゜ハイオーバートラベル80゜
高感度形10゜ハイオーバートラベル80゜
標準形30゜ハイオーバートラベル90゜
調整ローラ
レバー形 注1
13.4N標準形20゜標準トラベル50゜
8.9N標準形20゜ハイオーバートラベル80゜
高感度形10゜ハイオーバートラベル80゜
軽作動 注2
ロッドレバー形
1.4N標準形20゜標準トラベル50゜
レバー 注3
なし形
13.4N注1標準形20゜標準トラベル50゜
高感度形5゜標準トラベル50゜
8.9N注1標準形20゜ハイオーバートラベル80゜
高感度形10゜ハイオーバートラベル80゜
標準形30゜ハイオーバートラベル90゜
1.4N注2標準形20゜標準トラベル50゜
プランジャ形26.7N1.7mm8.1mm
ボール
プランジャ形
26.7N1.7mm5.7mm
側面ローラ
プランジャ形
40.1N2.77mm8.4mm
ローラ
プランジャ形
26.7N1.7 mm7.3 mm
ブーツシール
ローラプランジャ形
15.7N1.7 mm7.3 mm
フォークレバー
ロック形
8.9N60°90°
8.9N60°90°




スプリング
ロッド形
1.4N28.6mm
スチール
ワイヤ軽作動形
0.28N55mm
コイル
スプリング形
1.4N28.6mm

注1 動作特性は、レバー長=38.1mmのときの値。
注2 動作特性は、レバー長=141.2mmのときの値。
注3 組合せるレバーについては、デジタルカタログのテクニカルガイドを参照ください。

商品特長詳細

  •  標準形、高感度形、ハイオーバートラベル形、T.T.90°形、軽作動形、ロック作動形など品揃えが豊富。
  •  アクチュエータの種類が豊富。
  •  各種の海外規格を取得している(一部機種を除く)。
     (UL/CSA、EN 60947-5-1、GB14048.5など)
  •  アース端子付きはCEマーキング対応品。
  •  コネクタ/プリワイヤコネクタ形も品揃え。
  •  LEDランプ付き。(AC/DC12?125V)
    ネオンランプ付き(AC 100/200V)を用意してある。
  •  二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形など機種が豊富。
  •  標準タイプに加えて、微少負荷タイプも品揃え。
  •  シーケンサ対策表示灯
    LEDランプ付きタイプの通電電流は最大0.6mA。
認定機関規格名ファイルNo.
ULUL 508E 81046
CSACSA C22.2 No.14E 81046
TUVEN 60947-5-1R 9451261
CQCGB14048.52013010305654681

製品仕様

機種ローラレバー
形 1LS□
プランジャ
形 2LS□
側面ローラ
プランジャ
形 3LS□
ローラ
プランジャ
形 5LS□
フォーク
レバーロック
形 6LS□
無方向動作
ロッドレバー
形 8LS□
汎用形 □LS□-J
スパッタ対策形 □LS□□-JW□----
超長寿命形 1LS-J7□□-----
屋外用耐環境形 1LS-J8□□-----
オールステンレス形 1LS□-J401-----

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
プランジャ形 種類
レバー形 種類
フレキシブル形 種類
アクチュエータの種類詳細
仕様
配線仕様
表示灯
O.F.(最大)
P.T.(最大)
アース端子
負荷形
AC定格電圧(v)
DC定格電圧(v)
認定規格
電気定格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

10,343( 11,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

11,634( 12,797円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

12,651( 13,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

16,907( 18,598円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
プリワイヤコネクタ
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

19,084( 20,992円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
有り
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.4A)/DC250(0.2A)

1個

12,402( 13,642円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
有り
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

14,687( 16,156円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐熱形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

13,575( 14,933円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
微小負荷形
125
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

1個

14,510( 15,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐寒形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

15,503( 17,053円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐食形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

16,491( 18,140円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250(5A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

13,791( 15,170円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

13,972( 15,369円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

14,766( 16,243円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

18,396( 20,236円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
プリワイヤコネクタ
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

19,040( 20,944円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール+EN規格認定品
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
有り
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

15,954( 17,549円 )

4日目

その他
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

11,495( 12,645円 )

33日目

キー形
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

9,274( 10,201円 )

5日目

キー形
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

9,790( 10,769円 )

5日目

その他
-
-
-
レバーなし形
耐熱形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

13,969( 15,366円 )

5日目

その他
-
-
-
レバーなし形
耐食形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

15,515円

10,860

( 11,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

11,836( 13,020円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

13,931( 15,324円 )

5日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
LED
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

13,952( 15,347円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
有り
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.4A)/DC250(0.2A)

1個

12,686( 13,955円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
耐熱形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

15,649( 17,214円 )

42日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
微小負荷形
125
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

1個

15,642( 17,206円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
耐寒形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

16,283( 17,911円 )

5日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
耐食形
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

17,646( 19,411円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
調整ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
なし
13.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250(5A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

13,651( 15,016円 )

5日目

その他
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

11,299円

9,039

( 9,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キー形
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
微小負荷形
125
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

1個

13,961( 15,357円 )

4日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

9,378( 10,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

12,696( 13,966円 )

5日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
基本形
コネクタ無し
LED
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

13,749( 15,124円 )

4日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
なし
1.4N
標準形20゜
有り
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.4A)/DC250(0.2A)

1個

10,327( 11,360円 )

4日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
1.4N
標準形20゜
無し
微小負荷形
125
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

1個

14,798( 16,278円 )

4日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
2重シール
コネクタ無し
なし
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250(5A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

12,689( 13,958円 )

5日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
2重シール
コネクタ無し
ネオンランプ
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

14,510( 15,961円 )

44日目

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
軽作動 ロッドレバー形
2重シール
コネクタ無し
LED
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

15,150( 16,665円 )

5日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.4A)/DC250(0.2A)

1個

13,987( 15,386円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

13,931( 15,324円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
LED
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)

1個

12,799( 14,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
プリワイヤコネクタ
LED
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

19,650( 21,615円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
有り
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)/DC125(0.4A)/DC250(0.2A)

1個

12,686( 13,955円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
EN規格認定品
コネクタ無し
LED
13.4N
高感度形5゜
有り
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

12,048( 13,253円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐熱形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

15,861( 17,447円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
微小負荷形
125
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(0.1A)/30V(0.1A)

1個

14,338( 15,772円 )

64日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐寒形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

16,283( 17,911円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
耐食形
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

18,197( 20,017円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
なし
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)/AC125V(1/8HP)/AC250V(1/4HP)

1個

13,609( 14,970円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
ネオンランプ
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

14,813( 16,294円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ無し
LED
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
125
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)

1個

15,537( 17,091円 )

34日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
コネクタ
LED
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

19,026( 20,929円 )

5日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール
プリワイヤコネクタ
LED
13.4N
高感度形5゜
無し
標準負荷形
-
30
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
DC30V(3A)

1個

20,094( 22,103円 )

44日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
2重シール+EN規格認定品
コネクタ無し
LED
13.4N
高感度形5゜
有り
標準負荷形
125
125
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125V(5A)/DC125V(0.8A)

1個

16,284( 17,912円 )

4日目

その他
-
-
-
レバーなし形
基本形
コネクタ無し
なし
1.4N
標準形20゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

9,515( 10,467円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
なし
8.9N
標準形30゜
無し
標準負荷形
125 ~ 480
125 ~ 250
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250,480V(10A)/AC125V(1/2HP)/AC250V(1HP)/DC125(0.8A)/DC250(0.4A)

1個

11,482( 12,630円 )

4日目

レバー形
-
ローラレバー
-
ローラレバー形
基本形
コネクタ無し
ネオンランプ
8.9N
標準形30゜
無し
標準負荷形
125 ~ 250
-
TUV/UL/CE/GB(CCC)/CSA/RU
AC125,250V(5A)

1個

12,696( 13,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢構造、豊富なバリエーションを誇る使用範囲の広い汎用タイプのリミットスイッチ。
【特長】
・UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
・堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
・耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
・豊富なオプション機能を品揃え。ネオンランプ付き、LEDランプ付き、金めっき接点内蔵、二重シール形、耐食形、耐熱形、耐寒形、スパッタ対策形、コネクタ形など。
・動作位置設定表示つき(ローラレバー形・ローラプランジャ形)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用コンパクト形リミットスイッチ

汎用コンパクト形リミットスイッチ

    小形封入スイッチ SHL

    小形封入スイッチ SHL

      小形封入スイッチ 【D4E-□N】

      小形封入スイッチ 【D4E-□N】

        接点強制開離機構付リミットスイッチ

        接点強制開離機構付リミットスイッチ

          汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

          汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

            小型・ヨコ型リミットスイッチ

            小型・ヨコ型リミットスイッチ

              汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

              汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

                汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                  リミットスイッチ

                  リミットスイッチ

                    超小形基本スイッチ 【D2S】

                    超小形基本スイッチ 【D2S】

                      防水・タテ型リミットスイッチ

                      防水・タテ型リミットスイッチ

                        シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

                        シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

                          シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

                          シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

                            メーカー アズビル オムロン オムロン アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル HANYOUNG オムロン アズビル オムロン オムロン
                            通常価格 7,392円 2,241円 1,983円 19,954円 11,069円 2,521円 11,015円 329,195円 1,665円 125円 20,254円 129円 358円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ

                            汎用コンパクト形リミットスイッチのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            スライドゲートの開閉スイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/21
                            不具合時の注文でしたが、即納で、問題なく使用することが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特別注文品に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            この商品はお客様から依頼のあった製品に使用しています。設計段階から特別注文品のスイッチスペースに適当な製品について検討した結果、この商品を使用することにしました。コンパクトなのに機能的で、設計通りの製品が作製できてよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械に設置してあったスイッチを交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            機械に設置されていたスイッチが壊れましたので、この商品と交換しました。壊れたものとはメーカー等は違うのですが、同タイプのスイッチは時期的に入手が困難でした。ミスミのカタログでこの商品が見つかりましたので、すぐに購入しました。機械の作動も元通りになってよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました