(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
機械寿命2,000万回、高シール性、高堅牢性を実現した、長寿命・メンテナンスフ...
型番
未確定94件の候補があります。
Loading...
※指示のない寸法公差は±0.4。
外部規格 | 準拠規格 | NECA C 4508/JIS C 8201-5-1/IEC 60947-5-1 |
---|---|---|
認証取得規格 | UL 508/CSA C22.2 No.14(C-UL)/EN 60947-5-1/GB14048.5-2008 ただし、ケーブル付き、表示灯付きはのぞく。 | |
構造 | 接触形式 | C(単極双投SPDT、 接触形式を参照。) |
接点形状 | 標準負荷形: 銀リベット接点 微少負荷形: 金めっきリベット接点 | |
端子形式 | M3歯付き座金付きバインド小ねじ | |
保護構造 | IP67(IEC 60529、 JIS C 0920) | |
使用環境汚損度 | 汚損度3(EN 60947-5-1) | |
電気的特性 | 電気定格 | デジタルカタログを参照。 |
定格周波数 | 45~65Hzおよびd.c. | |
絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 | |
定格絶縁電圧(Ui) | 250V *各端子と非充電金属部間の耐電圧は2,000V AC(45~65Hz、5秒間、リーク電流1mA)。 | |
接点間の耐電圧 | AC 1,000V(50/60Hz、1分間、リーク電流1mA) | |
定格インパルス耐電圧(Uimp) | 2,500V | |
開閉過電圧 | カテゴリ II(IEC 60204-1) | |
初期接触抵抗 | 銀接点: 50mΩ以下(DC 6~8V、通電電流1Aの電圧効果法で測定) 金めっき接点: 100mΩ以下(DC 6~8V、通電電流0.1Aの電圧効果法で測定) ケーブルの導体抵抗: 25.1mΩ/m | |
接点最小許容負荷 | 銀接点: 5mA-DC 24V、10mA-DC 12V 金めっき接点: 5mA-DC 5V | |
定格通電電流(Ith) | 銀接点: 5A 金めっき接点: 1A (温度上昇値は65℃以下。) | |
短絡保護装置 | M10A(IEC 60127)(TUV) 銀接点: 速断ヒューズ10A/金接点: 速断ヒューズ3A (CQC) | |
定格条件付短絡電流 | 1,000A(力率0.5 ~0.7) | |
機械的特性 | アクチュエータ強度 | O.F.の5倍(動作方向に1分間) |
端子強度 | 0.6N・m の締付け強度に1分間以上耐える | |
耐衝撃 | 300m/s2、自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |
耐振動 | 複振幅1.5mm、 連続2時間 自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |
許容動作速度 | 0.02mm/s~0.5m/s ただし、SL1-B□ は0.02mm/s~0.25m/s | |
機械的動作頻度 | 120回/min 以下 ただし、耐寒・耐候形/高耐油・耐熱形は60回/min 以下 | |
寿命 | 機械的寿命 | 2,000万回以上 ただし、SL1-B□ は200万回以上 耐寒・耐候形は100万回以上 高耐油・耐熱形は200万回以上 O.T.は規格値の70 ~100% |
電気的寿命 | 標準負荷形 : 200万回以上(1A-AC 125V) 30万回以上(5A-AC 250V 、2A-DC 48V 、5A-DC 30V) 微少負荷形 : 500万回以上(0.1A-AC 125V 、0.1A-DC 48V) | |
環境条件 | 使用周囲温度 | 標準形 : -10~+70℃ 耐寒・耐侯形 :-50~+70℃ ただし、SL1-B□ は-30~+70゜C、 SL1-P□ は-40~+70゜C 高耐油・耐熱形: 0~120℃ |
使用周囲湿度 | 98%RH 以下 | |
推奨締付けトルク | 本体 | 1.3~1.7N・m(M4 六角穴付ボルト) |
端子ねじ | 0.4~0.6N・m(M3 歯付き座金付きバインド小ねじ) | |
パネル取付けナット | 4~6N・m(M14 六角ナット) |
アクチュエータ | 基本型番 | オプション付型番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 微少負荷形 K | 耐寒・耐候形 L | 耐寒・耐候形 +微少負荷形 KL | 耐高温・ 高耐油形 V | 耐高温・高耐油 +微少負荷形 KV | 端子カバーなし N 注1 | 端子カバーなし +微少負荷形 KN 注1 | |
ローラブランジャ形 | SL1-A | SL1-AK | SL1-AL | SL1-AKL | SL1-AV | SL1-AKV | SL1-AN | SL1-AKN |
ブーツシール ローラブランジャ形 | SL1-B | SL1-BK | SL1-BL | - | SL1-BV | - | - | SL1-BKN |
クロスローラブランジャ形 | SL1-D | SL1-DK | SL1-DL | SL1-DKL | SL1-DV | - | SL1-DN | SL1-DKN |
ロングローラブランジャ形 | SL1-E | SL1-EK | SL1-EL | - | SL1-EV | - | SL1-EN | - |
ブランジャ形 | SL1-H | SL1-HK | SL1-HL | SL1-HKL | SL1-HV | - | SL1-HN | SL1-HKN |
短ローラレバー形 | SL1-P | SL1-PK | SL1-PL | SL1-PKL | SL1-PV | SL1-PKV | SL1-PN | - |
注1 アズビル補助部品 SL1-PA12 と組合せて使用してください。
アクチュエータ | オプション付型番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 充填なし | 充填なし+ 微少負荷形 | 充填あり | 充填あり+ 微少負荷形 | 充填あり+AC100/ 200V用ネオンランプ | 充填あり+ 微少負荷形 +AC100/200V用ネオンランプ | 充填あり+ DC24V用LED | 充填あり+ 微少負荷形 +DC24V用LED |
ローラブランジャ形 | SL1-A■G* | SL1-AK■G* | SL1-A□G* | SL1-AK□G* | SL1-AE□G* | SL1-AKE□G* | SL1-AF□G* | SL1-AKF□G* |
ブーツシール ローラブランジャ形 | SL1-B■G* | SL1-BK■G* | SL1-B□G* | SL1-BK□G* | SL1-BE□G* | SL1-BKE□G* | SL1-BF□G* | SL1-BKF□G* |
クロスローラブランジャ形 | SL1-D■G* | SL1-DK■G* | SL1-D□G* | SL1-DK□G* | SL1-DE□G* | SL1-DKE□G* | SL1-DF□G* | SL1-DKF□G* |
ロングローラブランジャ形 | SL1-E■G* | SL1-EK■G* | SL1-E□G* | SL1-EK□G* | SL1-EE□G* | SL1-EKE□G* | SL1-EF□G* | SL1-EKF□G* |
ブランジャ形 | SL1-H■G* | SL1-HK■G* | SL1-H□G* | SL1-HK□G* | SL1-HE□G* | SL1-HKE□G* | SL1-HF□G* | SL1-HKF□G* |
短ローラレバー形 | SL1-P■G* | SL1-PK■G* | SL1-P□G* | SL1-PK□G* | SL1-PE□G* | SL1-PKE□G* | SL1-PF□G* | SL1-PKF□G* |
注:
型番 |
アクチュエータタイプ |
プランジャ形 種類 |
レバー形 種類 |
アクチュエータの種類詳細 |
仕様 |
コード長(m) |
コード仕様 |
表示灯 |
AC定格電圧(v) |
DC定格電圧(v) |
電気定格詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 3,323円(
3,655円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
1
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,122円(
4,534円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,472円(
4,919円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,842円(
5,326円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,199円(
5,719円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
1
|
充填なし/コード左出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,136円(
4,550円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填なし/コード左出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,457円(
4,903円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,743円(
7,417円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード左出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,064円(
6,670円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填あり/コード左出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 7,439円(
8,183円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 4,020円(
4,422円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,140円(
6,754円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,284円(
6,912円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 7,976円(
8,774円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形+微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 3,998円(
4,398円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
端子カバーなし+微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 3,092円(
3,401円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
耐高温・高耐油+微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 5,174円(
5,691円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
1
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 5,211円(
5,732円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,140円(
6,754円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,743円(
7,417円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,424円(
4,866円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
端子カバーなし
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 2,521円(
2,773円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
耐高温・高耐油形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,441円(
5,985円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
1
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,214円(
5,735円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,174円(
5,691円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,959円(
6,555円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,543円(
7,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード左出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,536円(
6,090円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
基本形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,295円(
5,825円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,907円(
7,598円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 8,458円(
9,304円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 9,166円(
10,083円
) | 43日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 5,584円(
6,142円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 8,634円(
9,497円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 8,697円(
9,567円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,192円(
6,811円
) | 43日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
耐高温・高耐油形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,808円(
7,489円
) | 33日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ブーツシールローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 7,352円(
8,087円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
基本形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 3,323円(
3,655円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,689円(
6,258円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
基本形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,064円(
6,670円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 3,708円(
4,079円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,235円(
6,859円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 7,407円(
8,148円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形+微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 4,326円(
4,759円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
端子カバーなし+微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 3,092円(
3,401円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 3,793円(
4,172円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
端子カバーなし
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 2,759円(
3,035円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
クロスローラプランジャ形
|
耐高温・高耐油形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,288円(
5,817円
) | 44日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
基本形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,033円(
5,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
基本形
|
1
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 7,909円(
8,700円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
無し
|
-
|
無し
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 6,052円(
6,657円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 8,297円(
9,127円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
微小負荷形
|
3
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
125
|
48
|
AC-12:0.1A-125V/DC-12:0.1A-48V
| 1個 | 8,653円(
9,518円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
耐寒・耐候形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,856円(
6,442円
) | 4日目 | |
プランジャ形
|
ローラプランジャ
|
-
|
ロングローラプランジャ形
|
耐高温・高耐油形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,714円(
7,385円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
プッシュボタンプランジャ
|
-
|
プランジャ形
|
基本形
|
無し
|
-
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 3,385円(
3,724円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
プッシュボタンプランジャ
|
-
|
プランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填なし/コード右出し
|
無し
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 4,316円(
4,748円
) | 5日目 | |
プランジャ形
|
プッシュボタンプランジャ
|
-
|
プランジャ形
|
基本形
|
2
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 5,467円(
6,014円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
プランジャ形
|
プッシュボタンプランジャ
|
-
|
プランジャ形
|
基本形
|
5
|
充填あり/コード右出し
|
DC24V用LED
|
250
|
48
|
AC-15:3A-250V/AC-12:5A-250V/DC-12:2A-48V
| 1個 | 6,711円(
7,382円
) | 5日目 |
Loading...
機械寿命2,000万回、高シール性、高堅牢性を実現した、長寿命・メンテナンスフリー対応の小形・ヨコ形リミットスイッチ。
【特長】
・機械寿命2,000万回以上を実現(独自の2枚ばね構造を採用)。
・高精度(M.D.=0.1mm 最大)。
・高シール性、耐油、IP67。O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
・小形・省スペース。連続密着取り付けが可能。
・UL/C-UL/CE/CCCマーキング品も用意しています。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針