(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏液ファイバユニット

漏液ファイバユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,870円
税込単価
57,057円

防爆。PFAで本体とケーブルを保護、省スペースに対応。 ※本シリーズはCADデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    液面(接触式) / 有色面
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 使用環境:
    防爆 / 耐薬品
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~70
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    上面
  • ファイバ芯材質:
    樹脂
  • ファイバタイプ:
    標準
  • ファイバ被服材質:
    ふっ素樹脂
  • ファイバ最小曲げR(mm):
    20
  • ファイバ長/コード長(m):
    5
  • 商品タイプ:
    ウェハ有無検出用
  • 特長/仕様:
    ロボットハンド上など取付スペースに限りある場合も使用可
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W15×H3.3×L10

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

漏液ファイバユニット 外形図

 

規格表

ケーブル型番
曲げ半径長さ
R205m(フリーカット)HPF-D040

使用例

防爆雰囲気でのご使用はファイバタイプをご選定ください。

技術情報・設計アイデア

漏液ファイバユニット 技術情報設計アイデア関連画像

 

漏液検出時、遮光となるため、ファイバケーブル断線や抜けが漏液検出時と同動作となり、フェールセールに対応。
パンにはスタッド取付けなどでご使用ください。

注意・禁止事項

取付けについて

漏液ファイバユニット 注意禁止事項関連画像

 

SUS取付具を使用する場合、溶接してあるM3スタッドボルトを取付具の取付穴に差し込み、M3ナット(別途ご用意ください)で取付けてください。
筐体に取付けた専用取付具と凸部とファイバの凹部を合わせ、固定されるところまでスライドさせてください。

爆発性雰囲気下でのご使用について

ファイバユニットを危険場所に、アンプユニットを非危険場所に設置することでご使用いただけますが、ご使用される設備、装置で求められる防爆規定をよくご確認の上、
ご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPF-D040

1個

51,870( 57,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防爆。PFAで本体とケーブルを保護、省スペースに対応。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 

HPF-D040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏液ファイバユニットの型番HPF-D040のページです。
型番HPF-D040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏液ファイバユニット

漏液ファイバユニット

    透過形サイドビューレンズユニット

    透過形サイドビューレンズユニット

      長距離レンズユニット

      長距離レンズユニット

        長距離スポットレンズユニット

        長距離スポットレンズユニット

          照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

          照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

            ファイバユニット用アタッチメント/コネクタ【E32】

            ファイバユニット用アタッチメント/コネクタ【E32】

              パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)

              パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)

                微小スポットレンズユニット

                微小スポットレンズユニット

                  ファイバアンプ

                  ファイバアンプ

                    ファイバユニット用レンズ

                    ファイバユニット用レンズ

                      パイプ取付液面ファイバユニット

                      パイプ取付液面ファイバユニット

                        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                          超微小スポットレンズユニット

                          超微小スポットレンズユニット

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル オプテックス・エフエー オムロン Panasonic アズビル ミスミ ミスミ アズビル オプテックス・エフエー アズビル
                            通常価格 51,870円 26,876円 3,646円 18,256円 5,128円 245円 10,064円 9,713円 4,480円 710円 28,831円 9,448円 7,190円
                            通常出荷日 4日目   84日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目  
                            種類 ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ 関連部品 光電センサ 関連部品 ファイバセンサ ファイバセンサ関連部品 光電センサ ファイバーセンサ 関連部品
                            検出方式 拡散反射 - - - 透過 - 拡散反射 - - - 透過 透過 -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) - - - 分離型(センサ単体) - 内蔵型 - 分離型(アンプ単体) - 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) -
                            検出対象 液面(接触式) / 有色面 - - - - - - - - - 液面(パイプ取付) / 有色面 / 透明体 - -
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 - - - - - - - - - - - -

                            漏液ファイバユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました