(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバユニット

ファイバユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,871円 ~ 100,688円
税込価格
5,358円 ~ 110,757円

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定73件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ねじ反射形

ファイバユニット 外形図1

形HPF-D004、形HPF-D029

ファイバユニット 外形図2

形HPF-D037



ファイバユニット 外形図3

形HPF-D018

ファイバユニット 外形図4

形HPF-D001、形HPF-D002、形HPF-D012、形HPF-D030

規格表

 ねじ反射形

ファイバユニット 規格表

※各センシングモードの検出距離は、A-044ページを参照ください。
※反射形の検出距離は標準検出体(白紙)での値です。
※センシングタイプの応答時間はHP(5ms)、nL(1ms)、SF(50μs)、FT(250μs)となります。
※最小検出体は検出距離と感度を最適な状態に設定した時の値です。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
種類
検出方式
検出距離【区分】
アンプ 種類
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
最小検出物体(ファイバーセンサ選択時)(mm)
センサオプション種類
検出対象
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
検出光の種類
検出光の色
使用環境
使用温度範囲(℃)
ヘッド形状
検出光放射方向
ヘッド材質
ファイバ芯材質
ファイバタイプ
ファイバ被服材質
ファイバ最小曲げR(mm)
ファイバ長/コード長(m)
フリーカット
接続方式
商品タイプ
検出ヘッドサイズ寸法M(mm)
検出ヘッドサイズ寸法D(mm)
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ファイバーセンサ
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
1.4
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
長距離タイプ
6
-
530
L20

1個

9,448( 10,393円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~400
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
標準タイプ
6
-
400
L20

1個

5,270( 5,797円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~400
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
標準タイプ
-
2.5
400
L85

1個

7,167( 7,884円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 細径
3
-
105
L11

1個

5,470( 6,017円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 細径スリーブ
-
3
105
L15

1個

4,871( 5,358円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 細径長距離
-
1.2
105
L76

1個

7,604( 8,364円 )

31日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~400
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
同軸タイプ
6
-
400
L20

5個

5,241( 5,765円 )

24日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
同軸タイプ
3
-
86
L18

1個

6,496( 7,146円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~50
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
サイドビュータイプ 細径スリーブ
-
2
40
L55

1個

16,241( 17,865円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~300
分離型(センサ単体)
16×0.25
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
2
-
耐屈曲タイプ 標準
6
-
250
L20

1個

7,752( 8,527円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
耐熱
-30~105
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
25
2
-
耐熱タイプ 耐熱105°
6
-
190
L20

1個

14,715( 16,187円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
-
-
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
耐薬品
-30~70
円筒
前面
-
樹脂
標準
ふっ素樹脂
20
2
-
ウェットプロセス用 耐油/耐薬品タイプ PFAチューブ細径
-
6
170
L16

1個

47,004( 51,704円 )

38日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
1.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
耐熱
-30~350
ねじ
前面
-
ガラス
標準
ステンレス
25
2
不可
コネクタ
耐熱タイプ 耐寒/耐熱350°
6
-
160
L25

1個

48,797( 53,677円 )

38日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
0.75
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 細径長距離
4
-
200
L15

1個

10,452( 11,497円 )

34日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~20
分離型(センサ単体)
0.25
0.005
-
有色面 / 細線形状
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
0.5
-
細径タイプ 極細径スリーブ
-
0.82
20
L30

1個

9,013( 9,914円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面 / 細線形状
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 細径スリーブ
-
1.5
86
L25

1個

10,452( 11,497円 )

31日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~400
分離型(センサ単体)
1.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
耐熱
-30~150
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
35
2
-
耐熱タイプ 耐熱150°
6
-
400
L17

1個

27,426( 30,169円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~30
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
平行光タイプ 平行光反射
-
4
20
L31.2

1個

30,753( 33,828円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~300
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
側面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
2
-
広光芒タイプ アレイ
-
-
265
W20.6×H5×L20.6

1個

19,366( 21,303円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~10
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
ウエハマッピング / 有色面
限定反射
投光・受光一体単体使用
拡散光
赤外LED
標準
-30~70
前面
アルミ
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
限定反射タイプ フラットビュー薄型
-
-
2.5±0.5
W12×H3×L19

1個

33,590( 36,949円 )

44日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~10
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
ウエハマッピング / 有色面
限定反射
投光・受光一体単体使用
拡散光
赤外LED
標準
-30~70
上面
アルミ
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
限定反射タイプ フラットビュー
-
-
5.2±1.6
W18×H4×L18.6

1個

22,598( 24,858円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~10
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面 / 透明体 / 鏡面体
限定反射
投光・受光一体単体使用
拡散光
赤外LED
標準
-30~70
前面
アルミ
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
限定反射タイプ トップビュー
-
-
7.4±1.6
W18×H4×L16

1個

20,976( 23,074円 )

36日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~30
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
1
2
-
折れないタイプ 細径
3
-
25
L11

1個

10,830( 11,913円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~300
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
2
2
-
折れないタイプ 標準
6
-
210
L20

1個

10,488( 11,537円 )

29日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~50
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
1
2
-
折れないタイプ 同軸
3
-
46
L18

1個

7,828( 8,611円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
0.5
不可
コネクタ
同軸タイプ
3
-
60
L23

1個

8,842( 9,726円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
同軸タイプ 小径同軸
3
-
95
L23

1個

6,868( 7,555円 )

4日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~20
分離型(センサ単体)
2×0.25
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
1
不可
コネクタ
耐屈曲タイプ 細径スリーブ
-
1.5
20
L10

1個

10,210( 11,231円 )

36日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~20
分離型(センサ単体)
2×0.25
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
2
-
耐屈曲タイプ 細径
3
-
20
L10

1個

7,752( 8,527円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
同軸タイプ
4
-
95
L16

1個

7,167( 7,884円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~20
分離型(センサ単体)
0.25
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
0.5
-
細径タイプ 極細径スリーブ
-
0.82
20
L15

1個

14,769( 16,246円 )

5日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~50
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
サイドビュータイプ 細径短スリーブ
-
2
40
L30

1個

25,198( 27,718円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
-
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
同軸タイプ 小径同軸
-
2
86
L22

1個

6,056( 6,662円 )

48日目

ファイバーセンサ
拡散反射
~200
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光一体単体使用
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
サイドビュータイプ 標準径
-
6
160
L35

1個

9,160( 10,076円 )

28日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1.4
0.01
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
長距離タイプ
4
-
2175
L14

1個

9,349( 10,284円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1.4
0.01
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
長距離タイプ
-
3
2175
L18

1個

8,203( 9,023円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
標準タイプ
4
-
1200
L14

1個

5,470( 6,017円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
標準タイプ
-
3
1200
L18

1個

5,470( 6,017円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
標準タイプ M4ねじスリーブ
-
1.2
1200
L80

1個

9,160( 10,076円 )

34日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
0.5
-
標準タイプ φ3円柱スリーブ
-
1.2
1200
L80

1個

9,160( 10,076円 )

5日目

ファイバーセンサ
透過
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
サイドビュータイプ 細径スリーブ
-
1
165
L27

1個

21,638( 23,802円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~200
分離型(センサ単体)
4×0.25
0.01
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
2
-
耐屈曲タイプ 耐屈曲細径
3
-
180
L11

1個

9,337( 10,271円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~200
分離型(センサ単体)
4×0.25
0.01
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
2
-
耐屈曲タイプ 耐屈曲細径
-
1.5
180
L15

1個

10,544( 11,598円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
側面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
省スペースタイプ エルボー
4
-
855
L14

1個

9,646( 10,611円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
耐熱
-30~105
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
25
2
-
耐熱タイプ 耐熱105℃
4
-
690
L14

1個

14,756( 16,232円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
耐熱
-30~350
ねじ
前面
-
-
標準
ステンレス
15
2
不可
コネクタ
耐熱タイプ 耐熱/耐寒350℃
4
-
660
L20

1個

60,060( 66,066円 )

38日目

ファイバーセンサ
透過
~100
分離型(センサ単体)
0.25
0.005
-
有色面 / 細線形状
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
細径タイプ 極細径
-
0.5
37
L20

1個

13,673( 15,040円 )

46日目

ファイバーセンサ
透過
~2000
分離型(センサ単体)
1.5
0.01
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
耐熱
-30~150
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
35
2
-
耐熱タイプ 耐熱150℃
4
-
1200
L17

1個

25,876( 28,464円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
耐熱
-30~200
ねじ
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
1
不可
コネクタ
耐熱タイプ 耐熱200℃
4
-
615
L15

1個

100,688( 110,757円 )

84日目

ファイバーセンサ
透過
~5000
分離型(センサ単体)
2.1
0.1
-
ウエハマッピング / 有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
狭光芒タイプ 平行光トップビュー
-
2.8
4100
L28

1個

26,876( 29,564円 )

54日目

ファイバーセンサ
透過
~5000
分離型(センサ単体)
2.6
0.1
-
ウエハマッピング / 有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
狭光芒タイプ 平行光サイドビュー
-
4
4500
L30

1個

30,753( 33,828円 )

66日目

エリアセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
-
-
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
側面
-
-
耐繰返し屈曲
ポリエチレン
4
1
-
広光芒タイプ アレイ 5mm幅
-
-
780
W15.6×H5×L15.6

1個

20,551( 22,606円 )

48日目

エリアセンサ
透過
~4000
分離型(センサ単体)
-
-
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
側面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
広光芒タイプ スクリーン15mm幅サイドビュー
-
-
3450
W17×H4×L38.3

1個

33,590( 36,949円 )

46日目

エリアセンサ
透過
~4000
分離型(センサ単体)
-
-
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
側面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
広光芒タイプ スクリーン15mm幅(スリット付き)
-
-
3600
W14.5×H4×L38.3

1個

25,198( 27,718円 )

44日目

ファイバーセンサ
透過
~4000
分離型(センサ単体)
1.7
0.1
-
ウエハマッピング / 有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
15
2
-
狭光芒タイプ 狭光芒トップビュー
-
2.3
3600
L28

1個

25,876( 28,464円 )

4日目

ファイバーセンサ
透過
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
微小面積 / 有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
1
2
-
折れないタイプ 静置屈曲細径
3
-
140
L11

1個

11,418( 12,560円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~1000
分離型(センサ単体)
1
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
ねじ
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
2
2
-
折れないタイプ 静置屈曲標準
4
-
900
L14

1個

11,195( 12,315円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~100
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
円筒
側面
-
-
柔軟
ポリエチレン
1
2
-
折れないタイプ 静置屈曲サイドビュー
-
1
52
L27

1個

24,178( 26,596円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~200
分離型(センサ単体)
0.5
0.005
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
標準
-30~70
前面
-
-
柔軟
ポリエチレン
1
2
-
省スペース 静置屈曲細径フラットトップビュー
-
-
140
W10×H3×L10

1個

14,195( 15,615円 )

48日目

ファイバーセンサ
透過
~5000
分離型(センサ単体)
3
0.1
-
有色面
-
投光・受光部別体
-
赤外LED
耐薬品
-30~70
円筒
前面
-
-
標準
ポリエチレン
20
2
-
ウェットプロセス用 耐油/耐薬品タイプ PFAチューブ細径
-
4.7
4500
L14.7

1個

41,968( 46,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット

ファイバユニット

    ファイバユニット E32

    ファイバユニット E32

      ファイバユニット 透過型用レンズ

      ファイバユニット 透過型用レンズ

        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

          汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

          汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

            カラーファイバアンプ E3NX-CA

            カラーファイバアンプ E3NX-CA

              ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

              ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                ファイバユニット用レンズ

                ファイバユニット用レンズ

                  ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                  ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                      レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                      レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                        ファイバユニット 耐熱タイプ

                        ファイバユニット 耐熱タイプ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                            メーカー アズビル オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル オムロン ミスミ ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 4,871円 2,964円 2,197円 9,448円 10,665円 21,320円 9,230円 710円 3,068円 3,067円 13,750円 5,197円 8,026円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目  

                            ファイバユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました