(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

回転型オイルダンパー。【特長】・外径25mm、トルクは20±4cN・m、30±...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 外形図01

製品仕様

型番定格トルク回転方向最大使用回転速度
rpm
最大使用サイクル
cycle/min
使用温度範囲
材質使用オイル製品質量
g
本体ケースキャップ回転軸
FRT-L1-20220±4cN・m
(2,000±400gf・cm)
両方向50100~+50ポリカーボネート
(PC)
ポリアセタール
(POM)
シリコーンオイル14.1
FRT-L1-30230±6cN・m
(3,000±600gf・cm)
  • 定格トルク値は回転速度20rpm、23℃時測定

基本構造・原理

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 製品仕様01

基本構造

  • オイルの粘性抵抗により発生する制動力(ブレーキ力)を利用した回転系のダンパー。構造は上図のようになっておりオイルの粘性、ローターと本体ケースのクリアランス、オイルの接触面積等により発生する制動トルクは変化する。使用角度の制限はない。

1-1)温度特性

  • ロータリーダンパーの制動トルクは、使用される環境温度の影響を受け、そのトルク値は変化する。これはダンパー内のオイルが温度の影響を受け、その粘性が変化するため。

1-2)速度特性

  • ロータリーダンパーの制動トルクはその使用回転速度により、発生するトルクが変化する。一般的に回転速度が上がるとトルクは上がり、回転速度が下がるとトルクも下がる。カタログ表示の定格トルク値は20rpm回転時に発生するトルク。

1-3)トルク発生方向

  • 基本的に両方向でトルクは発生するが、一部の機種で一方向のクラッチを内蔵する事で、一方向性ロータリーダンパーにすることが可能。
温度特性

温度特性

速度特性

速度特性

使用例

  • プリンターカバーのスローダウン等

商品特長詳細

  • 外径φ25の両方向性ロータリーダンパー

速度特性(測定温度:23℃)

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 規格表01

温度特性(回転速度:20rpm)

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 規格表02

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
  • 使用温度範囲は製品仕様をご覧ください。

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
  • 最大使用サイクルは製品仕様をご覧ください。

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
    並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
  • 使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにてネジを締め付けてください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。
    オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 注意・禁止事項01

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 注意・禁止事項02
  • 相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1 注意・禁止事項03

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRT-L1-302

10

1個

858( 944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

回転型オイルダンパー。
【特長】
・外径25mm、トルクは20±4cN・m、30±4cN・mの2タイプ。
・回転方向は両方向、回転角度は360°。
【用途】
・家具・建設機械・OA機器・車輌・医療住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に使用できる。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

カタログ

 

FRT-L1-302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1の型番FRT-L1-302のページです。
型番FRT-L1-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

    ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9

    ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

          ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

          ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

            揺動ダンパー FYN-D3

            揺動ダンパー FYN-D3

              揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

              揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

                ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ

                  摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                  摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

                    ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ

                      調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                      調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ

                        LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

                        LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 858円 158円 1,297円 2,189円 638円 2,589円 2,389円 2,397円 894円 2,197円 19,899円 2,875円 1,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) -
                            本体材質 樹脂 樹脂 ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 樹脂 亜鉛合金 亜鉛合金 樹脂 アルミニウム 樹脂 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ L(mm) 50 - - 66 50 66 66 47 52 47 108 60 40
                            幅 W(mm) 25 10 - 44.5 25 46.5 44.5 47 43 47 80 30 67

                            ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販品付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            当社で外販している調度品(電動タイプブラインド)にて、開閉時直動運動の緩衝用機構部品として使用しています。不二ラテックスは、緩衝器に関する有名ブランドという信頼感から、当社製品の形状(タイプ)に応じ、平素より種々類似品を使い分けしています。型番:FRT-L1-302も当該利用し、品質や性能、使い勝手が良好な点を評価し、以降の標準搭載部品として継続購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました