(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイマウントTYPE M
  • 数量スライド割引

ハイマウントTYPE M (レビュー)

通常価格(税別)
2,514円 ~ 10,979円
税込価格
2,765円 ~ 12,077円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
優れた耐油性を発揮し、設備機器の振動・衝撃・騒音を防止するマウント。
【特長】
・コンパクトなボディーで大きな防振性能を発揮。豊富なバリエーションで用途に合わせては選択可能
・豊富なラインナップにより、防振性能重視、安定性能重視を選択可能
・床を汚しにくく、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用
・ナットスパナを回すことでレベル調整が可能
・振動による機械の歩きがなく、床の勾配に合わせて設置が可能(±3度)
・基礎ボルト工事が不要なので環境に合わせてレイアウト変更が可能
【用途】
・インジェクション、プレスなどの工作機械の防振に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ハイマウントTYPE Mのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販品足場に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/01/29
    得意先様向け生産設備品に対し稼動時の衝撃や振動の吸収または消音のために利用しています。以前から利用しており使い勝手や性能面において各特長を実感出来る満足度からリピートでの購入をしています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    約10tのプレス機に対し床への直置き回避及び振動・衝撃・騒音防止のために使用しています。しっかりしたメーカーの商品であることもあり性能面には大いに満足しています。実装も容易であり重宝して何時もこの商品を愛用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイマウントTYPE M

ハイマウントTYPE M

    重量用キャリマウント K-290

    重量用キャリマウント K-290

      レベリングエレメント BNRS

      レベリングエレメント BNRS

        卓上ベース

        卓上ベース

          LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

          LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

            レベリングエレメント BNRSV (ステンレススチール製)

            レベリングエレメント BNRSV (ステンレススチール製)

              耐震サンアジャストボルト SPシリーズ

              耐震サンアジャストボルト SPシリーズ

                アジャスタ アンカー固定用 D-EII/D-EII-ST

                アジャスタ アンカー固定用 D-EII/D-EII-ST

                  ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D

                  ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D

                    アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ) D-E-W

                    アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ) D-E-W

                      ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A

                      ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A

                        ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B

                        ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B

                          アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-

                          アジャスタパッド -ラバー無しタイプ-

                            メーカー 倉敷化工 タキゲン製造 ナベヤ ミスミ スガツネ工業 ナベヤ サンファスナー部品 ダイワアドテック(旧大和螺子) タキゲン製造 ダイワアドテック(旧大和螺子) タキゲン製造 タキゲン製造 WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 2,514円 9,147円 3,600円 162円 258円 7,697円 2,072円 1,024円 438円 1,887円 2,532円 12,830円 1,313円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね - - 防振マウント・空気ばね - - - - - - -
                            材質 クロロプレン - FC250 - - ステンレススチール - - - - - - -
                            接続形状 片端おねじ - 片端おねじ - - 片端おねじ - - - - - - -
                            ねじ材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            ねじ表面処理 ユニクロめっき - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。