(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイマウントTYPE LM
  • 数量スライド割引

ハイマウントTYPE LM (レビュー)

通常価格(税別)
3,997円 ~ 11,995円
税込価格
4,397円 ~ 13,195円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
優れた耐油性を発揮し、設備機器の振動・衝撃・騒音を防止するマウント。
【特長】
・コンパクトなボディーで大きな防振性能を発揮。
・LM typeハンドル式でレベル調整も容易。
・豊富なラインナップにより、防振性能重視、安定性能重視を選択可能。
・床を汚しにくく、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用している。
・ハンドルを回すことでレベル調整が可能。
・振動による機械の歩きがなく、床の勾配に合わせて設置が可能(±3度)。
・基礎ボルト工事が不要なので環境に合わせてレイアウト変更ができる。
【用途】
・インジェクション、プレスなどの工作機械の防振に。

ハイマウントTYPE LMのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械のかさ上げ、振れ防止
    評価 5.0満足度:5.02016/09/29
    性能が同じで他メーカーの製品より安価なのが魅力です。
    レベル調整も簡単に行えます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の足部に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/05
    防振もできて便利だが、アジャストを上げると、ねじ部(全高)も同時に上がるので、注意が必要。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプベンダーの足
    評価 5.0満足度:5.02019/03/07
    設備を直置きしてたので、マウントを取り付けてみました。
    機械の揺れが大分低減されました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイマウントTYPE LM

ハイマウントTYPE LM

    ハイマウントTYPE M

    ハイマウントTYPE M

      防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ

      防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ

        防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ

        防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ

          ハイウェッジ

          ハイウェッジ

            防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

            防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

              ラバーベースアジャスタ

              ラバーベースアジャスタ

                レベリングフットジャッキ

                レベリングフットジャッキ

                  耐震サンアジャストボルト SPシリーズ

                  耐震サンアジャストボルト SPシリーズ

                    アジャスタ ネジ部揺れ止め アンカー固定用 D-J-EII

                    アジャスタ ネジ部揺れ止め アンカー固定用 D-J-EII

                      防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                      防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                        レベリングアジャスタ FCM/FCF

                        レベリングアジャスタ FCM/FCF

                          アジャスタパッド ロータリー樹脂パッドタイプ

                          アジャスタパッド ロータリー樹脂パッドタイプ

                            メーカー 倉敷化工 倉敷化工 大野ゴム工業 大野ゴム工業 倉敷化工 ナベヤ ミスミ ナベヤ サンファスナー部品 ダイワアドテック(旧大和螺子) ナベヤ 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 3,997円 2,514円 434円 1,597円 31,573円 35,530円 323円 4,197円 2,072円 1,056円 23,970円 602円 751円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - - - - - - - - - -
                            材質 金属 クロロプレン - - - - - - - - - - -
                            接続形状 片端おねじ 片端おねじ - - - - - - - - - - -
                            高さ調節ハンドル あり - - - - - - - - - - - -
                            特性 標準/耐油性/防振性 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。