(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイウェッジ

ハイウェッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
31,573円 ~ 66,899円
税込価格
34,730円 ~ 73,589円

低周波域での共振を解消し、高精度なレベリング機能と高剛性を実現したマウント。【...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    鋳鉄
  • 本体表面処理:
    焼付塗装
  • 高さ調整量 L2(mm):
    ±6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HW

ハイウェッジ 外形図HW_関連画像

HWM

ハイウェッジ 外形図HWM_関連画像

製品仕様

HW:大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ 最大支持荷重:34~100kN

ハイウェッジ 製品仕様_HW関連画像

HWM:剛性、レベリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ 最大支持荷重:16~70kN

ハイウェッジ 製品仕様HWM_関連画像

規格表

 製品品番外形サイズ
(mm)
最大支持荷重
(kN)
製品質量
(kg)
仕様標準高さ
(mm)
高さ調整量
(mm)
傾斜調整角レベル精度
(mm/1回転)




HW-P1317130×170346.8本体:
焼付塗装



レベル調整ポルト:
電気亜鉛めっき
特殊高硬度
減衰ゴムパッド付
60±6-0.3
HW-P1717170×170459.2
HW-SP1317130×170348.075±3°
HW-SP1717170×1704510.5





HW-C1317130×170806.7低揮発フッ素糸
グリス仕様
55-
HW-C1717170×1701009.1
HW-SC1317130×170807.970±3°
HW-SC1717170×17010010.4
 製品品番外形サイズ
(mm)
最大支持荷重
(kN)
製品質量
(kg)
仕様標準高さ
(mm)
高さ調整量
(mm)
傾斜調整角レベル精度
(mm/1回転)




HWM-P1111110×115163.4本体:
焼付塗装



レベル調整ポルト:
電気亜鉛めっき
特殊高硬度
減衰ゴムパッド付
52±6-0.24
HWM-P1314130×140255.556
HWM-SP1111110×115163.761±3°
HWM-SP1314130×140256.167





HWM-C1111110×115503.3低揮発フッ素糸
グリス仕様
47-
HWM-C1314130×140705.451
HWM-SC1111110×115503.656±3°
HWM-SC1314130×140706.062

使用例

ハイウェッジ 使用例_関連画像
ハイウェッジ 使用例_関連画像2

用途

  • FPD製造プロセス装置
  • 半導体製造プロセス装置
  • 精密金属加工機械
  • クリーンルーム設置大型機械装置
  • 大型精密測定器

商品特長詳細

HDRハイダンピングラバー

優れた減衰性により機械の自励振動の収束を早め、長期安定性を可能にするクリープ性能に優れ、高面圧が可能な新開発のHDRを採用しました。
耐油性、色の非移行性にも優れています。

ハイウェッジ 商品特長_関連画像

レベル調整ボルト

レベル調整時にボルト頭部の位置が移動しない独自の構造を採用したことで、作業性と作業の安全性が向上しました。

ハイウェッジ 商品特長_関連画像

HI-WEDGEシリーズはすべて環境にやさしいRoHS対応仕様です。

  • 焼き付け塗装(鉛フリー)
    意匠と防錆のための表面処理を耐久性に優れる樹脂焼き付け塗装を採用しました。
    ※摺動部は潤滑グリスの塗布をしています。
  • 電気亜鉛めっき(三価クロム)
    環境に配慮した三価クロムのクロメート処理を採用しました。

スタピライザー機構

床面水平

床面水平

床面の傾斜にも±3°まで対応可能なため、機器を水平に保ち、安定で安心性の高い作業環境が実現。

床面の傾斜にも±3°まで対応可能なため、機器を水平に保ち、安定で安心性の高い作業環境が実現。

ウェッジ機構(特許取得 PAT.No. 4583960号)

ゆるやかな二面傾斜くさび構造の採用により、小さなトルクで大きな押上げ力を発揮することを可能にしました。

ハイウェッジ 商品特長_関連画像

注意・禁止事項

【WARNING】使用上の注意

  • ハイウェッジを取り付ける機器のベッド・フレーム及び設置床は、十分に剛性のある事が必要です。
    また、機器に安定性があり、大きなアンパランスが無いことも必要です。
  • HW:工具は、モンキーレンチ、二面幅24用のスパナまたは、ボックスレンチをご用意ください。
    HWM:工具は、モンキーレンチ、二面幅22用スバナ(六角穴二面幅12用レンチ) または、ボックスレンチをこ用意ください。
    支持荷重が大きい場合は、柄の長いものをご用意ください。
  • レベル調整時、中(クサピ形状)パーツが前後に移動します。ハイウェッジ後部に(据付図)のスペースを確保してください。
  • 作業時の安全確保には、十分な配慮をお願いします。
  • 仕様調整璽を超えての使用は、製品を破損する恐れがありますので、説明書をこ確認の上ご使用ください。
 

金具同士をくさび形状とすることで、レベル調整時にボルト頭が動かない形状に設計しました。

型番リスト

型番
アンカー固定
スタビライザー
許容荷重(範囲)(kN)
許容荷重(kN)
底面ゴム材質
本体高さ h(mm)
外形 W1(mm)
外形 W2(mm)
レベル精度(mm/1回転)
範囲荷重Max(N)
仕様
レベリングボルト有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
なし
70.1~
80
-
55
130
170
0.3
80000
クリーン仕様
10

1個

31,669( 34,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
なし
70.1~
100
-
55
170
170
0.3
100000
クリーン仕様
10

1個

37,159( 40,875円 )

5日目

なし
なし
30.1~50.0
34
高減衰ゴム(HDR)
60
130
170
0.3
34000
パッド仕様
10

1個

36,748( 40,423円 )

5日目

なし
なし
30.1~50.0
45
高減衰ゴム(HDR)
60
170
170
0.3
45000
パッド仕様
10

1個

43,278( 47,606円 )

5日目

なし
あり(傾斜調整角:±3°)
70.1~
80
-
70
130
170
0.3
80000
クリーン仕様
10

1個

36,444( 40,088円 )

5日目

なし
あり(傾斜調整角:±3°)
70.1~
100
-
70
170
170
0.3
100000
クリーン仕様
10

1個

66,899( 73,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
あり(傾斜調整角:±3°)
30.1~50.0
34
高減衰ゴム(HDR)
75
130
170
0.3
34000
パッド仕様
10

1個

64,899( 71,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
あり(傾斜調整角:±3°)
30.1~50.0
45
高減衰ゴム(HDR)
75
170
170
0.3
45000
パッド仕様
10

1個

48,338( 53,172円 )

41日目

あり
なし
30.1~50.0
50
-
47
110
115
0.24
50000
クリーン仕様
有(六角穴付)
10

1個

48,899( 53,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
なし
50.1~70.0
70
-
51
130
140
0.24
70000
クリーン仕様
有(六角穴付)
10

1個

31,573( 34,730円 )

5日目

あり
なし
15.1~30.0
16
高減衰ゴム(HDR)
52
110
115
0.24
16000
パッド仕様
有(六角穴付)
10

1個

32,920( 36,212円 )

5日目

あり
なし
15.1~30.0
25
高減衰ゴム(HDR)
56
130
140
0.24
25000
パッド仕様
有(六角穴付)
10

1個

36,123( 39,735円 )

5日目

あり
あり(傾斜調整角:±3°)
30.1~50.0
50
-
56
110
115
0.24
50000
クリーン仕様
有(六角穴付)
10

1個

49,899( 54,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

あり
あり(傾斜調整角:±3°)
50.1~70.0
70
-
62
130
140
0.24
70000
クリーン仕様
有(六角穴付)
10

1個

57,899( 63,689円 )

5日目

あり
あり(傾斜調整角:±3°)
15.1~30.0
16
高減衰ゴム(HDR)
61
110
115
0.24
16000
パッド仕様
有(六角穴付)
10

1個

57,899( 63,689円 )

5日目

あり
あり(傾斜調整角:±3°)
15.1~30.0
25
高減衰ゴム(HDR)
67
130
140
0.24
25000
パッド仕様
有(六角穴付)
10

1個

38,709( 42,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低周波域での共振を解消し、高精度なレベリング機能と高剛性を実現したマウント。
【特長】
・剛性、レベリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
・独自のウェッジ機構により、低トルクで高精度なレベリングが可能。
・固定用ボルト穴にアンカー用貫通穴を追加し、安定性が向上。
・クリーン仕様タイプは、クリーンルーム内の空気を汚しにくい低揮発フッ素系グリスを採用。
・床面の傾斜にも±3°まで対応可能なため、機器を水平に保ち、安定性の高い作業環境を実現。
【用途】
・半導体製造プロセス装置や精密金属加工機械など、精密レベリングが必要な装置に。
・クリーンルーム設置の精密機械に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイウェッジ

ハイウェッジ

    防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

    防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

      アジャスターベース AD-554型 M8用

      アジャスターベース AD-554型 M8用

        防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

        防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

          レベリングブロックT型

          レベリングブロックT型

            防振ウェッジマウント(Bタイプ)

            防振ウェッジマウント(Bタイプ)

              防振ウェッジマウント(Fタイプ)

              防振ウェッジマウント(Fタイプ)

                防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                防振ウェッジマウント(Cタイプ)

                  AD-12 ブラケット付アジャスター

                  AD-12 ブラケット付アジャスター

                    レベリングブロックL型

                    レベリングブロックL型

                      レベリングブロックAN型

                      レベリングブロックAN型

                        防振ウェッジマウント(Eタイプ)

                        防振ウェッジマウント(Eタイプ)

                          防振ウェッジマウント(Aタイプ)

                          防振ウェッジマウント(Aタイプ)

                            メーカー 倉敷化工 ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 岐阜産研工業(ウカイ) ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 31,573円 48,025円 330円 35,530円 27,712円 22,695円 22,695円 23,970円 1,097円 37,543円 14,899円 20,400円 30,175円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            本体材質 鋳鉄 - - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 焼付塗装 - - - - - - - - - - - -
                            高さ調整量 L2(mm) ±6 - - - - - - - - - - - -

                            ハイウェッジのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            アンカー固定機器レベル調整用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/31
                            アンカーで固定する機器のレベル調整用に使用しました。
                            シムを挟むことなくレベルの調整ができるので、とても便利な機材だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンカー固定機器レベル調整用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/31
                            アンカーで固定する機器のレベル調整用に使用しました。
                            シムを挟むことなくレベルの調整ができるので、とても便利な機材だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました