(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JB-655
パイプフレーム用アタッチメント パイプフック アクセサリー JB

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック JB-655

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
537円
税込単価
591円

パイプフレーム用のフックです。ヒル型とL型があります。【材質】ステンレス/ナイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

JB-655 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JB-655 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック 外観図01

JB- 654、ステンレスフックヒル型

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック 外観図02

JB- 655、ステンレスフックL型

  • フック材質:SUS/ナイロン

使用例

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック 使用例

各種ハンガー用

型番リスト

型番
アクセサリ材質
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-655

ステンレス/ナイロン
ステンレスフック L型
10

1個

537( 591円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプフレーム用のフックです。ヒル型とL型があります。【材質】ステンレス/ナイロン

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

JB-655で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用アタッチメント パイプフックの型番JB-655のページです。
型番JB-655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック

パイプフレーム用アタッチメント パイプフック

    アースケーブルキット

    アースケーブルキット

      パイプフレーム用アタッチメント JB-643

      パイプフレーム用アタッチメント JB-643

        導電テープ 巾 6mm

        導電テープ 巾 6mm

          プラスティックストップジョイント GAP-23

          プラスティックストップジョイント GAP-23

            引っ掛けフックU PH-C

            引っ掛けフックU PH-C

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-502

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-502

                メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B)

                メタルブッシング BA280LA/BA280LB (旧BA2800A/BA2800B)

                  GFローラー取付けキット

                  GFローラー取付けキット

                    イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16

                    イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16

                      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

                      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

                        Vローラー取付けキット

                        Vローラー取付けキット

                          パイプフレーム用固定接続用部品 JB-303

                          パイプフレーム用固定接続用部品 JB-303

                            メーカー スペーシア SUS スペーシア SUS TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア TMEHジャパン SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS スペーシア
                            通常価格 537円 283円 249円 3,580円 182円 641円 68円 557円 1,777円 545円 608円 1,785円 1,052円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            適応シリーズ スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
                            種類 吊り具・フック 導電・ケーブル関連 ローラ・スライダ(搬送) 導電・ケーブル関連 - 吊り具・フック キャップ・インサート キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) 吊り具・フック

                            パイプフレーム用アタッチメント パイプフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB-654
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アクセサリ材質 仕様

                            645円

                            ( 710円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ステンレス/ナイロンステンレスフック ヒル型

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました