(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電パイプ

静電パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,124円 ~ 1,913円
税込価格
1,236円 ~ 2,104円

静電防止対策として導電性ABS樹脂を被覆した溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

製品仕様

型番長さ(mm)表面抵抗値
SPD4020BK4,020ブラック(BK)104~105Ω
外径27.5mm(呼称28mm)
内径24.0mm
鋼管肉厚0.7mm
材質溶融亜鉛メッキ鋼管
質量520g/m
被覆樹脂導電性ABS樹脂

型番リスト

型番
長さ(mm)
発注単位(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2010
1
-

1個

1,124( 1,236円 )

7日目

4020
5
10

5個

1,913( 2,104円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電防止対策として導電性ABS樹脂を被覆した溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ。
【特長】
・人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れる
・防錆効果はそのままに静電気を嫌う現場での使用に最適
【用途】
・作業台や棚、台車、シューター、フローラック等の骨組みの構成に便利


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 発注数量単位5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電パイプ

静電パイプ

    標準パイプ

    標準パイプ

      カラー特殊パイプ

      カラー特殊パイプ

        すべりパイプ 全長4020mm

        すべりパイプ 全長4020mm

          アルミパイプ(表面処理なし)

          アルミパイプ(表面処理なし)

            φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

            φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

              φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

              φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                  ユニプラスリムパイプ

                  ユニプラスリムパイプ

                    φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

                    φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

                      φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                      φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                        φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                        φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                          φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

                          φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

                            メーカー スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 1,124円 1,017円 1,716円 2,929円 3,229円 4,920円 2,731円 3,758円 735円 3,072円 2,586円 4,341円 4,362円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   9日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル - アタッチメント付 アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール アルミニウム スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ AAS樹脂 高機能PE樹脂 なし 樹脂コーティング 導電性PE樹脂 PE樹脂 AAS樹脂 - 樹脂コーティング PE樹脂 樹脂コーティング
                            パイプ外径(mm) 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28 28 28 19 28 28 28 32
                            ブラック - - アイボリー アルミ色 ウォームグレー ブラック ブラック - ウォームグレー ホワイトグレー ブラック ウォームグレー

                            静電パイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            作業棚製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                            クリーンルームの作業棚製作に使用。
                            黒の静電パイプで見た目のコストパフォーマンスもよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造用作業台
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/26
                            静電処理されているので電子機器製造の作業台などに最適です。
                            品質もとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台・作業台車の作成
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            イレクターパイプの互換品として必要十分です。
                            満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表面抵抗値は何Ωでしょうか?
                            A
                            104~105Ωとなります。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました