(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニプラスリムパイプ

ユニプラスリムパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
735円 ~ 803円
税込価格
809円 ~ 883円

パイプを差し込みボルト・ナットで締めるだけ、繰り返しの組み立て・分解が自由自在...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シングル
  • パイプ材質:
    スチール
  • 表面処理・コーティング:
    AAS樹脂
  • パイプ外径(mm):
    19
  • 長さ(mm):
    2030
  • 特性:
    防錆
  • 形状:
    ストレート
  • パイプ厚さ t(mm):
    0.5
  • 発注単位(本):
    5

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

製品仕様

ユニプラスリムパイプの外観

外観

型番長さ(mm)外径内径鋼管肉厚材質質量被覆樹脂
SPV2030W2,030オフホワイト(W)19mm17mm0.5mm溶解亜鉛メッキ鋼管250g/mAAS樹脂
SPV2030BK2,030ブラック(BK)

使用例

ユニプラスリムパイプ使用例

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

5個

803( 883円 )

3日目

[ホワイト] オフホワイト
10

5個

735( 809円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプを差し込みボルト・ナットで締めるだけ、繰り返しの組み立て・分解が自由自在なパイプ。
【特長】
・ジョイントは接着液不要のプラスチックジョイントボルト止め固定式。
・スリムでスマート。
・幅広い用途に便利なφ19(外径19mm)の溶融亜鉛メッキ鋼管にAAS樹脂を被覆。
【用途】
・軽量な棚や架台等の骨組みに便利。
・ニッチなスペースに最適。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

 
  • 発注数量単位5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニプラスリムパイプ

ユニプラスリムパイプ

    グリーンフレームLS GFF-034

    グリーンフレームLS GFF-034

      すべりパイプ 全長4020mm

      すべりパイプ 全長4020mm

        プリダン用部品 SUHパイプ

        プリダン用部品 SUHパイプ

          φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

          φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

              φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

              φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                  φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

                  φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

                    グリーンフレームDIN

                    グリーンフレームDIN

                      グリーンフレームSハード

                      グリーンフレームSハード

                        グリーンフレームGハード(カット品)

                        グリーンフレームGハード(カット品)

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                            メーカー スペーシア SUS スペーシア TMEHジャパン 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 735円 - 2,929円 5,039円 3,758円 4,341円 3,281円 2,731円 3,988円 - - - -
                            通常出荷日 3日目   6日目   3日目   2日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目~   5日目   1日目~   1日目   6日目  
                            種類 シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 スチール アルミ押出材 スチール SUH409 スチール スチール スチール スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング AAS樹脂 アルマイト処理 高機能PE樹脂 なし PE樹脂 PE樹脂 PE樹脂 導電性PE樹脂 AAS樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 19 28 27.5 28 28 28 28 28 28 28 19 43 28
                            長さ(mm) 2030 - 4020 - 4000 4000 4000 4000 4000 - - - -

                            ユニプラスリムパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 樹脂製パイプでしょうか?
                            A
                            鋼管に樹脂を被覆したパイプとなります。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました