(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミパイプ(表面処理なし)

アルミパイプ(表面処理なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,229円
税込単価
3,552円

Φ27.5(外径27.5mm)の単一素材のアルミ製で表面はアルマイト未処理のパ...

詳細情報を確認する

型番

SPA4020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

  • 長さ:4,020mm
  • 色:アルミ色
  • 表面処理:なし
外径27.5mm(呼称28mm)
内径24.0mm
鋼管肉厚1.7mm
材質アルミパイプ
質量375g/m
アルミパイプ(表面処理なし) 外観

外観(高性能樹脂、接着層、銅管(溶融亜鉛メッキ))

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPA4020

10

5個

3,229( 3,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ27.5(外径27.5mm)の単一素材のアルミ製で表面はアルマイト未処理のパイプ。
【特長】
・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスチックを密着被覆。
・人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れる。
・表面処理無しでニッケルメッキメタルジョイントと使用する事で導電対応品として使用可能。
・従来の標準パイプよりも約28%の軽量化。
・リサイクルに優れたアルミを使用し、環境に配慮した製品。
・表面は通電性を持ち、静電気対策仕様。
【用途】
・作業台や棚、台車、シューター、フローラック等の骨組みの構成に便利。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

SPA4020で型番確定

  • 発注数量単位5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプ(表面処理なし)の型番SPA4020のページです。
型番SPA4020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパイプ(表面処理なし)

アルミパイプ(表面処理なし)

    ステンレスパイプフレーム

    ステンレスパイプフレーム

      アルミパイプフレーム

      アルミパイプフレーム

        ファクトリーフレーム

        ファクトリーフレーム

          φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

          φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

            φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

            φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

              グリーンフレームDINスリム GFF-046

              グリーンフレームDINスリム GFF-046

                φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                  φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                  φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                    φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                    φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                      グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

                      グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

                        Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                        Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                          グリーンフレームGハード(カット品)

                          グリーンフレームGハード(カット品)

                            メーカー スペーシア ミスミ ミスミ ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 SUS
                            通常価格 3,229円 - - - 4,920円 2,731円 - 2,185円 2,993円 3,281円 3,277円 2,447円 -
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミニウム SUS430 - A6N01SS-T5 スチール スチール アルミ押出材 スチール スチール スチール アルミ押出材 スチール アルミ押出材
                            表面処理・コーティング なし なし - アルマイト処理 樹脂コーティング 導電性PE樹脂 アルマイト処理 樹脂コーティング AAS樹脂 PE樹脂 アルマイト処理 AAS樹脂 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 27.5 27.2 27.5 28 28 28 - 28 28 28 28 28 43
                            長さ(mm) 4020 - - - 4000 4000 - 4000 4000 4000 - 4000 -

                            アルミパイプ(表面処理なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重量は何kgでしょうか?
                            A
                            375kg/mとなります。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました